990K

Cat®-lastaren 990K för hantering av ballastmaterial ger ökad produktion i omhanteringstillämpningar

För global publicering: december 2018
Utgivningsnummer: 589PR18

Caterpillar presenterar lastaren 990K för hantering av ballastmaterial, konstruerad för att hantera större nyttolaster i makadamtillämpningar. Med en nyttolastökning med så mycket som 25 procent jämfört med standardmodellen av 990K gör den nya lastaren det möjligt för kunderna att lasta truckar och järnvägsvagnar snabbare och flytta mer material vid lastnings- och transportarbeten och upplagshantering.

Lastaren Cat® 990K för hantering av ballastmaterial har en nyttolast på 20 ton (22 short tons) och en statisk tipplast vid full sväng på 43 738 kg (96 426 lb). Extra motvikt bidrar till att bibehålla maskinens stabilitet, och det robusta ramverket i 990K ger konfigurationen för ballasthantering en stor slitstyrka.  Lastaren kan med fördel användas med universal- och kolskopor för ökad volym.

Lastaren 990K för hantering av ballastmaterial finns tillgänglig i standardlyftkonfiguration med 4 108 mm (13,5 fot) tipphöjd och höglyftskonfiguration med 4 569 mm (15 fot) tipphöjd. Den ökade kapaciteten och den högre tipphöjden gör det möjligt för kunderna att lasta järnvägsvagnar och truckar med en bättre matchning per pass för snabbare materialhantering och med en lägre kostnad per ton.

Lastaren 990K för hantering av ballastmaterial kompletterar de mindre lastarna 986K och 988K i Cats serie med stora hjullastare. Lastaren är emellertid inte konstruerad för användning i stenbrotts- eller sprängstenstillämpningar.

Byggd utifrån 990K

Den nya lastaren 990K för ballasthantering är byggd utifrån de beprövade egenskaper som karakteriserar hjullastaren 990K. Drivlinan på 990K ger en kraftfull drift med överlägsen bränsleeffektivitet. Lastaren drivs av Cats C27-motor och ger en nettoeffekt på 521 kW (699 hp). Det lägre motorvarvtalet bidrar till en mer ekonomisk bränsleanvändning. Ytterligare bränslebesparingar är möjliga tack vare ECO-läget (behovsstyrd varvtalsreglering) samt systemen för tomgångsavstängning och inkoppling av låg tomgång/automatisk återställning.

I Cats exklusiva, beprövade momentomvandlare med turbinkoppling används en låskoppling, vilket ger direktdrivning i syfte att förbättra bränsleekonomin, skära ned cykeltiderna och minska värmen, i synnerhet under tillämpningar för lastning och transport. Systemet gör det möjligt för förare att balansera dragkraft och hydraulkraft för optimal lasteffektivitet. I redskapshydrauliken med positiv flödeskontroll används en elektroniskt styrd pump med variabel slagvolym som fördelar oljeflödet exakt baserat på förarens styråtgärder.

Ett antal olika drivlinetillval finns tillgängliga. Alternativen med integrerad axelkylning och lastarmsfjädring är särskilt användbara vid lastnings- och transportarbeten.

Förarplatsen är utrustad med Cats VIMS™ 3G-system (Vital Information Management System) som ger anpassbara förarprofiler, en cykeltimer och ett integrerat system för nyttolastkontroll, som möjliggör nyttolastvägning under körning. Den grafiska informationsdisplayen är lättläst och håller viktig information tillgänglig framför föraren. Cat Comfort III-förarstolen har integrerade sätesmonterade reglage för smidig och bekväm drift. Transmissionsreglagen som är integrerade i STIC™-styrspaken ger en bekväm styrning av körningen.

990K är utrustad med det bakåtriktade kamerasystemet Cat Vision och en hyttmonterad skärm som visar området bakom lastaren för föraren. Cat Detect, ett tillvalssystem för objektidentifiering, kompletterar kamerasystemet med radar och programvara i hytten som meddelar föraren när ett föremål upptäcks inom täckningsområdet för radarn. Systemen har utvecklats för att förbättra förarens uppmärksamhet, särskilt i tätt utnyttjade lastområden.

Om du vill ha mer information om Cats hjullastare kontaktar du den lokala Cat-återförsäljaren eller besöker www.cat.com

 

 

# # #

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge” såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2018 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles  

 

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar
www.cat.com/requestCatinfo