Frontröjaren Cat® D3K2 kombinerar hållbar och produktiv design med fokus på förarsäkerhet och komfort

För publicering i Europa i juli 2017
Utgivningsnummer: 459PR17

Den nya fabriksbyggda frontröjaren Cat® D3K2 kombinerar de stabila grunderna hos schaktaren Cat D3K2 med den robust konstruerade frontröjaren Cat HM518 för att därmed skapa en frontröjare som kan ta sig an en blandning av material av liten och medelstor diameter inom många olika användningar. Där ingår även konstruktion/underhåll av vägar, markutveckling, trädhantering och brandröjning. Den här frontröjaren fungerar effektivt på mjuka underlag, i sluttningar och tuff terräng tack vare att den finns tillgänglig med antingen ett konventionellt långt (XL) underrede eller ett underrede med lågt marktryck (LPG). För bredare användningsområde kan frontröjaren tas bort och ett Cat VPAT-blad (Variable Pitch Angle Tilt) som tillval.

Bredden på frontröjaren HM518 som har en 1822 mm bred rulle, är anpassad efter driftbredden på D3K2 för optimal effektivitet och produktivitet. Den slutgiltiga fragmentstorleken beror på vilken typ av material som behandlas och den tid som getts för behandlingen.

Förarsäkerhet och komfort står i fokus för konstruktionen av frontröjaren D3K2. Den trycksatta hytten med 360 graders runtomsikt är utrustad med skärmar och polykarbonatfönster vilket ger ytterligare skydd vid frontröjning. Tryckmätaren som sitter på frontröjarens ram gör att föraren enkelt kan bevaka frontröjarens prestanda. Det hydrauliskt justerbara säkerhetsskyddet och den hydrauliskt styrda främre huven ger ytterligare skydd. Ett luftfjädrat säte (med sätesmonterade reglage) minskar risken för förartrötthet och främjar hög produktion.

Caterpillar marknadsför frontröjaren D3K2 som en fullständig modellkonfiguration och frontröjaren HM518 kan inte eftermonteras till standardschaktarmodellerna D3K2. Den här frontröjaren är även ett annat alternativ i kombination med den kompakta bandlastaren Cat 299D XHP.

 

# # #

Information till redaktörer: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverket, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

©2017 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles

D3K2, frontröjare D3K2, frontröjare