För publicering i Europa: april 2016
Utgivningsnummer: 160PR16
Introduktionen av 313F, 315F, 316F och 318F utgör det sista steget i lanseringen av Caterpillars bandgrävmaskiner på 11 till 90 ton som uppfyller USA EPA Tier 4 Final/EU steg IV. ”Våra kunder väljer grävmaskiner från Cat® eftersom de tjänar mer pengar med våra produkter”, säger Brian Abbott, global produktchef för Caterpillars segment med mindre grävmaskiner. ”Vi fokuserar på att förstå affärsbehoven hos varje enskild kund och sedan hitta den grävmaskin som passar bäst. Vi tror att den här modellen ger var och en av våra kunder bästa möjliga värde.”
Målen för Caterpillars F-serie är inriktade kring sex nyckelområden:
- Motor – minskade emissioner i kombination med ekonomisk och tillförlitlig funktion
- Förarplats – komfort och trivsel som ökar produktiviteten
- Hydraulik – kraften att flytta mer jord, sten och avfall med fart och precision
- Ramverk och underrede – byggd för att fungera i tuffa miljöer
- Frontlänkage – konstruerat för höga påfrestningar och lång livslängd
- Arbetsredskap – få mer gjort med en enda maskin
”De stora och medelstora modellerna i F-serien har använts på arbetsplatser världen runt i mer än ett år nu, och våra kunder säger till oss att Cat-maskinerna verkligen motsvarat förväntningarna”, säger Abbott. ”Faktum är att vår effektivitet, dvs. mängden utfört arbete per bränsleenhet, helt enkelt är oöverträffad. Vi är övertygade om att 313F, 315F, 316F och 318F kommer att ge samma positiva kundupplevelse.”
313F
Nya Cat 313F är ett komplement till 313F GC som introducerades 2015. Båda modellerna är konstruerade med fokus på mångsidighet, tillförlitlighet och prestanda. Den största skillnaden mellan de två modellerna handlar om effektiviteten. Vanliga F kan utföra mer arbete per bränsleenhet. ”När du tänker på 313F ska du tänka på tillförlitlighet, hållbarhet, låg kostnad per arbetsenhet, väl beprövad och mycket effektiv”, säger Abbott. ”När du tänker på 313F GC ska du föreställa dig samma fantastiska egenskaper med en något lägre effektivitet och en lägre inköpskostnad. När vi förstår dina behov och krav kan vi utveckla innovativa produkter som hjälper dig på dagens konkurrensutsatta marknad.”
315F
Nya Cat 315F är en maskin med kompakt svängradie. Den är perfekt för arbete i trånga utrymmen, som vägarbeten där filer stängts av eller bredvid byggnader och andra strukturer du inte vill ska skadas. Den främre svängradien på 2,27 m (7’5 ") och den bakre svängradien på 1 530 mm (5’0 ") gör att maskinen kan gräva, svänga och dumpa på arbetsytor så små som 3,8 m (12’5 "). Vid 90 graders rotation och arbete på sidan så skjuter endast 135 mm (5”) motvikt ut utanför bandens bredd, så att truckar och betongsuggor kan ställas närmare maskinen. Till skillnad från maskiner med normal svängradie så är bommen på 315F placerad närmare mitten av maskinen. Det gör dels svängradien mindre, men dessutom får maskinen större lyftkapacitet över fronten tack vare att stabiliteten blir bättre. ”Precis som alla modeller i F-serien så har 315F en ROPS-certifierad hytt”, tillägger Abbott. ”Förare kan arbeta bekvämt hela dagen tack vare lägre ljudnivåer, god sikt, praktisk tillgång till omkopplare och reglage och den helt justerbara förarstolen.”
316F
Nya Cat 316F är precis som alla modeller i F-serien en mycket mångsidig maskin. ”Maskinen har lagom storlek för kunder som flyttar mellan olika jobb varje dag”, säger Abbott. ”Med ett fäste kan du snabbt byta redskap, och tack vare Cats stora sortiment av skopor kan du gräva allt från övre jordlager till nötande material, för att sedan rensa diken och göra finschaktning. Om du lägger till ett kombiverktyg eller en sax kan du även utföra rivningsjobb. Med en griptumme och en raka kan du flytta alla typer av restmaterial snabbt och effektivt”.
318F
318F är tänkt att konkurrera med 18-tonsmodeller från andra tillverkare. Du får mer lyftkraft, brytkraft och större produktion med stora skopalternativ jämfört med en 16-tonsmaskin, men du förbrukar samma mängd bränsle. ”Kunder som byter arbetsplats ofta kommer att föredra 318 framför 320 eftersom den är enklare att transportera”, säger Abbott. ”Oavsett vilken Cat-modell du väljer kan du dock lita på att det är en kvalitetsmaskin med världens bästa produktservice bakom sig.”
Om du vill ha mer information om Cat-modellerna i F-serien och hur de kan hjälpa dig i just din verksamhet ska du besöka www.cat.com och hitta en återförsäljare nära dig.