Cat GSH425-/525-gripar, funktioner

För publicering i Nordamerika, Latinamerika, Europa, Afrika, Mellanöstern, OSS i april 2016
Utgivningsnummer: 171PR16

De nya Cat® GSH425- och GSH525-griparna med sektionsklor är utformade med horisontella cylindrar och skapar en profil som ger större materialinträngning och effektivare bulkmaterialhantering. Designen förhöjer styrkan, tillförlitligheten och hållbarheten hos de nya griparna som finns i utföranden med fyra eller fem klor, antingen i slutna eller delvis slutna versioner, och som har en förbättrad rotationsfunktion.

GSH425 och GSH525, som ersätter GSH20B-seriens gripar, är konstruerade för en mängd olika tillämpningar: hantera sönderdelat skrot, långa bärande balkar och bilkarosser; hantering av stenar på byggarbetsplatser och avfallshantering på återvinnings- och omlastningsstationer. Prestandan och effektiviteten hos de nya Cat-griparna gör dem effektiva vid avfallshantering, i synnerhet när det handlar om att möta utmaningarna med strängare miljölagar och ökande tryck på att återvinna material med minskad budget.

Långsiktig hållbarhet

GSH-seriens gripar har utformats med högklassiga, stöttåliga stålkonstruktioner som skyddar känsliga delar som hydraulcylindrar. För ökad hållbarhet används högkvalitativa bussningar med smörjningsspår och härdade pinnar i alla pivåpunkter. Klorna är konfigurerade med utbytbara gjutna spetsar tillverkade av BHN 445-555-material som står emot slitage.

Dessutom ger den fasta gångjärnskonstruktionen och de robustare ändstoppen lång livslängd och dragningen av hydraulslangarna inuti klorna minskar slangförslitningen. Alla fästen har en solid pinne som håller fästet i upprätt läge för enkel installation. Dessutom har de nya GSH-griparna en standardlyftögla på undersidan av skalet för utökad mångsidighet, till exempel montering av en magnet.

Caterpillar följer upp sina arbetsredskap med en omfattande service både före och efter försäljning, inklusive rådgivning vid val av verktyg, förarutbildning, hantering av utrustning och ett urval av finansierings- och försäkringslösningar.

Mer information om GSH425-/525-griparna får du av Cat-återförsäljaren eller på www.cat.com/products

# # #

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande. 

©2016 Alla rättigheter förbehålles

Alt Alt