Den nya M-serien med kompakta hjullastare från Cat® levererar prestanda och mångsidighet samt ökar förarnas effektivitet med reglage med justerbar respons

För publicering i Nordamerika, Europa: mars 2015
Utgivningsnummer: 56PR15

906M, 907M och 908M heter modellerna i den nya M-serien med kompakta hjullastare från Cat® – utrustade med Caterpillars exklusiva, optimerade lastarlänkage med Z-balk, vilket kombinerar aggressiv grävprestanda med parallellyft.  Modellerna är utrustade med en motor med en bruttoeffekt på 75 hp och ett elektroniskt reglerat, hydrostatiskt drivsystem som uppfyller utsläppskraven i US EPA Tier 4 Final/EU steg IIIB.  Tack vare den elektrohydrauliska regleringen har drivsystemet, redskapsreglagen, extrahydrauliksystemet och lastarlänkaget kunnat förbättras ytterligare.  Det breda utbudet av redskap och fästen gör maskinerna optimalt mångsidiga och produktiva.  Bland de värdefulla tillvalen finns exempelvis konfiguration för hög körhastighet, system för lastarmsfjädring och hydraulik med högt flöde vilket gör de kompakta hjullastarna i M-serien än mer produktiva vid markarbeten, lantbruk, industri, snöröjning och allmänna anläggningsarbeten. 

Designegenskaper

I M-serien är Cat C3.3B-motorn monterad tvärställd vilket ger suverän åtkomst för service av rutinunderhållspunkterna. Kylarna i ett plan kyls av en effektiv hydrauldriven fläkt eller av Cats behovsstyrda fläkt (tillval) som arbetar med maximalt varvtal endast när det behövs. I ECO-läge regleras motorns höga tomgång samtidigt som full dragkraft och brytkraft bibehålls, vilket sparar bränsle och minskar ljudnivån under de flesta vanliga arbetsuppgifter där inte maximal produktivitet krävs. Efterbehandlingen av avgaser sker med ett dieselpartikelfilter som gör att utsläppskraven tillgodoses.

Cat Hystat-systemet i dessa modeller, kan ge en topphastighet på 35 km/h (22 mph) med stoppa-växla-transmissionen (tillval) som gör att föraren kan välja mellan maximal dragkraft och maximal körhastighet via en enkel omkopplare på RH-konsolen och som automatiskt reglerar hastigheten vid körning i nedförslut.

I Deluxe-hytten hittar du två sidodörrar, lättmanövrerad elektrohydraulisk joystick, upphängda pedaler, ställbar ratt, luftfjädrad och uppvärmd förarstol och en säkerhetsknappsats (tillval). Lastarens joystick med flera funktioner har även omkopplare för transmission och differentialspärr samt proportionell reglering av extrahydrauliken. Den uppdaterade skärmen är inte bara större och mer lättavläst, utan visar även mer information, såsom motorvarvtal.  

Det finns två alternativ för redskapsfästen, ett av samma typ som på slirstyrda lastare, för de flesta arbetsredskap som används på dessa lastare, samt ett Cat-fäste, som används för hela utbudet av Cat-skopor och som är optimerat för pallgafflar och vissa redskap från andra tillverkare.

Skräddarsydd prestanda

Den redan från grunden mångsidiga och lättkörda M-serien har fått nya, ännu smartare tillval, som väg- och lastarpaketen som har ny, elektronisk softtouch-knappsats för bekväm reglering av de flesta funktionerna.

I vägpaketet ingår lastarmsfjädring som dämpar bomcylindrarna vid körning med last på ojämna underlag vilket gör körningen mjuk och håller materialet kvar i skopan. Med krypkörningsfunktionen kan körhastigheten regleras oberoende av motorns varvtal vilket ger dig precisionskontroll över redskap som ska köras i jämn hastighet som till exempel snöslungor och borstar. Den elektroniska varvtalsregleringen bibehåller (eller återtar) automatiskt ett visst motorvarvtal så att redskapen kan drivas med högt varvtal och maximal hydraulikeffekt. Tillsammans gör krypkörningsfunktionen och varvtalsregleringen att du inte bara ger redskapen största möjliga prestanda utan även genomför arbetet lättare.

Maskinerna har även redskapsmodulering med vilken hydraulikresponsen kan ställas in i tre olika nivåer, samt reglering av hydrostatisk aggressivitet med tre valbara responsnivåer för maskinacceleration och styrning. Med dessa funktioner kan föraren programmera maskinen utifrån sina önskemål och förutsättningarna på arbetsplatsen.

I lastarpaketet ingår elektronisk varvtalsreglering, redskapsmodulering samt reglering av hydrostatisk aggressivitet, samt andra funktioner som underlättar för föraren, som dragkraftskontroll och återgång till grävläge

Dragkraftskontrollen ökar produktiviteten och minskar driftskostnaderna genom att minska slirningen på dåliga underlag, gör skopfyllningen effektivare och minskar däckslitaget. Föraren kan välja något av fyra justeringslägen för effekten till hjulen: 60, 80, 90 eller 100 procent av hydrostatsystemets drivkraft.  Dessutom kan bromspedalen i M-serien fungera som inchpedal under första delen av slaglängden, varvid hastigheten minskas via hydrostaten.

Funktionen återgång till grävläge återställer skopan inför nästa lastcykel när föraren lägger joysticken i läget för bakåttiltning av skopa, efter tippning i lastfordon eller tråg. Funktionen justeras vid tiltcylindern.

Säkerhet, hantering av maskinparken

Tillvalet maskinsäkerhetssystem ger utökad säkerhet genom motorstart via den integrerade knappsatsen, vilket gör att motorstarten skyddas via digital åtkomst utan behov av någon specialnyckel.  Systemet skyddar inte bara motorn från olovlig start utan låser även hydrostaten och redskapsreglagen vilket ytterligare ökar säkerheten. Cat Connect utnyttjar teknik och tjänster på ett smart sätt för att förbättra effektiviteten på arbetsplatsen. LINK-tekniker som tillvalssystemet Product Link™ hjälper ägare av maskinparker att hantera utrustningens produktivitet och sänka ägar- och driftskostnaderna via onlinegränssnittet VisionLink®, genom att spåra kritiska faktorer som plats, timmar, bränsleförbrukning och diagnostikkoder.

Alt Alt

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande. 

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2015 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar

www.cat.com/requestCatinfo