Lanseras i Europa, Australien, Nya Zeeland, Japan i november 2016
Utgivningsnummer: 528PR16
Nya ingenjörsmässiga förbättringar av EU steg IV Cat® små hjullastare i M-serien (SWL) – 926M, 930M och 938M, samt modeller i K-serien (924K, 930K, 938K) – höjer utrustningens värde tack vare nya standardfunktioner och tilläggsfunktioner som förbättrar produktiviteten, förenklar hanteringen och ger en mer tillförlitlig drift.
Uppgraderad sekundär display
Den nya tillvalsmodulen med en sekundär display för samtliga modeller i produktsortimentet förbättrar förarens gränssnitt och navigering och ökar tillgängligheten för en mängd alternativ för nyttolasthantering och service. Den nya pekskärmsdisplayen har ett QWERTY-tangentbord som gör det enklare för ägaren/föraren att navigera bland menyer och mata in text, som förarprofiler, applikationsprofiler, servicelägen och varningar om förebyggande underhåll. Det går betydligt snabbare att mata in information på den nya displayen, och till skillnad från tidigare versioner behöver föraren inte längre använda pilknappar till att navigera och mata in data.
Caterpillar Payload Management
Cats små hjullastarmodeller har nu pekskärmsdisplay och Product LinkTM Elite som gör Caterpillar Payload Management tillgängligt i de här små lastarna. Hanteringssystemets tömningsfunktion bekräftar för föraren att skopan innehåller tillräckligt med vikt innan föraren lämnar högen, vilket förbättrar maskinens produktivitet. När den här Cat-funktionen är aktiv I en 924K, 926M, 930K, 930M, 938K eller 938M så kan föraren placera rätt mängd material I blandaren, tråget eller trucken redan från början, varje gång, vilket minskar antalet cykler som behövs och maximerar vinstpotentialen.
Med Caterpillar Payload Management kan föraren ställa in en målvikt för lasten och övervaka den samlade mängd material som lastats i trucken eller tråget, vilket minskar risken för överbelastning. Dessutom kan föraren använda den tillgängliga systemskrivaren till att skriva ut upp till tre kopior av ett registrerat viktkvitto. Eftersom Caterpillar Payload Management är helt integrerat i maskinen kan platschefen spåra viktig statistik som mängden material som flyttats och antalet lastade truckar via VisionLink®.
En mer tillförlitlig maskin
Cat Auto-Lube har bland annat förbättrats genom att gummislangar och svivelkopplingar bytts ut mot stålledningar som går till skopans sprintar, vilket gör systemet mer hållbart. Nya sekundärnipplar har lagts till så att föraren kan smörja kretsar manuellt vid behov. Teknikern kan spara tid genom att snabbt smörja in det nya huvudgrenröret som smörjer alla kretsar i lastaren, eller så kan enskilda kretsar smörjas för sig.
Auto-Lube är helt integrerat i den nya sekundära displayen och Cat VisionLink, och skickar automatiskt diagnostikkoder till föraren och utsedd personal som hjälp med eventuell felsökning. Om det börjar bli ont om smörjmedel eller om något annat problem uppstår i systemet visas ett popupmeddelande på den sekundära displayen så att föraren kan åtgärda situationen omedelbart.
Däckens livslängd kan förbättrats med Tire pressure monitoring (TPM), en nyhet på marknaden, som är ett helt integrerat tillval för de små hjullastarna i M-serien. Med en snabb titt på den sekundära displayen kan föraren enkelt se aktuellt däcktryck för varje däck, och att de har rätt tryck för att minska ojämna förslitningar och maximera däckens livslängd. Systemet kan konfigureras för att ge varningar till återförsäljare via Electronic Technician och till föraren via den sekundära displayen om däcktrycket skulle sjunka för lågt eller stiga för högt. Eftersom TPM är ett helt integrerat system kan maskinparkschefer använda VisionLink till att spåra lufttryck och temperaturer i olika maskiner via fjärranslutning, så att maskinerna får maximal prestanda och bästa möjliga effektivitet.
Komfort och kraft
Den uppdaterade deluxehytten har ett nytt förvaringsutrymme för pärmar och skrivblock. Dessutom kan ett extra låsbart förvaringsutrymme på 0,03 m3 (1,2 ft3) monteras på hyttens undersida för förvaring av verktyg, smörjpistoler, handskar och andra föremål. Den tysta hyttdesignen har luftkonditionering med uppvärmning för bakruta och externa speglar för snabb avisning med sätesmonterade kontroller och en praktisk joystick för lyftning och tippning.
De små hjullastarna i M-serien drivs med Cat C7.1 ACERT™-motorn. Den här motorn har en modul för rena emissioner som är helt skötselfri för föraren vilket undviker onödiga avbrott i arbetscykeln. Föraren kan välja standardlägesdrift som minskar det maximala motorvarvtalet till 1 600 varv/min utan att kompromissa med markprestanda, vilket sparar 5 till 10 procent bränsle. I fullprestandaläget kan motorvarvtalet ökas till 1 800 varv/min för maximal effekt och en högre hydraulikhastighet som ökar produktionen.