Hjulgrävmaskinerna Cat M315F & M317F erbjuder mångsidighet på arbetsplatsen, tillförlitlig prestanda, låg driftskostnad och hög bekvämlighet

För publicering i Nordamerika, Europa, Australien, Nya Zeeland: april 2016
Utgivningsnummer: 151PR16

De nya hjulgrävmaskinerna Cat® M315F och M317F med kompakt svängradie är tillskott i den nyligen lanserade Cat     F-serien. De har samma kundinriktade konstruktion som maskinerna med vanlig svängradie, men ger kunden möjligheten till ytterligare kompakthet. De nya modellerna gör inga avkall på kraft, prestanda eller stabilitet jämfört med de icke-kompakta motsvarigheterna. Dessutom har de en mängd olika arbetstillämpningar, höga brytkrafter och hög lyftkapacitet.

De nya kompakta modellerna har ett brett utbud av konfigurationer, bland annat underredesalternativ, sticklängder och bomtyper som passar specifika tillämpningar. Med offsetbommen kan du gräva intill väggar och byggnader, nivellera under körning och gräva under befintliga ledningar utan skador. Den variabelt justerbara bommen är det bästa alternativet för tunga lyft, med optimal sikt på höger sida och bättre balans vid körning.

Breda styrningsvinklar och optimal vändradie underlättar manövrering och förenklar förflyttning av maskinen. Det tillgängliga styrsystemet med joystick underlättar manövrering ytterligare, eftersom föraren kan hålla båda händerna på joystickarna och fortsätta arbeta även när maskinen är i rörelse.

Lika mångsidiga som redskapsbärare

M315F och M317F är utformade som redskapsbärare, med alla nödvändiga system för att byta redskap på några sekunder från den säkra hytten, bland annat extra hydraulledningar med medelhögt och högt tryck, automatiskt hydrauliskt Auto-Connect-redskapsfäste och ett skärmbaserat redskapsstyrsystem. Via gränssnittet kan du ställa in upp till tio olika inställningar för flöde och tryck för att tillgodose ett brett utbud av Cat-arbetsredskap.

Särskilda hjälpfunktioner på joysticken och fotpedalen gör att föraren kan välja vilken knapp och/eller vilket skjutreglage som föredras för ett visst arbetsredskap direkt via skärmen.

För ännu bättre mångsidighet och manövrering kan M315F och M317F utrustas på fabrik för att enkelt hantera den nya Cat-tiltrotatorn, som möjliggör snabb montering av arbetsredskap och 360 graders rotation.

Arbetsredskapen styrs säkert med ett lastkännande hydraulsystem som är utformat för att ge snabba cykler, hög lyftkapacitet och höga skop- och stickkrafter. Maskinerna har separata pumpar för svängfunktioner och redskapsfunktioner, vilket resulterar i snabbare och jämnare kombinerad rörelse. Hydraulsystemet minskar också belastningen på motorn genom att matcha flödes- och lastbehovet, vilket medför lägre bränsleförbrukning.

Kraft och prestanda

Cat C4.4 ACERT™-motorn på 112 kW (150 hp/152 PS) uppfyller emissionsstandarderna U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV och har ett integrerat system för efterbehandling av emissioner som inte kräver åtgärder utom regelbunden påfyllning av AdBlue-tanken. Emissionstekniken omfattar Cats NOx-reduceringssystem, selektiv katalytisk reduktion, dieseloxideringskatalysator, dieselpartikelfilter som håller under hela maskinens "livslängd" och common-rail-bränslesystem med högt tryck.

C4.4 ACERT-motorn ger snabb respons på varierande belastning samtidigt som den levererar samma effekt. Den är konstruerad för att ge kraftfull, tillförlitlig prestanda i alla arbetssituationer, bland annat vid ledningsreparationer längs stadsgator, vägbyggen och stora anläggningsprojekt med krävande grävning och lyft.  

De nya maskinerna har automatisk motorvarvtalsstyrning som minskar motorhastigheten när maximalt varvtal inte behövs, vilket ger optimal bränsleeffektivitet. Ett avstängningssystem vid tomgång sparar bränsle genom att stänga av motorn när den har gått på tomgång under en förinställd tidsperiod. Eco-läget på de nya modellerna reducerar dessutom varvtalet utan effektminskning, vilket ger minskad bränsleförbrukning utan att göra avkall på prestanda. Automatisk växling till körläge optimerar drivlinans prestanda och sparar samtidigt bränsle. Kylsystemet har en bränslebesparande fläkt med variabel hastighet.

Komfort och säkerhet

M315F och M317F har samma rymliga, bekväma hytt som på icke-kompakta modeller, med automatisk klimatanläggning med luftkonditionering, justerbar rattstång, helt justerbara säten och justerbar känslighet på joystickar och reglage.

ROPS-hytten (överrullningsskydd) har hög trycksättning för en dammfri miljö, låg ljudnivå och låga vibrationsnivåer. Hytten ger mycket god sikt med en stor dörr helt i glas, vidvinkelspeglar och ett stort takfönster. Hjulgrävmaskinerna i F-serien har även ett stöldskyddssystem med PIN-kod.

Standardbelysningspaketet omfattar en lampa till standardkameran på höger sida, en motviktslampa till den bakåtriktade kameran, tre hyttmonterade arbetslampor och belysning på bommen. Standardmonterade LED-lampor ger bättre synlighet, lägre kraftförbrukning och längre livslängd. Kameran på höger sida har en separat skärm i hytten som också samtidigt kan visa bilder från den bakåtriktade kameran.

M315F och M317F har ett nytt farthållarsystem och ett system för automatisk broms/axellås som automatiskt upptäcker när färdbromsen och axeln måste låsas eller låsas upp, och därmed behöver föraren inte trycka ned pedalen. Automatiska sväng- och transportlås eliminerar behovet av att frigöra svänglåssprinten.

Hantering av maskinparken

Cat LINK-teknik, t.ex. det avancerade telemetrisystemet Product Link™, ger en konstant ström av trådlös information som plats, timmar, bränsleförbrukning, tomgångstid och händelsekoder. Product Link-data går att nå via onlinegränssnittet VisionLink®. De är viktiga eftersom de tillhandahåller information som krävs för att fatta faktaunderbyggda beslut i rätt tid som förbättrar effektiviteten på arbetsplatsen, ökar produktiviteten och sänker kostnaderna. "

Servicevänlighet

Motorn i de nya modellerna är längsmonterad med kylpaketet framför motorn, vilket ger enkel åtkomst från marknivå till punkter för rutinunderhåll. Alla kylare har nu samlats i samma utrymme och kondensorn kan vinklas utan verktyg för enkel rengöring. En automatisk, centraliserad smörjenhet (autosmörjning) är standardmonterad och en elektrisk bränsleurluftningspump eliminerar behovet av att fylla filtren med bränsle innan installation.        

De nya Cat M315F och M317F blir tillgängliga i början av 2017.

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.  

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2016 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles