För publicering i Australien, Nya Zeeland, Europa och Nordamerika i september 2014
Utgivningsnummer: 287PR14
När de nya hjulgrävmaskinerna Cat® M318F och M320F utvecklades bad Caterpillar om kundernas feedback angående egenskaper som betraktades som viktiga. Överst på listan fanns initial kvalitet och tillförlitlighet, låga driftskostnader, förarkomfort och säkerhet, enkel användning och underhåll, hålbarhet och miljövänlighet. De nya modellerna har utformats med tanke på de här målsättningarna, medan de bästa funktionerna hos föregångarmodellerna har behållits. Det omfattar Cat Smartboom™, lastarmsfjädring, lastkännande hydraulik, särskild svängpump, hydrauldriven kylfläkt, en mängd olika arbetstillämpningar och mångsidighet vid konfiguration/för arbetsredskap.
Komfort och säkerhet
De nya modellernas exteriör har omkonstruerats fullständigt, vilket omfattar en helt ny ROPS-kompatibel förarhytt med högre trycksättning, större dörr med mer glas, ny vindruta med parallella torkare, nya speglar (med uppvärmningsalternativ), nytt regnskydd och belysningsskydd, en större taklucka och en standardmonterad backkamera som sitter i den omkonstruerade motvikten, samt en kamera på höger sida med en separat skärm i hytten.
Det är nu enklare att gå i och ur hytten tack vare tre omkonstruerade fotsteg och en ledstång med ny utformning. I hytten går det att vinkla den vänstra konsolen, vilket underlättar när föraren sätter sig och reser sig från sätet och konsolen har en inbyggd säkerhetsspak. En annan nyhet är ratten som går att justera i höjdled och har en vinklingsbar rattstång. Den nya hytten har en invändig ljudnivå på bara 71 dB(A) och vibrationsnivåerna har minskats.
Standardbelysningspaketet för de nya modellerna omfattar nu en motviktslampa (förbättrar backkamerans funktion i mörker), tre hyttmonterade lampor och belysning på bommen. Standardmonterade LED-lampor ersätter den tidigare halogenbelysningen för förbättrad ljusstyrka, lägre strömförbrukning och längre livslängd.
Enkel att använda, underhålla och serva
Om föraren aktiverar ett automatiskt system känner det av maskinparametrar, låser funktionen för axelpendling och aktiverar färdbromsarna, vilket förbereder maskinen för grävning. Den här funktionen minskar förarens trötthet genom att ta bort behovet av att ständigt trycka ned bromspedalen, vilket resulterar i ökad produktivitet. Broms- och axellåsen avaktiveras automatiskt när föraren trycker ned körpedalen igen. Dessutom kombinerar ett nytt färdspärrsystem som kopplas in via instrumentpanelen funktioner för redskapsstopp och svänglås. För ytterligare bekvämlighet är farthållaren en standardfunktion som ger föraren möjlighet att välja exakt önskad hastighet. Den aktiveras via snabbknappen på skärmen.
Mångsidighet är ett av nyckelattributen för hjulgrävmaskiner. Förare kan justera maskinen enligt arbetsuppgift och personliga preferenser. Hydraultryck och flöden för arbetsredskap är enkla att justera.
M318F and M320F har även ett stöldskyddssystem med PIN-kod. I syfte att underlätta för föraren under korta produktionsstopp kommer systemet ihåg den senast angivna koden före avstängning av motorn och låter koden vara aktiv under en viss tidsperiod.
Det nya bladet för M318F och M320F har en omkonstruerad profil, vilket möjliggör att bladet hålls parallellt med marken på alla höjder och hjälper materialet att rulla lättare framför bladet.
Motorn i de nya modellerna är i likhet med i föregångarmodellerna längsmonterad med kylpaketet framför motorn, vilket ger enkel åtkomst från marknivå till punkter för rutinunderhåll. En elektrisk bränsleurluftningspump tar bort behovet att fylla filtren med bränsle innan installation. Alla kylare har nu samlats i samma utrymme och kondensorn kan vinklas utan verktyg för enkel rengöring. Elektriska och hydrauliska komponenter har nu samlats i specifika områden för enkel service och en automatisk, centraliserad smörjenhet (autosmörjning) är standardmonterad, vilket ger föraren möjlighet att fokusera på jobbet.
Bränsleeffektivitet och hållbarhet
Cat C7.1 ACERT™-motorn har en nominell motoreffekt på 126 kW (169 hp), uppfyller utsläppskraven i USA EPA Tier 4 Final/EU steg IV och har förbättringar som ger bättre vridmoment och snabbare respons på belastningsförändringar.
C7.1 ACERT-motorn som har en hållbar, beprövad konstruktion har nu ett integrerat system för efterbehandling av emissioner som inte kräver åtgärder utom regelbunden påfyllning av tanken för dieselavgasvätska (DEF). Utsläppstekniken omfattar Cats NOx-reduceringssystem, selektiv katalytisk reduktion, dieseloxideringskatalysator, dieselpartikelfilter (DPF) och common-rail-bränslesystem med högt tryck. DPF regenererar passivt (bränner bort sotansamlingar), kräver inga åtgärder av föraren och orsakar inga avbrott i arbetscykeln.
Tillvalet Cat BIO HYDO™ avancerad hydraulolja och biodiesel (upp till 20 %, blandad med dieselbränsle med mycket låg svavelhalt) kan användas utan att det inverkar på systemets livslängd.
Ett avstängningssystem vid tomgång sparar bränsle genom att stänga av motorn när den har gått på tomgång under en förinställd tidsperiod. Dessutom har eco-lägena förbättrats och reducerar varvtalet utan effektminskning, vilket ger minskad bränsleförbrukning utan att göra avkall på prestanda.
Ett nytt hydraulsystem med elektronisk styrning i kombination med nya medeltrycks- och fläktpumpar förbättrar hydraulikens respons och minskar den totala motorbelastningen för bättre bränsleeffektivitet.
Motorns konstruktion och efterbehandlingssystemet resulterar i låg vätskeförbrukning för nya modeller, vilket sparar både bränsle och DEF för att sänka driftskostnaderna. Beroende på tillämpning kan bränsleförbrukningen för de nya modellerna vara så mycket som 10 procent lägre jämfört med föregångarmodellerna.