För publicering i Europa och Nordamerika: februari2015
Utgivningsnummer: 43PR15
De nya maskinerna Cat® MH3022 och MH3024 är de minsta modellerna i den nya Caterpillarserien för hjulburna materialhanterare i klassen över 20 ton. Den bygger på det goda ryktet från tidigare modeller, M318D MH och M322D MH, MH3022 och MH3024 och har ny motor och ett omdesignat hydraulsystem som tillsammans minskar bränsleförbrukningen med upp till 10 procent. Den nya designen av hytten, insteget i hytten, ökad belysning och kameror som förbättrar sikten ger ökad säkerhet, komfort och bekvämlighet för föraren, och ett brett utbud av anpassade frontlänkage, arbetsredskap, skydd och underreden gör att de nya ändamålsenligt tillverkade modellerna kan arbeta produktivt och hållbart i användningar inom industrin, skrotåtervinning, brädgårdar och vattenvägar.
Intensiva fältundersökningar hjälper Caterpillar att ständigt förbättra konstruktionen av hjulburna materialhanterare för låga driftskostnader och maximalt kundvärde, samtidigt som Cats beprövade kvalitet, tillförlitlighet och funktioner som Cat Smartboom™, lastkännande hydraulik, särskild svängpump och en mängd olika arbetstillämpningar bibehållits.
Bränsleeffektivitet och hållbarhet
MH3022 och MH3024 använder Cat C7.1 ACERTTM-motorn som har en nominell effekt på 126 kW (169 hp, 171 PS) samt en arbetsvikt på 22,7 respektive 25,7 metriska ton.
Motorn uppfyller utsläppsnormerna enligt US EPA Tier 4 Final/EU steg IV och har ytterligare finesser som ger ökat vridmoment och snabbare gensvar på belastningsändringar. Med en hållbar design som är provad på fältet har motorn nu även ett efterbehandlingssystem för avgaser som inte kräver mer underhåll än påfyllning av tanken för dieselavgasvätska (DEF).
Utsläppstekniken omfattar Cat NOx-reduktionssystemet, selektiv katalytisk reduktion, dieselpartikelfilter (DPF) och ett common rail-bränslesystem med högt tryck. DPF-filtret är utrustat med passiv regenerering som inte kräver åtgärder från föraren och inte ger upphov till avbrott i arbetscykeln. Motorns konstruktion och efterbehandlingssystemet ger låg vätskeförbrukning för nya modeller, vilket sparar både bränsle och DEF samt sänker driftskostnaderna.
Ett avstängningssystem vid tomgång sparar bränsle genom att stänga av motorn när den har gått på tomgång under en förinställd tidsperiod. Dessutom har Eco-lägena förbättrats och reducerar varvtalet utan effektminskning, vilket ger minskad bränsleförbrukning utan att göra avkall på prestanda.
Ett nytt elektroniskt styrt hydraulsystem kombinerat med de nya medeltryckspumparna och en ny fläktpump förbättrar hydraulsystemets respons och minskar den allmänna belastningen på motorn för bättre bränsleeffektivitet. Hydrauloljan Cat Bio HYDO™ Advanced som finns som tillval och biodieselblandningar upp till B20 kan användas utan att systemens livslängd minskas.
Komfort och säkerhet
De nya modellernas exteriör har omkonstruerats fullständigt, vilket omfattar en förarhytt med högre trycksättning, större dörr med mer glas, ny vindruta med parallella torkare, nya speglar (med uppvärmningsalternativ), nytt regnskydd och belysningsskydd, en större taklucka och en standardmonterad backkamera som sitter i den omkonstruerade motvikten, samt en kamera på höger sida med en separat skärm i hytten. Hyttskydd finns som tillval för extra förarskydd om det krävs.
Det är nu enklare att gå i och ur hytten tack vare tre omkonstruerade fotsteg och en ledstång med ny utformning. Ett fjärde steg är integrerat direkt i chassits övre mantel, precis under hyttdörren. I hytten går det att vinkla den vänstra konsolen, vilket underlättar när föraren sätter sig och reser sig från sätet och konsolen har en inbyggd säkerhetsspak. En annan nyhet är ratten som går att justera i höjdled och har en vinklingsbar rattstång. Den nya hytten har en invändig ljudnivå på bara 71 dB(A) och vibrationsnivåerna har minskats.
I standardbelysningspaketet för de nya modellerna ingår nu även motviktsbelysning (förbättrar sikten för den bakåtriktade kameran om natten), tre hyttmonterade lampor och belysning på bommen samt nya sticklampor. Standardmonterade LED-lampor ersätter den tidigare halogenbelysningen för bättre synlighet, lägre kraftförbrukning och längre livslängd. Extra skydd finns tillgängliga för frontlänkagets ljus för användningar där fallande och flygande skräp är en fara. Två motvikter finns tillgängliga som matchar användningsbehov, ökar stabiliteten och ger utmärkt lyftprestanda.
MH3022 and MH3024 har även ett stöldskyddssystem med PIN-kod. I syfte att underlätta för föraren under korta produktionsstopp kommer systemet ihåg den senast angivna koden före avstängning av motorn och låter koden vara aktiv under en viss tidsperiod.
Enkel att använda, underhålla och serva
Föraren kan aktivera ett automatiskt system som känner av maskinparametrar, låser funktionen för axelpendling och aktiverar färdbromsarna, vilket förbereder maskinen för arbete. Den här funktionen minskar förarens trötthet genom att ta bort behovet av att ständigt trycka ned bromspedalen, vilket resulterar i ökad produktivitet. Broms- och axellåsen avaktiveras automatiskt när föraren trycker ned körpedalen igen. Dessutom kombinerar ett nytt färdspärrsystem som kopplas in via instrumentpanelen funktioner för redskapsstopp och svänglås.
Motorn i de nya modellerna är i likhet med i föregångarmodellerna längsmonterad med kylpaketet framför motorn, vilket ger enkel åtkomst från marknivå till punkter för rutinunderhåll. En elektrisk bränsleurluftningspump tar bort behovet att fylla filtren med bränsle innan installation. Ett nytt industripaket ger ökat skydd vid arbete i krävande miljöer, inklusive finmaskigt galler och förrenare för motorn. Alla kylare har nu samlats i samma utrymme och kondensorn kan vinklas utan verktyg för enkel rengöring. Elektriska och hydrauliska komponenter har nu samlats i specifika områden för enkel service och en automatisk, centraliserad smörjenhet (autosmörjning) är standardmonterad, vilket ger föraren möjlighet att fokusera på jobbet. Åtkomst till den övre plattformen är också förbättrad, inklusive en ny serviceplattform för DEF och tankning, samt nya handräcken.
Integrerad Cat Connect-teknik
För att hjälpa kunderna att nå högsta möjliga effektivitet på arbetsplatsen och hantera MH3022 och MH3024 för optimal avkastning på investeringen erbjuder Cat Connect lösningarna LINK och DETECT. Product Link™ hjälper maskinparksägare att övervaka plats, timmar, bränsleförbrukning, tomgångstid, händelser och diagnostikkoder genom onlinerapportering via användargränssnittet VisionLink® med vars hjälp ägar- och driftskostnaderna kan minskas.
Mångsidighet och arbetsredskap
MH3022 och MH3024 kan utrustas med en bom med variabel vinkel, monoblockbom eller materialhanteringsbom samt ett urval av stickor, redskapsfästen och arbetsredskap.
Eftersom det är avgörande att matcha arbetsredskapen med maskinen för produktivitet och effektivitet finns ett sortiment av Cat-arbetsredskap för grävning, sortering, lastning eller rivning av material. Maskinens hydraultryck och -flöde kan enkelt justeras från förarhytten, medan föraren kan justera maskinen efter arbetet och personliga preferenser.