För publicering över hela världen med undantag för Japan: januari 2017
Utgivningsnummer: 6PR17
Det nya tillskottet i Cat® Ag Handler-serien är kompakta TH306D. Den har konstruerats särskilt för lantbruk som kräver en mycket lättmanövrerad maskin som också får plats i små byggnader eller boskapsskjul, och som ändå har kraften och lyftkapaciteten hos en traditionell teleskoplastare. Nya TH306D kan utföra en rad olika uppgifter, bland annat lasta lastbilar, flytta spannmål, stapla balar och utföra lantbruksunderhåll. Maskinen har hydrostatisk transmission, kraftfull hydraulik, enastående förarkomfort, enkel service och Caterpillars exklusiva, adaptiva, längsgående stabilitetsindikator.
TH306D har en kompakt ram och liten vändradie som ger suverän rörlighet i trånga utrymmen. Den rejäla lasthanteringsförmågan med en lyfthöjd på 5 800 mm (19 fot), en maximal räckvidd framåt på 2 800 mm (10,1 fot) och en nominell lastkapacitet på 2 800 kg (6 173 pund) gör att den nya modellen kan ta sig an de mest krävande jobben. Utöver basspecifikationerna har TH306D möjligheten att utrustas med en rad olika arbetsredskap, till exempel pallgafflar, timmergafflar, balhanterare, gödselgrep och ett urval av skopor.
Det optimerade länkaget med Z-balk ger utmärkt kopplingsrotation och hastighet, perfekt för arbete med skopa. Ett manuellt standardfäste eller hydrauliskt fäste (tillval), båda med Cat IT-gränssnitt, gör det enkelt och snabbt att byta redskap. Det finns även en hydraulisk krets med rör dragna till bomhuvudet för hydrauldrivna redskap. TH306D:s hydrauliska system använder också en teknik för cylinderdämpning som gör att bomsektionerna fungerar mjukare.
TH306D får sin kraft från en bränsleeffektiv 3,6-liters motor med fyra cylindrar som ger 74,4 kW (100 hästkrafter bruttoeffekt) som uppfyller emissionskraven i EU steg IV och U.S. Emissionskrav EPA Tier 4 Final eller motsvarande steg IIIA och Tier 3 för mindre eller ej reglerade områden. DOC/SCR-systemet kräver inget underhåll annat än enkel, regelbunden påfyllning av DEF (dieselavgasvätska). Den nya modellens hydrostatiska transmission har två F/R-växelområden som går att välja snabbt och enkelt. Transmissionen är utformad för att ge smidig, kraftfull prestanda oavsett om du använder frontmonterade arbetsredskap eller bogserar tunga laster. Den fyrhjulsdrivna TH306D är utrustad med kraftiga axlar med planetreduktionsnav och differential med begränsad slirning framtill. Ett brett urval av däck gör dessutom att TH306D går att anpassa efter olika förhållanden för optimal prestanda och livslängd på däcken.
TH306D har ett robust hydraulsystem med kugghjulspump som ger snabb respons för alla bomfunktioner. Det adaptiva systemet med indikator för stabilitet i längdled har ett passivt läge som gör att hydraulsystemet fortsätter arbeta normalt utan att stängas av när växeln ligger i med parkeringsbromsen uppsläppt. Den här intelligenta funktionen eliminerar behovet av att trycka på en förbikopplingsknapp eller backa ut ur material för att återuppta hydrauliska funktioner.
Förarmiljö
Förarplatsen i TH306D är utformad för komfort och bekvämlighet, med en ljudnivå i hytten på tysta 75 dB (A). På den multifunktionella joysticken har föraren tillgång till transmissionsreglage och reglage för extra hydraulfunktioner för högsta bekvämlighet. En kraftfull klimatanläggning håller hyttemperaturen på behaglig nivå oavsett väder. Sikten förbättras av maskinens låga bomvridpunkt och upphöjda hytt. En bakåtriktad kamera och givare på sidorna ger föraren bättre medvetenhet på arbetsplatsen.
Ett avancerat skärmsystem (tillval) ger föraren enkel tillgång till ytterligare information som belastningstabeller, underhållsscheman och bilder från den bakåtriktade kameran. På skärmen går det också att ställa in hydraulikrespons, körlägen och den reverserande fläktens intervall. När föraren väljer olika arbetsredskap visar skärmen lämpliga belastningstabeller automatiskt. Dessutom finns det ett stöldskydd i form av programmerbara koder.
För extra förarkomfort finns det en intelligent bomupphängning som aktiveras av en knapp på joysticken. Funktionen ser till att bommen automatiskt följer underlagets kontur, vilket förhindrar att arbetsredskapen skrapar i marken så länge knappen är intryckt. Funktionen kompletterar lastarmsfjärdringssystemet (tillval), som dämpar bommens rörelse i ojämn terräng när TH306D färdas snabbare än 5 km/h (3 mph).
Underhåll och teknik
Diagnostiska kontroller kan göras via skärmen för att förenkla regelbundet underhåll. Rutinunderhållspunkter som påfyllningspunkter, spolarbehållare och luftrenare kan nås från marknivå. Motorns längsgående placering och den stora huven ger enkel åtkomst till motorn, kylarpaketet och hydrauliska komponenter. Filtren är monterade vertikalt för att underlätta spillfria byten och har mikrometerklassning som garanterar skydd mot de allra minsta föroreningspartiklarna.
TH306D:s stora kylarpaket är utformat för att uppfylla behoven inom jordbruksindustrin. Den hydrauliska, reverserande automatfläkten hjälper till att hålla de vertikalt placerade kylarcellerna fria från skräp och kan programmeras för att arbeta i optimala intervall. Resultatet är en maskin som kan arbeta effektivt och tillförlitligt i alla omgivningstemperaturer.
LINK-teknik, t.ex. Product Link™-systemet (tillval), ansluter ägare till utrustningen trådlöst, vilket ger åtkomst till värdefulla maskindata såsom plats, timmar, bränsleförbrukning, tomgångstid, händelser och diagnostikkoder för analys och rapportering via VisionLink®-användargränssnittet online. LINK-information kan användas som stöd för faktabaserade beslut, vilket kan bidra till att öka effektiviteten och minska ägande- och driftskostnaderna.