Cat TH3510D Teleskoplastare har en kompakt design, ny motor, fyrhjulsdrift, bromsar på båda axlarna och en praktisk förarplats

För publicering i Nordamerika, Latinamerika, Europa, Afrika, Mellanöstern, OSS, Nya Zeeland i april 2016  
Utgivningsnummer: 28PR16

Nya Cat® TH3510D Teleskoplastare har en lastkapacitet på 3 500 kg (7716 lbs.) och en högsta lyfthöjd på  9 800 mm (32 ft.). Den har en kompakt design för bästa möjliga manövrerbarhet, och en hydraulisk bom i tre sektioner med en lågt monterad svängtapp för bästa möjliga sikt. Den nya modellen har både Cats beprövade drivlinekomponenter och ett enkelt men mycket effektivt hydraulsystem för en lång hållbarhet, tillförlitliga prestanda och låga driftskostnader.

TH3510D har den nya, bränsleeffektiva dieselmotorn Cat C3.4B som klassats till 75 kW (100 hp) och uppfyller emissionsnormen U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV. För länder med andra normer eller som saknar reglering finns en Cat C4.4 ACERT™-motor som uppfyller Tier 3/steg IIIA.

Cats fyrväxlade powershift-transmission driver båda axlarna i TH3510D så att du får permanent fyrhjulsdrift. Framaxeln har en differential med begränsad slirning som ger bättre grepp på våta underlag. Skivbromsar i oljebad används på båda axlarna, och parkeringsbromsen fungerar tillsammans med de främre bromsarna. Bromssystemet är utformat för att fungera utan problem även i tuffast tänkbara miljöer.

Förarplatsen i TH3510D är utformad för att vara enkel och hållbar. Alla hydrauliska funktioner styrs med en enda joystick med F-N-R, så att du både kan köra och hantera bommen. Strömställarna är grupperade efter funktion, och du får en överblick över maskinens prestanda på den nya instrumentbrädan. En avancerad display finns som tillval, där du kan se lastdiagram och bilder från en eventuell backkamera. Där an du även  ställa in förarinställningar och utföra diagnostiska kontroller. Det platta glaset gör det enkelt att byta ut rutor, och golvet är utformat för enkel rengöring med slang.

TH3510D har som standard en IT-snabbkoppling (Cat Integrated Tool) som är kompatibel med Cats hela sortiment av teleskoplastare. En hydraulstyrd koppling finns som tillval. Ytterligare alternativ för TH3510D är backsensorer, ett lastvägningssystem och ett LMIS-system (Load Management Indicator System) för de regioner där det krävs.

Den totala ägandekostnaden för TH3510D sjunker ytterligare tack vare att alla punkter för rutinservice är åtkomliga från marknivå, och att det dagliga underhållet endast består av vätskenivåkontroller och en inspektionsrunda.

 

Alt Alt
TH3510D

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.  

©2016 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles