För utgivning i Europa, Afrika, Mellanöstern: augusti 2014
Utgivningsnummer: 335PR14
De nya teleskoplastarna Cat® TH414C GC och TH417C GC är speciellt utformade för att uppfylla kraven hos hyrparksanvändare för låga driftskostnader, enkelt underhåll, tillförlitlighet, slitstyrka och användarvänlighet. De nya TH414C GC och TH417C GC har nominella lyftkapaciteter på 3 600 kg och 4 000 kg och maximal lyfthöjd på 13 850 och 17 000 mm. Kraftig konstruktion av bommen och ramen, beprövade framdrivningskomponenter, robust hydrauliskt system och intuitiv förarplats samverkar för att säkerställa högsta möjliga avkastning på investeringen.
De nya GC-modellerna har en fyrcylindrig 3,6-liters motor med en effekt på 74 kW (99,8 hp). Den kompakta TCD 3.6 L4-motorn är utformad för att ge samma prestanda som en betydligt större motor och är extremt bränslesnål för låga driftskostnader. Motorn är utrustad med en underhållsfri dieseloxideringskatalysator (DOC) och uppfyller utsläppsnormerna enligt EU steg IIIB. För regioner där DOC inte används uppfyller motorn normerna enligt EU steg IIIA.
3F/3R power-shift-transmissionen i GC-modellerna är utformad för smidig växling, vilket ger optimal förarkontroll och lastkvarhållning. De nya teleskoplastarna har permanent fyrhjulsdrift och använder en differentialbroms i framaxeln för att säkerställa tillräcklig dragkraft i alla driftlägen. Dubbel axelbromsning med stora oljeskivbromsar ger överlägsen bromskraft och de främre bromsarna fungerar även som parkeringsbroms, vilket säkerställer såväl säker rörelse som tillförlitlighet jämfört med en extern parkeringsbroms som utsätts för väder och vind.
För maximal tillförlitlighet i tuffa förhållanden är hydraulsystemet i GC modeller försett med en robust pump, och systemets huvudventil för flödesdelning ger smidig, följsam styrning av tre operationer samtidigt. Alla hydrauliska funktioner, inklusive stabilisatoraktivering och extra hydraulik är helt proportionella och styrs med en enda joystick för intuitiv drift och minskad uttröttning av föraren.
För extra mångsidighet är TH414C GC och TH417C GC som standard utrustade med ett redskapsfäste av typen "integrerad verktygsbärare" som är kompatibelt med andra Cat-teleskoplastarmodeller och som kan användas med standard- och sidskiftvagnar, lastarskopor och lättvitktsskopor, 4-meters takstolsbom och lyftkrok.
Bommen är dimensionerad för tungt arbete med en extern-cylinderdesign och kedjedrivning som kombinerar hastighet, utmärkt lyftkapacitet vid full räckvidd och enkelt underhåll. Bomsektionerna skjuts ut på ett synkront sätt, vilket ger jämn belastning av slitagebeläggen och ökar livslängden. GC-modellerna har också en extra kraftig ram, konstruerad för långsiktig hållbarhet, samt en nedsänkt bom-ledtapp som avsevärt förbättrar sikten åt höger och bakåt.
För att ytterligare förbättra sikten åt alla håll och för att minska driftskostnaderna har GC-hytten stora plana glasrutor. För förarens bekvämlighet är omkopplarna grupperade efter funktion, och de nya instrumenten/instrumentbrädan är utformade för snabb och enkel avläsning. Utformningen av hyttdörrens trösklar gör att hyttgolvet enkelt kan rengöras med en slang.
GC-modellerna har också ett inbyggt stöldskyddssystem som kräver att föraren anger en kod innan maskinen startar. När det är aktiverat kan koden bekvämt anges med knapparna på joysticken.
Förutom de totalt sett låga driftskostnaderna för nya TH414C GC och TH417C GC är alla servicepunkter för dagligt underhåll bekvämt placerade och går att nå från marknivå, inklusive dräneringsportarna och filtren.
Maskinspecifikationer
|
TH414C GC |
TH417C GC |
Mer Mindre |
Stabilitetsstandard |
EN 1459:1998 bilaga B |
EN 1459:1998 bilaga B |
Mer Mindre |
Lastcentrum (mm) |
500 |
500 |
Mer Mindre |
Antal bomsektioner |
3 |
4 |
Mer Mindre |
Nominell lastkapacitet (kg) |
3 600 |
4 000 |
Mer Mindre |
Max. lyfthöjd--stödbenen uppe (mm) |
13 850 |
15 750 |
Mer Mindre |
Max. lyfthöjd--stödbenen nere (mm) |
13 850 |
17 000 |
Mer Mindre |
Max. räckvidd framåt (mm) |
8 680 |
12 750 |
Mer Mindre |
Last vid max. höjd--stödbenen uppe (kg) |
1 500 |
500 |
Mer Mindre |
Last vid max. höjd--stödbenen nere (kg) |
3 000 |
2 500 |
Mer Mindre |
Last vid max. räckvidd--stödbenen uppe (kg) |
100 |
0 |
Mer Mindre |
Last vid max. räckvidd--stödbenen nere (kg) |
900 |
500 |
Mer Mindre |
Bild 1
Bild 2
###
Pressförfrågningar
Caterpillars representanter för branschpress
Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com
Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
Läsarförfrågningar
www.cat.com/requestCatinfo