Caterpillar utökar produktfamiljen av beläggningsmaskiner med den nya B-seriens universalkompaktorer.

För publicering över hela världen, november 2013
Utgivningsnummer: 522PR13

Kunderna förväntar sig att Cat®:s beläggningsprodukter ständigt ska höja ribban vad gäller prestanda, produktivitet, komfort, säkerhet och servicevänlighet. Företaget lever upp till förväntningarna med den nya B-seriens universalkompaktorer.

De nya modellerna CB22B, CB24B, CB24B XT, CB32B, CB34B, CB34B XW, CC24B och CC34B innehåller viktiga förbättringar som hjälper entreprenörer att utföra packningsarbeten effektivare än någonsin. Det breda utbudet av modeller ger utmärkt flexibilitet i storleksklassen 1,8 till 5 ton. Typiska användningsområden omfattar gator, cykelvägar, innergårdar, reparationer, parkeringsplatser, körvägar, stadskärnor och vägkantarbete.

Några av de specifika fördelarna är en enkel driftsmiljö med intuitiva reglage och en överskådlig LCD-skärm. Effektiv packningsprestanda uppnås genom bättre sikt, ökade valsdiametrar, vibratorsystem med flera frekvenser (tillval) och extra tillägg av ballast på vissa modeller. Vattenspraysystemet fortsätter att vara mycket tillförlitligt och den stora volymen ger upp till 12 timmars användning utan påfyllning. Motorerna ger gott om kraft i lutningar och kan drivas i Eco-läge för minskad bränsleförbrukning och lägre ljudnivåer. Den nya serien med universalkompaktorer har anpassats till hyresmarknaden genom enkel drift, hållbara komponenter, stort benutrymme och bränslebesparande motorer, vilket ger lägre totala driftskostnader.

Huvudfunktioner och fördelar 

Enkel användning
Driftsmiljön erbjuder förbättrad komfort och sikt. Den smala ramdesignen och den svängda motorhuven ger god sikt över valsens kanter och maskinens framsida. Den nya ramdesignen ger dessutom lätt åtkomst tack vare logiskt placerade handtag och lägre plattformshöjd. Den intuitiva kontrollpanelen är försedd med en bakgrundsbelyst LCD-display och tätade kontakter med ljusstark LED-belysning för enkel igenkänning i en mängd olika driftsförhållanden. ROPS-skyddet och skyddstaket (tillval) kan sänkas för enkel transport eller när takhöjden är begränsad. Inga verktyg krävs.

Effektiv packningsprestanda
Vibratorsystemet är utrustat med en mängd olika frekvenser och en amplitud som ger lägre ljudnivåer och mångsidighet för olika arbetsplatser. Valsens ökade diameter ger smidig och effektiv packning, medan de mjuka bakdäcken på CC24B- och CC34B-modellerna ger en knådningseffekt för en tät ytfinish. En förskjutningsfunktion på 50 mm (2 tum) för trumman förbättrar kontrollen nära trottoarer och hinder samtidigt som den ger bättre täckning. Ballastalternativ ökar flexibiliteten och packningsprestandan.

Vattenspraysystemet är bäst i klassen
Vattenspraysystemet har en tank, variabla spraylägen, enkel service och trippel filtrering som garanterar tillförlitliga prestanda.

Den stora vattentanken ger upp till 12 timmars drift mellan påfyllningar och är utrustad med en indikator för låg nivå, vilket gör arbetet bekvämare. En enda tömningspunkt och ett tillval som förhindrar frysning förenklar underhållet och ger skydd i omgivningar med kallt väder när systemet inte används.

Optimerad effekt
Den nya B-seriens universalkompaktorer är utrustade med C1.5- och C2.2-motorer. En turboladdad C1.5-modell (endast tillgänglig i norra Amerika) uppfyller utsläppskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final. I andra regioner i världen uppfyller motorerna utsläppskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Interim och EU steg IIIA (Obs! Utsläppskraven enligt EU steg IIIB gäller inte denna effektklass). Motorerna är utrustade med flera hastighetsinställningar och Eco-läge, vilket ger förbättrad bränsleekonomi och lägre ljudnivåer.

Konstruerad för uthyrning
Dessa nya modeller är utformade särskilt för hyresmarknaden. Den intuitiva kontrollpanelen och rymliga plattformen erbjuder komfort som passar för en mängd olika förare. Hållbara komponenter och bränsleeffektiva motorer maximerar drifttiden och ger lägre driftskostnader under livscykeln, medan Product Link-funktionen möjliggör noggrann övervakning för att hålla ägaren informerad om var maskinen befinner sig och om den behöver service.­

Bild 1

# # #

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnät, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

Pressförfrågningar

Cats representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Allmän e-post: Cat_Trade_Press@cat.com

Läsarförfrågningar www.cat.com/requestCatinfo

Alt Alt