Caterpillar presenterar minigrävmaskinen 308E2

För publicering i Europa, Nordamerika och Australien, april 2013
Utgåva: 194PR13

Den nya hydraulgrävmaskinen Cat® 308E2 CR SB har kompakt svängradie och ger höga prestanda med mångsidigheten hos ett frontlänkage med svängbom. Den passar perfekt för arbeten i begränsade utrymmen. Den är den första maskinen i serien med hydrauliska minigrävmaskiner som uppfyller utsläppskraven i United States EPA Tier 4 Final och EU steg IIIB.

Det nya HD-hydraulsystemet har lastkänning och flödesdelning och ger förbättrad manövrerbarhet. Systemet använder maskinens kraft effektivare i grävrörelsen. Det ger bättre produktivitet och upp till 10 procent bättre bränsleeffektivitet.

Cat® 308E2 har en rymlig förarmiljö med gott om plats för i- och urstigning samt generöst benutrymme. Alla modeller i E-serien har en digital kontrollpanel som är särskilt utformad för Cats minigrävmaskiner. Den kallas COMPASS (Complete Operation, Maintenance, Performance, and Security System). I COMPASS-skärmen finns ett inbyggt stöldskyddssystem som kräver ett alfanumeriskt lösenord med fem tecken för att starta maskinen samt en funktion för ekonomiläge som kan sänka bränsleförbrukningen med upp till 20 procent. Ett system för tomgång sänker automatiskt motorvarvtalet till tomgång när maskinen stått stilla i mer än 4 sekunder.

COMPASS-kontrollpanelen ger enkel manövrering och en omfattande översikt över underhållsnivåer och krav. Hytten är utrustad med ergonomiska joystickar och luftfjädrat säte med uppvärmning som tillval.

En rad arbetsredskap från Cat, bland annat skopor, hammare och kompaktorer bidrar till att maximera prestanda och effektivitet.

Maskinspecifikationer

 

 

308E2

 

Motor

Cat C3.3B

 

Nettoeffekt, kW (hp)

48,5 (65)

 

Arb.vikt, kg (lb)

8 400 kg (18 518 lb)

 

Grävdjup, mm (tum)

4 150 mm (13'7")

 

Här kan du besöka Caterpillars webbplatser för bauma München 2013:
Engelsk webbplats: http://www.uk.cat.com/bauma
Tysk webbplats: http://deutschland.cat.com/bauma

 

Image 1

Image 2

# # #

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnät, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den berörda regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

Pressförfrågningar

Cats representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Allmän e-postadress: Cat_Trade_Press@cat.com

Läsarförfrågningar
www.cat.com/requestCatinfo

Alt Alt