För publicering i Nordamerika och Europa: april 2016
Utgivningsnummer: 173PR16
Den hydrauliska minigrävmaskinen Cat® 304.5E2 XTC är den första modellen i Xtra Tool Carrier-serien (XTC). Cat 304.5E2 XTC är byggd på den tillförlitliga E2-plattformen och har den höga kvalitetsnivå, prestanda och förarkomfort som du kan förvänta dig hos en hydraulisk minigrävmaskin från Cat. Maskinen är även utrustad med ett innovativt redskapsfäste av en typ för slirstyrda lastare vilket ökar maskinens mångsidighet och redskapsintegrering. Detta manuella fäste kan använda redskap för kompakta lastare som: lastarskopa, käftskopa, gafflar, schaktblad, borstar, Power Box-skrapor och kedjegrävare. Fästet aktiveras med XTC-strömställaren på förarplatsens högra konsol, varefter höger joystick blir lastarreglage.
304.5E2 XTC förbättrar förarens produktivitet vid materialhantering och minskar även tiden för återfyllning. Tack vare kompaktlastarfästet kan fler arbetsuppgifter utföras på platsen med en och samma maskin vilket också effektiviserar maskintransporterna.
304.5E2 XTC har även alla de standardfunktioner och fördelar som du hittar i E2-serien som till exempel automatisk låg eller hög hastighet, 100 % pilotreglage, suverän skoprotation, flytläge för bladet samt den säkerhet som är inbyggd i varje Cat-minigrävare. Alla förarplatser är ROPS-certifierade och Cats förreglingssystem, vilket låser hydrauliken när säkerhetsbågen är uppfälld, ger en hög driftssäkerhet, liksom den automatiska svängbromsen, rullbältet och körlarmet (tillval i Europa). Även COMPASS-skärmen med lösenordsskyddat säkerhetssystem, den justerbara flödesstyrningen för tillbehör och platsreferenssystemet tillhör standardutrustningen. Det finns även en bakåtriktad kamera som tillval.
Slutligen, för att ytterligare öka maskinens mångsidighet, finns som tillval ett mekaniskt eller hydrauliskt redskapsfäste för grävmaskinens frontlänkage (gör skillnad på grävmaskinsfästet och lastarfästet) för arbetsredskap som matarskruvar och hydraulhammare medan den "griptumsförberedda" stickan är standard. Caterpillar erbjuder ett stort sortiment av prestandaanpassade arbetsredskap som är utformade för att få ut mesta möjliga av maskinen och leverera utmärkt värde genom hög produktivitet och lång livslängd.
För mer information om den hydrauliska minigrävmaskinen 304.5E2 XTC kan kunderna kontakta Cat-återförsäljaren.