München

Caterpillar bryter ny mark för arbetsplatsen på Bauma i München 2019

För publicering över hela världen, januari 2019  
Utgivningsnummer: 18PR19

Tillsammans med sin tyska återförsäljare Zeppelin Baumaschinen GmbH ställer Caterpillar ut ett brett utbud av utrustning, teknik och tjänster på Bauma i München 8–14 april 2019. Caterpillars tema är "Rewrite the Rules ". Utställningarna ska framhäva den ökade effektiviteten och lönsamheten som användarna får av samarbetet med Caterpillar – en partner som ger kunderna det bredaste urvalet av maskiner, den bästa anslutningsbarheten för att hantera maskiner och arbetsplatsen och den mest avancerade tekniken för att öka bränsleeffektiviteten. Caterpillars resurser ger kunderna möjlighet att "skriva nya regler" för sin verksamhet.    

Caterpillar visar upp 64 maskiner, varav 20 nylanseringar – flest nya produkter någonsin för Caterpillar på Bauma i München. Caterpillars monter kommer att uppta mer än 9 000 m2 i huvudmontern inomhus i hall B6.

Byggprojekt och infrastruktur över hela världen

De nya D6-modellerna poängterar det breda sortimentet av maskiner för kunder som samarbetar med Caterpillar, med ett brett urval av konfigurationer och uppdaterade tekniker för bästa möjliga mångsidighet och prestanda. D6 XE är världens första högeffektiva eldrivna schaktare som ger upp till 35 procent bättre bränsleeffektivitet än föregångaren D6T och kontinuerlig kraft till marken.

Hjullastarserien visar också på Caterpillars goda valmöjligheter – ett brett urval av modeller och storlekar men även typ av drivlina. På mässan finns 950 GC, 950M, 962M Avfallshanterare, 986K och 992K plus XE-modellerna 966M XE, 972M XE och 988K XE.

966M XE och 972M XE är försedda med Caterpillars parallella drivsystem som kombinerar hydrostatisk drivning med en parallell mekanisk drivning. Systemet ger en steglös transmission med flexibla förhållanden som gör att motorn kan köras på lämpliga nivåer för att optimera effektivitet och bränsleekonomi under alla driftsförhållanden. XE-tekniken på 966M XE och 972M XE ger upp till 35 procent bättre bränsleekonomi jämfört med hjullastare med traditionell powershift-transmission.

988K XE är företagets första lastare med diesel och eldrift. Lastaren har en robust reluktansstegmotor, generator och riktare i kombination med en mekanisk växellåda och axlar. 988K XE tar bränsleeffektiviteten och produktiviteten till nya nivåer.

Valmöjligheterna fortsätter med nästa generations Cat®-grävmaskiner, där nya 330 GC, 330 och 336 demonstreras. 330 och 336 är utrustade med integrerad Cat Connect-teknik som kan öka drifteffektiviteten med upp till 45 procent jämfört med traditionell nivellering. Dessutom är bränsleeffektiviteten upp till 20 procent bättre jämfört med föregående modeller.

Ytterligare modeller som visas upp är bland annat bandlastaren 973K och grävmaskinerna 325F, 340F UHD (ultra-high-demolition) och 390F. Hjulgrävmaskinerna representeras av M314F, M315F, M317F och M318F. Materialhanterarmodeller finns på plats i form av MH3024 och MH3026.

Building Construction Products (BCP)

Cat ställer ut fem nya hydrauliska minigrävmaskiner från nästa generation i BCP-sortimentet (301.5, 301.6, 301.7 CR, 301.8 och 302 CR). De är utformade för att ge bästa möjliga prestanda, mångsidighet, säkerhet, användarvänlighet och prisvärdhet i minsta möjliga format i 1-till-2-tonsklassen. För första gången finns standardfunktioner som bland annat joystickstyrning och uppfällbart skyddstak eller hytt, liksom alternativ för luftkonditionering och utbyggbara underreden.

Cats utbud av nästa generations minigrävmaskiner fortsätter med tre nya modeller i 7-till-10-tonskategorin. De nya modellerna 308 CR VAB, 309 CR och 310 ger ett urval av grundläggande konfigurationer så att kunderna kan välja den maskin som fungerar mest effektivt: standardkonfigurationen, kompakt svängradie eller bom med variabel vinkel.

Utsläppsfria 906 är en kompakt hjullastare som drivs av ett litiumjonbatteri med en elektrisk drivlina, som även den är utformad för att ge kunderna valmöjlighet.

Andra BCP-maskiner som visas upp inkluderar hjullastarmodellerna 907M, 908M, 918M med avfallskonfiguration, 926M i jordbrukskonfiguration, 938M och grävlastaren 444. Dessutom finns den slirstyrda lastaren 226D, den kompakta bandlastaren 259D och teleskoplastaren TH408.

Anslutning

Ägarna måste kunna övervaka maskinernas position och prestanda när och var som helst för att optimera effektivitet, lönsamhet och maskinskydd. I Caterpillars monter på Bauma i München framhävs dessa viktiga funktioner. Cat LINK-tekniken utgör en rad tillval som passar individuella behov och budgetar, från enkel maskinövervakning till komplett spårning och hantering.

Cat Product Link™-telematiksystemet samlar in data från maskintillgångar oavsett typ och märke, till exempel plats, motor på/av, arbetstid, bränsleförbrukning och diagnostiska felkoder. En nyhet är introduktionen av PL161 för att spåra drifttimmar och placering av arbetsredskap (se stycket om arbetsredskap). Ägaren kan komma åt informationen via den säkra webbplatsen Cat VisionLink™ som uppfyller ISO-standarder.

På Bauma-mässan i München visas även färska exempel på Caterpillar-teknik som ytterligare utökar maskinernas anslutning. Den nya, unika Cat-appen är utformad för att ge användaren fjärråtkomst till telematikdata som maskintimmar, plats och diagnostikkoder direkt från mobilen.   Med förar-ID går det att spåra individuella prestationer och hitta utbildningsmöjligheter.   Dessutom kan användarna använda mobilen som digital nyckel för att starta vissa nästa generations Cat-maskiner. Användarna kan också dra fördel av att visa telematikdata och ytterligare resurser för hantering av utrustning på den tillhörande webbplatsen https://my.cat.com.

Caterpillar presenterar även en ny uppsättning av Cat Connect-tekniker som erbjuder fjärrstyrd utrustningsdiagnostik och programuppdateringar. Cat Fjärrtjänster omfattar två huvudfunktioner – Fjärrfelsökning (köra diagnostiktest och hitta potentiella problem) och Fjärruppdatering (fjärrinläsning av aktuella versioner av programvara).

Gruvdrift & Bergtruck

För användare av bergtruckar finns 777G, en 90-tons (100 short tons) transportör med en Cat C32-motor på 704 kW (945 hp) med emissioner motsvarande US Tier 2. Den nya trucken har en förbättrad hytt med förarsätet på vänster sida, samt en ny konsol med integrerad lyftanordning och växelspak.

Nya 777G ger kunderna möjlighet att välja typ av korg. Den 60,1 m3 dubbelsluttande korgen är konstruerad för maximal materialkvarhållning i sluttningar och har två konfigurationer av sidolämmar för lätta material samt ett gummifoder. X-body är utformad med plan botten för smidigare matning till en kross och finns med antingen stål- eller gummifoder.

Cats ramstyrda dumprar representeras av helt nydesignade 730 som väger 22 procent mindre än föregångaren 730C. Trots det behåller den 98 procent av föregångarens kapacitet. Den nya dumpern har automatisk dragkraftsreglering, tömning och retardation samt Caterpillars Stability Assist-system.

Caterpillar visar även upp tekniker som håller förarna säkra, bekväma och produktiva, bland annat med D8T-schaktarens förarplats med fjärrstyrning. Cat Command för schaktning finns i två konfigurationer – en fjärrkonsol som går att hänga över axeln och en förarplats med fjärrstyrning, med flera nivåer av fjärrkontroll och halvautomatisk drift. Föraren har full kontroll över schaktaren utan att utsättas för arbetsplatsens risker.

För gruvarbete under jord finns den nya lastaren R1700. Den nya underjordiska gruvlastaren klarar nyttolaster på 15 ton, vilket är 20 procent mer än föregångaren. Hög brytkraft och dragkraftsreglering ökar produktionen ytterligare.

Beläggning, kompaktering & fräsning

AP555F är en medelstor asfaltläggare med gummiband som utmärker sig på motorvägar, gator och andra byggplatser i städer. AP555F med avancerad och lättanvänd reglerteknik samt snabbuppvärmda elektriska SE50 VT-skridar som sammantaget ökar både maskinens och personalens produktivitet. Cats unika Mobil-Trac™-gummibandsunderrede ger hög körhastighet, utmärkt bärighet, överlägsen dragkraft och enastående rörlighet. Maskinen är utrustad med en tyst och effektiv Cat C4.4 ACERT™-motor på 106 kW (142 hp). Standardinställningen för ekonomiläge hanterar effektivt motorns varvtal för optimal bränsleekonomi och lägre ljudnivå när läget används tillsammans med automatisk motorvarvtalsstyrning.  

Den vibrerande jordkompaktorn, som används på en mängd olika projekt, representeras av Cat-modellerna CS12 GC, CS44B och CS66B. Alla tre modeller kan utrustas med Cats kompakteringskontroll med kompakteringsmätteknik och satellitkartläggning, vilket förbättrar förarnas möjligheter och resulterar i ökad effektivitet och mer konsekvent och jämnare kompaktering.

Motorer  och generatoraggregat

Ett utbud av industriella motorer som uppfyller emissionsstandarder enligt EU steg V visas upp i hall A4, monter 336, däribland C2.2, C3.6 och C4.4, samt den nya industriella C13B och C27. C7.1- och C9.3B-motorer ställs ut i hall B6.

XQP100-generatoraggregatet uppfyller antingen emissionsnormerna i EU steg IIIA eller tillhandahåller låg bränsleförbrukning för kunder i icke-reglerade områden. Med en robust, uthyrningsklar eller mobilklar konstruktion är det lätt att transportera runt produktlinjen på arbetsplatser på ett säkert och effektivt sätt. Kraftig bas med integrerade urtag för gaffeltruck gör att enheten enkelt kan dras och lyftas upp, medan alternativen Clipsal- eller CEE-uttag finns tillgängliga på utvalda modeller för att minska installationstiden och ge problemfri kraftdistribution.

Arbetsredskap & Redskap med markkontakt

Caterpillar utökar arbetsverktygen för grävmaskiner med nya ljuddämpade GC-hammare, TRS23-tiltrotator, MP332 (monterad på 340F UHD) och MP345-kombiverktyg för rivning. Den nya S3050-skrotsaxen representerar Cats utbud av saxar. Caterpillar lanserar Cat Product Link Locator PL161 som spårar antalet driftstimmar och arbetsredskapens plats. Från och med mitten av 2019 blir PL161 blir standard på de flesta Cat-arbetsredskap på grävmaskiner från 11 ton.

Cat Advansys™ är nästa generations redskap med markkontakt för hjullastare och grävmaskiner. Redskapen är enkla att ta bort och installera utan hammare, ger längre spetslivslängd och bättre inträngning för optimal bränsleeffektivitet. Ett brett urval av sju olika spetsalternativ har tagits fram för att passa alla användningsområden när det till exempel krävs utmärkt inträngning eller slitstarka spetsar.

Yellowmark™

Yellowmark, ett varumärke som tillhör Caterpillar, erbjuder ägare av Cat -utrustning ett alternativ till Cat-originaldelar och Cat Reman-delar. Yellowmark-delarna har både tillförlitlighet och användarvänlighet till en lägre kostnad. Sortimentet omfattar nu mer än 6 000 reparations- och reservdelar för bland annat drivlinor, motorer, hydraulik, redskap med markkontakt och underreden för mer än 500 Cat-modeller. Yellowmark finns på plats på Bauma i München.

Resurser

Andra höjdpunkter i utställningen är Caterpillars tjänster, till exempel flexibel finansiering, utökat skydd från Cat Financial, Cat-certifierad begagnad utrustning, Cat Certified Rebuild-utrustning och Cat Rental via Cats återförsäljarnätverk.  

 

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar har fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar på att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

© 2019 Caterpillar. Alla rättigheter förbehålles. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow”, ”Power Edge” och ”Modern Hex”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar
www.cat.com/requestCatinfo