För publicering i Europa: mars 2015
Utgivningsnummer: 39PR15
Den nya grävmaskinen Cat® 336F L/LN som ersätter 336E L/LN, har både en C9.3 ACERT-™-motor som uppfyller emissionskraven enligt EU steg IV och ett antal nya funktioner som förbättrar den totala bränsleeffektiviteten och ger bränslebesparingar på upp till 8 procent jämfört med sin föregångare. Ett kraftfullt hydraulsystem hanterar enkelt en rad olika skopor och arbetsredskap för effektiva prestanda på arbetsplatsen, och en stor, välutrustad hytt garanterar förarens komfort och bekvämlighet för fortsatt hög produktion.
Kraftfull steg IV-motor
Den bränsleeffektiva C9.3 ACERT-motorn, som har en nominell motoreffekt på 236 kW (321 metriska hästkrafter) och är utformad för att drivas effektivt med en B20-blandning av biobränsle, använder ett regenereringssystem med dieselpartikelfilter som inte avbryter arbetscykler eller kräver operatörens ingripande. För ytterligare bränslebesparingar kan föraren minska motorvarvtalet till tomgång med en knapptryckning. En automatisk funktion för avstängning vid tomgång stänger av motorn när den har gått på tomgång under en förinställd tidsperiod och ett ekonomiläge justerar motorn för optimal bränsleeffektivitet.
Effektiva hydraulsystem
336F L/LN:s ESP-pump (Electronic Standardized Programmable) sparar en avsevärd mängd bränsle genom att matcha motorns prestanda med den belastning som uppkommer.
Det rejäla hydraulflödet i 336F L/LN:s redskapskretsar och ett högt huvudavlastningstryck skapar kraft för hantering av ett antal skopor och arbetsredskap, t.ex. saxar, kombiverktyg, hydraulhammare och rivare. Den totala hydrauliska effektiviteten har förbättrats via elektriska bom- och stickregenereringsventiler som återvinner hydraulolja och ytterligare minskar pumpbelastningen.
Förarmiljö
Hytten med överrullningsskydd (ROPS) är rymlig och tyst med stora glasytor för sikt åt alla håll. Luftfiltreringen trycksätter hytten för att hålla ute damm och joystickskonsoler som kan höjdjusteras, en stor färgskärm samt den tillgängliga luftfjädrade/uppvärmda/luftkylda förarstolen garanterar förarens komfort och produktivitet. Standardutrustningen omfattar tidsfördröjd arbetsbelysning och en bakåtriktad kamera för förbättrad säkerhet.
Hållbara ramverk
Underredsalternativen för den nya modellen omfattar ett långt för krävande tillämpningar (L) och ett långt/smalt (LN). Massiva ramar och en motvikt kombineras för att bilda en exceptionellt stark, stabil arbetsplattform för grävning, lyft och användning av tillbehör.
Den kraftiga (HD) bommen med 6,5 m räckvidd och tre stickalternativ – 3,9 m (bara tillgängligt med det långa underredet), 3,2 m och 2,8 m – ger utmärkt mångsidighet allround för allmänt grävarbete, t.ex. flerfunktionsgrävning och -lastning. Massgrävningsbommen (ME) på 6,18 m och matchande 2,55 m sticka är utformade för förbättrade prestanda och produktion vid förflyttning av stora volymer tungt material.
Teknikförbättringar
För att uppnå maximal avkastning på investeringarna måste utrustningens ägare använda maskinerna till den fulla potentialen – producera mer på kortare tid, använda mindre bränsle, undvika onödigt maskinslitage och trygga säkerheten på arbetsplatsen. Cat Connect hjälper kunderna att uppnå dessa mål genom att utnyttja Caterpillar-teknik och Cat-återförsäljarnas tjänster.
Cat Grade Control för nivå och lutning, en fabriksintegrerad systemstandard för de nya 336F-modellerna, använder skyddade givare i frontlänkaget för positionering samt uppgifter om grävning och fyllning i realtid via bildskärmen i hytten. Förare sparar tid genom att uppnå specifikationerna redan efter det första grävmomentet, samtidigt som bränsle sparas, maskinslitaget minskar, fyllningsmaterial sparas och höjdkontroller minimeras. Cat-återförsäljare kan enkelt uppgradera systemet till 3D-funktioner med Cat AccuGrade™ GPS- eller UTS-paket (Universal Total Station).
LINK-teknik, t.ex. Product Link™-systemet, ansluter trådlöst ägare till sina maskiner vilket ger åtkomst till uppgifter som plats, timmar, bränsleförbrukning, tomgångstid, händelser och diagnostikkoder för analys och rapportering via VisionLink®-användargränssnittet online. LINK-information möjliggör faktabaserade beslut och ökad effektivitet.
Servicevänlighet och säkerhet
Åtkomst från marknivå till de flesta större underhållspunkterna, en elektrisk bränsleutluftningspump, separat avtappning för bränsletanken och en bränslenivåindikator (för att undvika överfyllning) förenklar rutinmässig service och maskinfunktioner som hyttintegrerad ROPS, halkskyddade ytor, programmerbar halogenarbetsbelysning, stora takfönster och ett bakåtriktat kamerasystem som standard förbättrar säkerheten.