Cat® 740 GC

Nya Cat® 740 GC utökar sortimentet av ramstyrda dumprar

För publicering över hela världen i september 2018
Utgivningsnummer: 516PR18  

Med den ramstyrda dumpern Cat® 740 GC (ADT) återinförs 40-tonsklassen (36,3 ton) i Cats ADT-serie. Den nya modellen är konstruerad för att integrera beprövade funktioner och prestanda hos modeller i det aktuella ADT-sortimentet, inklusive nya reglage, transmissionskyddsfunktioner, ett avancerat system för dragkraftsreglering, ett stabilitetssystem, samt ett bränslesparande ECO-läge.

Dessutom är 740 GC också utrustad med det senaste systemet för automatisk retarderstyrning, som inte kräver något ingrepp från föraren, vilket resulterar i bättre effektivitet. För ökad bekvämlighet och kontroll har den nya modellen även en "pausbromsfunktion, som tillfälligt " aktiverar färdbromsarna under pauser i arbetscykeln, vilket ger gör det lättare och mindre tröttsamt för föraren. Maskinen har också ett motlutssystem som automatiskt håller kvar den i sluttningar, vilket gör att föraren kan gå från färdbromsläge till att gasa utan att fordonet rullar bakåt.

Hytten på 740 GC är utrustad med den nya externa ”spinal-ROPS”-enheten, som " även finns på andra Cat-ADT-maskiner i serien. Denna hytt inkluderar en bakre sidoruta av glas som eliminerar behovet av en bärande stolpe, vilket ger bättre sikt bakåt. Dessutom finns en ny väckningsfunktion som aktiverar maskinens displayer när dörren öppnas. Själva dörren är lättare och starkare än på tidigare utföranden och tätar mot damm mer effektivt. Hyttdesignen i sin helhet ger en invändig ljudnivå på 72 dB(A).

Infrarött glas (tillval) minskar värmeansamlingen i hytten. Skjutbara rutor på vänster och höger sida ökar ventilationen och underlättar kommunikationen med medarbetare och lastfordonets förare. Ett nytt automatiskt klimatsystem (HVAC) med fler luftventiler ovanför och bakom föraren ger bättre uppvärmning och kylning. Ett nytt uppvärmt/kylt säte (tillval) med flera justeringsmöjligheter gör att det går att "ställa in " egna bekvämlighetsinställningar. Passagerarsätet är nu dessutom fällbart och har extra stoppning.

Ett belysningssystem som styrs via en brytare på marknivå belyser hyttens steg och ramledsområdet för ökad säkerhet, som en del av väckningsfunktionen, och LED-arbetsbelysning med lång räckvidd (tillval) ger bättre sikt på natten. De integrerade nyttolastlamporna (tillval) ger lastarens förare eller platschefen en extern indikering av nyttolastnivåerna, vilket hjälper till att säkerställa korrekt lastning. Utvändiga specialfunktioner inkluderar flexiblare nedre stötfångare och ett diskret avgasrör som inte behöver tas bort vid transport.

Cat Connect PAYLOAD-tekniken (tillval) beräknar nyttolasten via givare som sitter på balansarmsfjädringen och inkluderar statuslampor vid hyttakets fyra hörn som gör maskinen synlig från alla vinklar. Cat Detect/Stability-Assist-systemet övervakar dessutom traktorns och karossens arbetsvinkel och lutning, och varnar föraren om maskinen närmar sig ett inställt tröskelvärde, samt avslutar tippningen automatiskt om fortsatt arbete kan medföra risk för vältning.

Säkerheten höjs ytterligare av Cats avancerade system för automatisk dragkraftsreglering (AATC), som utgör en raffinerad teknik med användning av differentialspärrar för att i förebyggande undvika hjulspinn. AATC är utformat för att förbättra produktiviteten och sänka ägande- och driftskostnaderna genom att skydda däcken från onödigt slitage. Ett terrängbaserat, varvtalsutjämnande system förhindrar plötslig acceleration vid körning över extremt ojämn terräng där det är svårt att hålla ett jämnt tryck på gaspedalen.

Innovativa reglage

En kombinerad transmissions- och lyftspak ger effektiv styrning med en spak av växling och karosslyft, vilket automatiserar upprepade uppgifter och underlättar för föraren. Med en brytare i hytten kan föraren välja antingen manuell eller assisterad lyftstyrning. Med det senare alternativet appliceras pausbromsen automatiskt, transmissionen sätts i neutralläge och karossen höjs till maximal vinkel vid hög tomgång när lyften tillfälligt ställs i ”höj-position”. Det assisterade lyftstyrningsläget medger även automatisk retur av karossen till nedsänkt läge när lyftkontrollen tillfälligt ändras till ”ner-läge”. Både lyft- och sänkningsfunktionerna har automatisk hastighetssänkning och dämpning av korgen vid rörelsens gränser, vilket förhindrar krafter som kan orsaka stötbelastningar.

Funktioner för begränsning av maskinens hastighet, bibehållande av transmissionsväxel och pausbroms aktiveras enkelt med knapparna på den kombinerade transmissions-/lyftspaken. Dessutom finns ett nytt växlingsskydd som stannar dumpern på ett säkert sätt om föraren ändrar riktningsväxel när dumpern är i rörelse. Den kombinerade transmissions- och lyftspaken har även ett parkeringsläge. Om den primära och sekundära färdbromsen mot förmodan skulle sluta fungera kan en rödfärgad nödstoppsknapp – på instrumentbrädans högra sida – användas för att ansätta parkeringsbromsen.

Modellspecifikationer

Nya 740 GC är utrustad med Cat C15 ACERT™-motorn som finns tillgänglig i olika konfigurationer för att både uppfylla emissionskraven hos länder med höga (HRC) och lägre (LRC) krav. Transmissionen är Cat CX38B.

Specifications

 

740 GC HRC

740 GC LRC

Motor

Cat C15 ACERT

Cat C15 ACERT

Bruttoeffekt (SAE J1995)

452 hp (337 kW)

449 hp (335 kW)

Vikt (tom)

32,4 ton (35,7 short ton)

31,9 ton (35,2 short ton)

Nominell nyttolastkapacitet

36,3 ton (40 short ton)

36,3 ton (40 short ton)

Längd

1 052 mm (36 fot 3 tum)

1 052 mm (36 fot 3 tum)

Bredd: över däcken

3 495 mm (11 fot 5 tum)

3 495 mm (11 fot 5 tum)

Antal axlar

3

3

Drivningskonfiguration

6 x 6

6 x 6

###

 

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar har fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar på att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2018 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles  

 

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar
www.cat.com/requestCatinfo