För publicering över hela världen i november 2014
Utgivningsnummer: 549PR14
Den nya hjullastaren 994K från Cat® är Caterpillars största hjullastare och den hanterar betydligt större laster än dess föregångare 994H. Resultatet är färre omgångar för att lasta stora gruvtruckar, högre produktivitet och lägre kostnad per materialenhet som flyttas. I standardutförandet lyfter 994K 40,8 ton (45 short ton) per omgång och höglyftsversionen lyfter 38,1 ton (42 short ton) per omgång – 18 respektive 20 procent mer jämfört med den tidigare modellen.
994K lastar gruvtruckar i 250-, 200- och 150-short ton-klassen med en omgång mindre än den föregående modellen. Höglyftskonfigurationen matchar den populära gruvtrucken Cat 793 med sex omgångar och både standard- och höglyftskonfigurationen lastar Cat 789 på fem omgångar. Standardkonfigurationen lastar Cat 785 på fyra omgångar. Mer motoreffekt, ökat hydraulflöde, större bryt- och dragkraft samt förbättrad sidostabilitet bidrar till hög produktivitet.
Nya 994K finns även med tillval för att utöka användningsområden och mångsidighet. Det nya paketet för höga omgivningstemperaturer gör att lastaren kan utrustas för drift i temperaturer som kan uppgå till så mycket som 50 °C och standardkylningspaketet erbjuder förbättrad kylning jämfört med den föregående modellen. En bränsletank som finns som tillval rymmer tillräckligt med bränsle för att lastaren ska kunna arbeta i 24 timmar utan tankning. Nya skopor med hög prestanda och som klarar en mängd uppgifter har optimerats för 994K:s lyftkinematik. Den nya skopkonstruktionen har en fördjupad undersida, större radie och vinklade sidostänger för snabb lastning, hög fyllfaktor och bra kvarhållning av materialet.
Ett antal effektivitetsförbättringar, till exempel elektroniskt styrda och hydrauliskt drivna kylfläktar, håller driftskostnaderna nere. Den nya motorns luftfiltreringssystem håller tre gånger så länge som det tidigare systemet.
Nya 994K har också förbättringar vad gäller säkerheten och förarens hälsa, till exempel minskad trappvinkel för lätt i- och urstigning, en Cat Deluxe-förarstol och fyrpunktssäkerhetsbälten. Förarens sikt har förbättrats tack vare nya gruvspeglar, optimerad LED-belysning och en förbättrad kamera för ökad överblick på arbetsplatsen. Lastaren har också en minskad ljudnivå i hytten för att förhindra förartrötthet. Hytten är även trycksatt och försedd med filter för att hålla smutsen borta.
994K är konstruerad för en så kort servicetid som möjligt. Bytesintervallen för motoroljan är minst 500 timmar och alla rutinmässiga servicepunkter sitter lättåtkomligt på lastarens vänstra sida. Den hydrauliskt drivna autosmörjningen sköter smörjningen av länkaget. Överlägsen filtrering av hydraulsystemet ger lång livslängd och optimal prestanda och hållbara LED-lampor förlänger serviceintervallen. Den modulära konstruktionen underlättar montering och byte av komponenter på arbetsplatsen.
994K:s konstruktion är anpassad till Cat MineStar™-systemets funktioner. Systemet för avkänning av föremål och systemet för närhetsavkänning är lätta att installera på lastaren.
Beprövad drivlina
Cat 3516E-motorn ger en nettoeffekt på 1 297 kW (1 739 hp) och har visat sitt värde i tidigare 994-lastare samt stora gruvtruckar. Motorn arbetar via en powershift med planetväxel från Cat som är specifikt konstruerad för användning i gruvor. En integrerad momentomvandlare med turbinkoppling och ett system för dragkraftskontroll gör att föraren kan justera kraften vid hjulen med stor precision för specifika lastförhållanden genom att reglera dragkraften från 100 till 25 procent, vilket minskar risken för hjulslir utan att minska hydraulkraften.
Hjullastaren 994K kommer att finnas tillgänglig för försäljning under första kvartalet 2016. Om du vill ha mer information om den nya gruvlastaren kontaktar du den lokala Cat-återförsäljaren.