För publicering i Europa, Israel och Turkiet i februari 2019
Utgivningsnummer: 63PR19
De nya toppmonterade, hydrauliska, ljuddämpade hammarna i Cat® GC S-serien från Caterpillar Work Tools – modellerna H115 GC S, H120 GC S, H130 GC S och H140 GC S – är särskilt konstruerade för hydraulgrävmaskiner med en arbetsvikt från 13 till 40 ton.
Den nya GC S-seriens modeller kombinerar optimalt effekt-/viktförhållande med enkel konstruktion och ger hög tillförlitlighet och höga prestanda, stor flexibilitet, enkel användning, praktiskt underhåll och hög kostnadseffektivitet i en mängd olika tillämpningar, inklusive kommunala arbeten, allmänna anläggningsarbeten, rivning, stenbrott och gruvbrytning. Caterpillars egenkonstruerade hydraulsatser finns tillgängliga som paketlösning och gör att hammaren passar exakt på Cats maskinmodeller, vilket ger optimala prestanda
Huvudfunktioner och fördelar
Gasdriven konstruktion: Cats hammare i GC S-serien ger kunderna bästa möjliga slagkraft och minskade ägande- och driftskostnader. Den gasdrivna driftcykeln ger konstant tillförlitliga prestanda, vilket maximerar hammarens effektivitet.
Automatisk avstängning: den här funktionen ger skydd mot tomslag genom att stoppa kolven från att arbeta internt när inget material befinner sig under verktyget. Genom eliminering av tomslag skyddas hammaren mot inre påfrestningar och värme, vilket ger lägre ägande- och driftskostnader. Dessutom bidrar den automatiska avstängningsfunktionen till att skydda hammare i uthyrningsparker, vilka ofta används av operatörer med varierande kunskapsnivåer.
Ljuddämpade:
Som standardfunktion har GC S-seriens hammare en skyddande inkapsling utformad för att sänka ljudnivån för föraren samt i allmänhet på arbetsplatsen. Dessutom har GC S-serien funktioner som fångar upp effekten av trycktransienter i bärarens hydraulsystem och minskar stötbelastningar på bärarens frontlyft, vilket också ger en dämpning av bullernivåerna.
Auto-Lube-alternativ: det viktigaste underhållskravet när det gäller hammare är en lämplig smörjning (mejselpasta). För att slippa manuell smörjning finns automatiska smörjsystem tillgängliga för GC S-seriens hammare. Kunderna kan välja mellan att antingen installera ett bärarmonterat eller hammarmonterat system.
Toppmonterade (rektangulär): den toppmonterade utformningen hos GC S-seriens hammare ökar slageffekten genom att den medför att hammar- och stickkraften alltid arbetar i samma riktning. Den toppmonterade modellen ger också ett större arbetsområde och förbättrar sikten för föraren. En ytterligare fördel som konstruktionen ger är att det toppmonterade fästet överför betydligt mindre kraft till stickans ände, vilket minskar både potentiella böjspänningar och övergripande inverkan på bärarens ramverk.
Ackumulator som standard: en högtrycksackumulator medföljer GC S-seriens hammare som standard. Den levereras från fabrik och kan underhållas i fält. Ackumulatorn skyddar bärarens hydraulkrets genom att absorbera trycktransienter som uppstår under expansionsslaget.
Slagjustering: hammarens hastighet/frekvens kan enkelt justeras för att passa specifika användningsområden och material för att ge optimal produktivitet.
Tillförlitlighet och hållbarhet: konstruktion, tillverkningsmetoder, kvalitetskontroller och testning av GC S-seriens hammare garanterar hög hållbarhet i krävande tillämpningar.
Anpassade för Cat-maskiner: GC S-seriens hammare är konstruerade med monteringsfästen som är speciellt anpassade till Caterpillar-länkage, vilket garanterar optimal kompatibilitet med Cat-maskiner.
Enkelt underhåll: kraftiga sidoplattor i fullängd på GC S-seriens hammare ger god åtkomst till servicepunkter. Dessutom ger möjlighet till underhåll i fält för verktyg och bussningar, samt byte av nedre verktygsbussningarna i fält ökat övergripande kundvärde i termer av daglig drift och underhåll.
Omfattande support: GC S-seriens kombiverktyg stöds helt och fullt av Cat-återförsäljaren; kunderna kan beställa delar och service för maskiner och arbetsredskap från en enda källa. Alla arbetsredskap från Cat omfattas av en heltäckande för- och eftermarknadsservice som inkluderar: råd om val av arbetsredskap, operatörsutbildning, utrustningshantering och en mängd lösningar för finansiering och försäkring.
Hammarmodell | H115 GC S* | H120 GC S* | H130 GC S* | H140 GC S* |
Rekommenderad bärarvikt, (pund) | 13–18 ton (28 600–39 600) | 18–25 ton (39 672–55 100) | 25-32 ton (55 100–70 500) | 30–40 ton (66 130–88 160) |
Max. arbetsvikt | 1 330 kg | 1 780 kg | 2 500 kg | 3 100 kg |
Slagfrekvens (slag per minut) | 450-800 slag/min | 400-800 slag/min | 350-700 slag/min | 250-550 slag/min |
Energiklass (joule) | 3 000 J | 4 000 J | 5 000 J | 6 000 J |
Arbetstryck | 15 000–17 000 kPa | 16 000-18 000 kPa | 16 000-18 000 kPa | 16 000-18 000 kPa |
Verktygets diameter (tum) | 120 mm (4,7 tum) | 135 mm (5,3 tum) | 150 mm (5,9) | 153 mm (6,0) |
*S: Ljuddämpad
** Innefattar hammare, standardverktyg och vanligt monteringsfäste
# # #
Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar har fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar på att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow”, ”Power Edge” och ”Modern Hex”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.
VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.
©2019 Caterpillar. Alla rättigheter förbehålles
Pressförfrågningar |
Caterpillars representanter för branschpress Nord- och Sydamerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Mellanöstern Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Läsarförfrågningar |
www.cat.com/requestCatinfo |