Funktioner hos den nya Cat® 6020B Hydrauliska gruvskopan Nyaste hytten, effektiv hydraulik och enklare underhåll

Släpps över hela världen: april 2013

Utgåva: 200PR13

Funktioner hos den nya Cat® 6020B Hydrauliska gruvskopan Nyaste hytten, effektiv hydraulik och enklare underhåll

Cat® 6020B Hydraulisk gruvskopa är en helt ny modell i Cats omfattande serie med hydrauliska gruvskopor. Den helt nya konstruktionen tar 24 ton nyttolast och har en arbetsvikt på 240 ton. Den fungerar allra bäst tillsammans med Cat 777G Bergtruck för optimal lastning och transport.

6020B har utvecklats för att vara så enkel och pålitlig som möjligt utan att kompromissa med säkerheten. Den har en helt ny, avancerad hytt med klassens bästa sikt tack vare det stora golvfönstret och den vidsträckta vindrutan och sidorutorna. Fri sikt till banden och marken gör det enklare för föraren att positionera skopan och lasta truckar. I hyttens innovativa konstruktion finns även två ytterligare sittplatser för en utbildare och en observatör. Konstruktionen med tre säten i 6020B är unik bland skopor i den här storleksklassen.

Den modulära uppbyggnaden med enkel åtkomst till kraftmodulen och komponenter ger överlägsen funktionsduglighet. Dessutom kan 6020B fraktas och monteras ihop ute i fält tack vare den modulära uppbyggnaden. Konstruktionen med en motor leder till enklare underhåll och den 778 kW (1 043 hk) starka Cat-motorn driver ett avancerat hydraulsystem som ger branschledande effektivitet.

6020B med grävaggregat kommer att visas upp vid bauma 2013 och kommer att finnas kommersiellt tillgänglig under årets fjärde kvartal.

Avancerad hytt och förarplats
Den nydesignade hytten och förarplatsen har tagits fram i ett flera år långt samarbete mellan gruvföretag och förare av hydrauliska skopor över hela världen. Resultatet är en konstruktion som ökar både produktiviteten och säkerheten med enastående sikt och komfort och enklare utbildning vid drift.

Förarplatsen kan justeras på en mängd olika sätt för att anpassa maskinen till förarens personliga önskemål. Sätets upphängning och armstöd kan justeras för att passa olika kroppstyper och displayernas ljusstyrka och kontrast kan anpassas för föraren och omgivningsförhållandena. Klimatkontrollsystemet håller automatiskt den temperatur som föraren ställt in.

Hytten som är monterad på frånskiljare minskar effektivt vibrationer som annars är mycket tröttande och det finns inga trappsteg i hytten för att minska fallrisken. Dessutom sitter en extra nödstoppsknapp vid sätena för utbildaren och observatören.

Utbildarens säte bredvid förarsätet ger optimal sikt över arbetsytan och gör det enkelt att kommunicera under utbildningen. Det upphöjda observatörssätet sitter bakom förarsätet och även här är det fri sikt över arbetsområdet och förarplatsen, dessutom finns här plats för en bärbar dator.

För mer information om Cats hydrauliska gruvskopor, kontakta din lokala Cat-återförsäljare eller gå till: https://mining.cat.com/products/surface-mining/hydraulic-shovels

Här kan du besöka Caterpillars webbplatser för bauma München 2013:
Engelsk webbplats: http://www.uk.cat.com/bauma
Tysk webbplats: http://deutschland.cat.com/bauma

# # #

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnät, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den berörda regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

Pressförfrågningar

Cats representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Allmän e-postadress: Cat_Trade_Press@cat.com

Läsarförfrågningar
www.cat.com/requestCatinfo