För publicering i: Europa, Afrika, Mellanöstern och OSS: februari 2015
Utgivningsnummer: 66PR15
Tio nya Cat®-hammare i E-serien – byggda för minigrävmaskiner, slirstyrda lastare och grävlastare – finns i både "ljuddämpade" versioner eller med sidoplåtar. Fyra olika storlekar – H35, H45, H55 och H65 – erbjuds med två olika monteringskonfigurationer för montering på maskiner från Caterpillar eller andra leverantörer.
Ljuddämpade hammare som igenkänns med ett "s" i modellbeteckningen använder ett helt inkapslat hölje för att dämpa ljudet. Det är en värdefull funktion i känsliga arbetsmiljöer och i användningar med små maskiner där hammaren befinner sig nära operatören. Icke ljuddämpade modeller med sidoplåtar finns i alla fyra storlekar.
Modellerna med plan ovansida ger mångsidiga monteringslösningar på Caterpillar-produkter och utrustning från andra tillverkare. Modeller med direktinfästning finns för H55E och H65E i tillämpningar som kräver en särskild, hammarutrustad Cat-maskin.
Premiumfunktioner
Flera av funktionerna garanterar en enkel montering, problemfri drift och en lång livslängd på hammaren. Dessa hammare är konstruerade och byggda för att passa Cat-maskinens flöden och tryck för tillvalsutrustning. De hydrauliska portarna är dessutom placerade för enkel montering. Hammaren är driftklar direkt när den "kopplats på".
Upphängningssystemet på de ljuddämpade modellerna har buffertar ovanpå och nertill för att absorbera reflekterade krafter och isolera dem från maskinen. En upphängningsbock dämpar vibrationer och ljud. Resultatet är en tyst och pålitlig drift och minskad operatörströtthet.
En automatisk avstängning kan aktiveras för att skydda hammaren från invändiga påfrestningar. Detta stoppar automatiskt kolven när hammaren bryter igenom material, vilket i sin tur skyddar hammaren från tomslag.
Enkelt underhåll
Dessa hammare i E-serien har 47 procent färre delar än föregångarna i D-serien. Servicearbetet förenklas betydligt. När det gäller det dagliga underhållet finns det en lättåtkomlig smörjpunkt. Redskapsbyten utförs med vanliga handverktyg.