Ny grip för avfallshantering som är utformad för höga produktionsvolymer och bränsleeffektivitet

För publicering i Europa, Afrika, Mellanöstern och OSS: juni 2014
Utgivningsnummer: 262PR14

Den nya Cat® G315B WH-gripen för avfallshantering är konstruerad för hydraulgrävmaskiner med arbetsvikter från 15 till 22 ton. Den nya gripen är ett tillskott till Cat G300-serien och har konstruerats för hantering av stora volymer material med låg densitet, t.ex. plast- och cellplastprodukter.

"Med den nya G315 WH-gripen expanderas vårt aktuella utbud av arbetsverktyg till det växande antalet verksamheter inom avfallshantering och återvinning”, säger Dick Hermann, Commercial Manager på Caterpillar Work Tools B.V. “Vi tror att det här tillskottet tillsammans med vår tekniska och tillämpningsexpertis kommer att upprätthålla Caterpillars ledande ställning som global leverantör av redskap för grävmaskiner och hjullastare. Vi ser fram emot att tillhandahålla ökat värde till våra kunder som stöd för deras avfallshanterings- och återvinningsuppgifter. "

För att säkerställa ökat kundvärde har den nya G315 WH-gripen konstruerats med en stor gripkäft med en kapacitet på 800 liter för att minimera antalet lastomgångar och därmed minska lastfordonets bränsleförbrukning, vilket ger högre avkastning för avfallshanterings- och återvinningsföretag.

Designegenskaper

G315 WH-gripen har en övre platta för montering av ett adapterfäste som gör att gripen kan användas med olika lastfordon. När gripen används med det avsedda Cat CW-redskapsfästet kan den bytas ut mot andra Cat-arbetsverktyg på bara några sekunder. Cat-grävmaskiner har förprogrammerade hydraulinställningar för användning av griparna i G300-serien.

Den nya gripen är specifikt konstruerad för avfallshantering. Den har en låg höjd och är tillverkad av slagtåligt kvalitetsstål. Hydraulkomponenterna är helt skyddade. Gripkäftarna får sina starka stängningskrafter från en cylinder med ett dämpningssystem. Den snabba öppningen och stängningen ger tillsammans med den belastningsupprätthållande ventilen korta cykeltider. Högkvalitativa bussningar med smörjningsspår, härdade sprintar och invändiga dammtätningar garanterar hög hållbarhet.

G315B WH har även en hydraulisk 360-graders rotation som gör det möjligt för gripen att närma sig material från praktiskt taget vilken vinkel som helst och minimerar behovet av att flytta lastfordonet. De stängda käftarna har en kvadratisk utformning som ger maximal åtkomst till materialet. Käftarnas jämna inre yta och stora frihöjd främjar  optimal lastkapacitet. Rotationssystemets låsanordning ger säker transport.

Underhållspanelerna på G315 WH ger enkel åtkomst till huvudkomponenterna medan veckovisa serviceintervall och lättåtkomliga smörjpunkter minimerar stilleståndstiden. Utbytbara och slitstarka skärstål är standardutrustning.

Specifikationer för G315B WH

Grävmaskinens klass 15–22 ton Mer Mindre
Mått – längd 2 200 mm Mer Mindre
Mått – bredd 1 100 mm Mer Mindre
Mått – höjd 1 455 mm Mer Mindre 
Kapacitet 800 l Mer Mindre
Vikt* 1 450 kg Mer Mindre
Stängningskraft 50 kN Mer Mindre
Tryck – öppna/stäng (max.) 350 bar Mer Mindre
Flöde – öppna/stäng (max.) 90 l/min Mer Mindre
Tryck – rotation (max.) 140 bar Mer Mindre
Flöde – rotation (max.) 40 l/min Mer Mindre

*Vikten omfattar inte monteringskonsolen

Bild 1

Bild 2

# # #

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnät, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
Allmän e-post: Cat_Trade_Press@cat.com

Läsarförfrågningar
www.cat.com/requestCatinfo