För publicering i Europa, Japan, Sydkorea,Australien & Nya Zeeland juni 2018
Utgivningsnummer: 260PR18
Nästa generation grävmaskiner från Caterillar i 36-tonsklassen — 336 och 336 GC — ökar drifteffektiviteten, sänker bränsle och underhållskostnader, och höjer förarkomforten jämfört med tidigare modeller. De nya grävmaskinerna erbjuder unika funktionskombinationer som utformats för att matcha entrepenörers mål för produktivitet och kostnad.
Den högproduktiva premiummaskinen Cat® 336 har integrerad Cat Connect-teknologi som standard och högst kraft och lyftkapacitet av de två modellerna. Resultatet är maximal produktivitet till den lägsta kostnaden.
Den nya Cat 336 GC har rätt balans av produktivitetsfunktioner och minskade bränsle- och underhållskostnader. Resultatet är hög tillförlitlighet och prestanda med låga kostnader per timme.
Teknologin ökar effektiviteten med upp till 45 procent.
Den nya Cat 336 har branschens högsta nivå av fabriksutrustad teknologi för att öka produktiviteten. Integrerad Cat Connect-teknologi ökar förareffektiviteten med upp till 45 procent jämfört med traditionella schaktningsmetoder.
Standard Cat Grade med 2D-system erbjuder vägledning för djup, lutning och horisontellt avstånd via en standardpekskärm, vilket gör förarna mer exakta. Systemet är lätt att uppgradera till Cat Grade med avancerad 2D eller Cat Grade med 3D.
Standard Grade Assist automatiserar rörelser för bom, sticka och skopa så att föraren enkelt kan hålla schaktnivå med enspaksgrävning.
Cat Payload ger exakta lastningsmål och ökar lastningseffektiviteten med vägning under körning och realtidsuppskattningar utan gungning för att förhindra över- och underlastning.
2D E-fence-funktionen hindrar grävmaskinen från att röra sig utanför förardefinierade värden — vilket är särskilt användbart vid arbete nära byggnader eller trafik.
Cat LINK™ hård- och mjukvara ansluter arbetsplatser till kontoret för att erbjuda kunder viktig maskindriftinformation.
Bränslebesparingar på upp till 15 procent.
Genom design förbrukar nästa generation Cat-grävmaskiner mindre bränsle än de modeller de ersätter — upp till 15 procent mindre bränsle för 336.
Det nya smarta läget anpassar automatiskt motor- och hydraulkraft efter grävförhållandena, vilket både optimerar bränsleförbrukning och prestanda. Motorvarvtalet sänks automatiskt när det inte krävs någon hydraulkraft, för att minska bränsleförbrukningen ytterligare.
Kylsystemet har en ny fläkt som körs efter behov för att grävmaskinen ska arbeta i korrekt arbetstemperatur för maximal effektivitet.
Cat 336 och 336 GC har ett nytt hydraulsystem byggt för respons med en ny huvudreglerventil som eliminerar behovet av pilotledningar, minskar tryckförluster och sänker bränsleförbrukningen. Med färre hydraulledningar på grävmaskinerna krävs mindre olja, vilket sänker de långsiktiga driftskostnaderna.
Underhållskostnaderna har minskats med så mycket som 15 procent
Med förlängda och mer synkroniserade underhållsintervall kan de nya Cat-grävmaskinerna utföra mer arbete till lägre kostnad och sänka underhållskostnaderna med upp till 15 procent jämfört med tidigare serier.
Det nya Cat-luftfiltret med integrerad förrenare och primär- och sekundärfilter har dubbelt så hög dammkapacitet jämfört med tidigare utformning.
Det nya Cat-hydraulreturfiltret har en livslängd på 3 000 timmar — vilket är 50 procent längre än tidigare filter.
Bränslesystemets filter är synkroniserade för service vid 1 000 timmar — en ökning med 100 procent jämfört med tidigare filter.
Bränslesystemets dränering av vatten och sediment samt oljenivå för hydraulsystem är placerade i markhöjd, vilket gör den dagliga underhållsrutinen snabbare, enklare och säkrare.
Ny hyttkonstruktion utformad för att förbättra förarnas prestationer
Hytterna på alla Cat-grävmaskiner av nästa generation, som kan väljas mellan Comfort, Deluxe eller Premium, är utrustade med standardfunktioner som nyckellös tryckknappsstart, en stor 203 mm pekskärm med snabbvalsknappar för kontroll samt ljuddämpat överrullningsskydd (ROPS) för att erbjuda nästa nivå av förarkomfort och säkerhet.
Den uppfällbara konsolen i hyttpaketen Deluxe och Premium förenklar i- och urstigningen.
Nya avancerade viskösfästen minskar hyttvibrationerna med upp till 50 procent jämfört med tidigare modeller
Radion med integrerad Bluetooth ® och USB-portar för anslutning och laddning av telefoner ger föraren en känsla av kontorskomfort.
Det automatiska klimatkontrollsystemet bibehåller hyttens innertemperatur oberoende av omgivningstemperatur.
Föraren kan programmera respons och mönster på joysticken för att ställa in produktivitetsinställningar.
Stora fram-, bak- och sidorutor förbättrar sikten; tillval av 360 graders runtomsikt (endast 336) finns även som kombinerar bilder från flera maskinmonterade kameror för att förbättra förarens sikt i alla riktningar.
Mer information om nästa generation Cat-hydraulgrävmaskiner, kontakta din lokala Cat-återförsäljare eller gå in på www.cat.com.