Cats beprövade hjullastare 950 GC finns nu tillgänglig för kunder i Nordamerika och Europa

För publicering i Nordamerika och Europa: mars 2017
Utgivningsnummer: 79PR17

Caterpillar tillkännager att hjullastaren Cat® 950 GC nu finns tillgänglig för kunder i Nordamerika och Europa. 950 GC levererar gedigna prestanda och enkel användning med all den tillförlitlighet och slitstyrka som kännetecknar maskinerna från Cat. Lastmaskinen är enastående prisvärd och utgör ett attraktivt alternativ när kunder ska välja den bästa maskinen för sin verksamhet.

950 GC är beprövad i länder med låga utsläppskrav och är nu konfigurerad för att uppfylla emissionskraven enligt Tier 4 Final/EU steg IV för användning även i Nordamerika och Europa. Maskinen är perfekt för stapling, lastning och transport, flyttning av bulkmaterial och lastning.  I byggprojekt utmärker sig 950 GC vid markberedning, återfyllning, upprensning, medeltung rörläggning och materialhantering med pallgafflar eller materialhanteringsarm. 950 GC är ett utmärkt val även för infrastrukturprojekt där kunden får en väl konstruerad och hållbar maskin till ett mycket attraktivt pris.

Mångsidig prestanda och låg bränsleförbrukning

Caterpillars beprövade lastarlänkage med Z-balk på 950 GC ger utmärkt grävförmåga och kraftfull brytkraft tack vare skoporna i Cat Performance-serien och den lastavkännande hydrauliken, vilken levererar just det hydraulflöde och tryck till redskapen som behövs för den aktuella uppgiften. 950 GC har även klassens högsta ledbultshöjd på 4 188 mm (13 fot, 9 tum) och 3 649 mm (12 fot) frigångshöjd för lastararmen vilket underlättar vid lastning av höga lastbilar och matning av höga tråg.

I utbudet av tillgängliga redskap ingår skoporna i Performance-serien med dess långa bottnar, breda öppningar och svängda sidoplattor. Denna konstruktion gör det möjligt för alla förare, oavsett erfarenhet, att återkommande nå 10 procent högre skopfyllningsfaktorer jämfört med andra konstruktioner. I slutänden betyder det förbättrade cykeltider och minskad bränsleförbrukning. För utökad mångsidighet finns redskapsfästet Cat Fusion™ med reglage tillgängligt vilket gör att 950 GC kan använda ett antal av Cat-redskapen för andra modeller av hjullastare. I fästets reglage ingår frånslagsfunktion med dubbeltilt för skopans återgång till grävläge och arbete med gafflar, vilket kan väljas från hytten.

Cat C7.1 ACERT™-motorn har en maximal nominell effekt på 180 kW (241 hp) och uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV med ett helt automatiskt och passivt återgenereringssystem. Detta system sänker driftskostnaderna genom att inte kräva några förbränningsserviceintervall och genom en DEF-förbrukning på bara 2 till 3 procent av mängden förbrukat bränsle. Inga föraråtgärder krävs och systemet minskar inte arbetsplatsens produktivitet.

Motorns system för tomgångshantering, motoravstängningen vid tomgång och dess behovsstyrda kylarfläkt optimerar bränsleeffektiviteten samtidigt som ljudnivån minskas. Den av Cat konstruerade, elektroniskt styrda, automatiska Powershift-transmissionen med 4F/3R har täta drev med hög utväxling vilket säkerställer lång livslängd och förbättrat andrahandsvärde.

Enkel att använda, underhålla och serva

Reglagen i 950 GC är enkla att använda och har utformats utifrån förarens behov. Frontpanelens display innehåller sex analogliknande mätare, indikatorlampor i färg och en LCD-skärm. Allt inom förarens synfält vilket för säker och ergonomisk användning. De lättmanövrerade, pilotstyrda reglagen för redskapen har, liksom tillvalet med joystick, en integrerad kick-down-strömställare och reglage för dubbelriktad växling för bekväm användning. Det intuitiva kontrollsystemet gör det enkelt att övervaka maskinens system och det underlättar inlärningen av lastarens funktioner även för den förare som bara har några timmars erfarenhet.  

Den rymliga hytten eller serviceplattformen för motorns luftfilter nås via stegarna och de integrerade ledstängerna på maskinens båda sidor. Sikten är utmärkt tack vare den stora, störningsfria och plana vindrutan som går från golv till tak, den standardmonterade backkameran och de yttre backspeglarna med integrerade speglar för döda vinkeln. Förarens komfort säkerställs av den standardmonterade luftkonditioneringen med 10 gallerförsedda ventiler.

Med grupperade servicecenter i marknivå för hydraulik och el minskas tiden för underhåll. De stora måsvingeluckorna och den uppfällbara bakre grillen ger obehindrad åtkomst till kylare, filter och provtagningsportar. Smörjnipplarna för de komponenter som är svåråtkomliga är grupperade för bekväm åtkomst.

För att ytterligare förbättra maskinens arbetseffektivitet och underlätta förebyggande underhåll och service, kan 950 GC utrustas med telematiksystemet Cat Product Link™. Med sin djupa integrering i maskinens system medger Product Link även fjärrövervakning via VisonLink®.  

 

950 GC 950 GC

# # #

 

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2017 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles