Lastarna med små chassin i D-serien har tätad hytt, mer kraftfull motor, intelligent nivelleringssystem och avancerad display

För publicering i Nordamerika, Europa: april 2015
Utgivningsnummer: 97PR15

Lastarna med små chassin i D-serien har tätad hytt, mer kraftfull motor, intelligent nivelleringssystem och avancerad display

Fyra nya modeller med små chassin i D-serien är de senaste tilläggen till utbudet av Cat®:s kompakta bandlastare (CTL) och slirstyrda lastare (SSL): SSL modell 226D och 232D och CTL modell 239D och 249D. Alla omfattar konstruktionsinnovationerna hos större maskiner i D-serien, t.ex. en tätad/trycksatt hytt, elektrohydrauliska reglage, omkonstruerade lyftarmar, alternativ för premiumsäten och avancerad display som tillval (finns med bakåtriktad kamera). Alla är utrustade med en elektronisk Cat C2.2-motor som uppfyller emissionskraven enligt Tier 4-Final/steg IIIB.

232D har konstruerats med tanke på lantbrukstillämpningar och 239D samt 249D har konstruerats som starka utmanare inom marknaderna för allmänt anläggningsarbete och uthyrning. 239D som har ett fjädrande, stålförstärkt gummiband, ersätter allterränglastaren 247B3 (MTL) och ger lägre ägande- och driftskostnader för maskinägare som inte kräver funktionerna hos det mjukare bandsystemet med gummihjul på MTL. Fler fördelar med de nya SSL-modellerna med små chassin är ett drivsystem med två hastigheter, där topphastigheten är 18 km/h (11 mph) för 226D och 232D och för CTL-modeller arbetsvikter på mindre än 3 630 kg (8 000 pounds) för 239D och 249D, vilket möjliggör transport utan körkort för yrkesförare.

226D med radiallyft och 232D med vertikallyft har nominell standardarbetskapacitet (ROC) på 703 respektive 840 kg (1 550 respektive 1 850 pounds), vilken ökar till 748 respektive 885 kg (1 650 respektive 1 950 pounds) med motviktstillvalet. 239D med radiallyft och 249C med vertikallyft har en nominell standardarbetskapacitet på 930 respektive 1 043 kg (2 050 respektive 2 300 pounds), vilket motviktstillvalet ökar till 1 020 respektive 1 134 kg (2 250 respektive 2 500 pounds).

C2.2-motorn på 50 kW (67 hp) använder ett common rail-bränslesystem med högt tryck, direkt bränsleinsprutning och en underhållsfri dieseloxideringskatalysator som utgör den enda nödvändiga efterbehandlingen av avgaser. De nya modellerna med små chassin har 10 procent mer effekt, 10 procent mer vridmoment och ger en 14-procentig ökning av bränsleeffektiviteten i jämförelse med föregångarmodellerna. En behovsstyrd fläkt som garanterar optimal kylning och minskar effektförbrukningen är standardutrustning.

Ny hytt
D-seriens hytt (Cab One) är helt modulär och självtätande, vilket gör att ingen del av hytten är ansluten till chassiet när hytten fälls tillbaka. Ett omkonstruerat HVAC-system ger 20 procent högre luftflöde och en ökning på cirka 50-procent av uppvärmnings- och kylningsfaktorer.

Standardkontrollmodulen har en säkerhetsfunktion med en kod som bidrar till att förhindra stöld och obehörig användning. Den avancerade displaykontrollmodulen utökar antalet säkerhetskoder (förarkoder) till 50 och kan lagra och hämta inställningarna för var och en, vilket gör det möjligt för enskilda förare att anpassa maskinen enligt erfarenhetsnivå och tillämpning. Inställningarna omfattar respons för den hydrostatiska kraftöverföringen och systemet för redskapsstyrning, samt inställningar för lastarmsfjädring, kryphastighet och gräns för topphastighet. En huvudkod möjliggör granskning av förarspecifik maskininformation, t.ex. driftstimmar, bränsleförbrukning, driftshändelser och diagnostikkoder.

Intelligent självnivellering
De nya modellerna med små chassin i D-serien är utrustade med ett intelligent nivelleringssystem som omfattar dubbelverkande självnivellering, elektronisk dämpning, återgång till grävläge och positionering av arbetsredskap.

Systemet för dubbelverkande självnivellering nivellerar lastarlänkaget elektroniskt och automatiskt när lastarmarna höjs och sänks, vilket bidrar till optimal kvarhållning av material vid lastning av lastfordon eller arbete med gafflar. Den elektroniska dämpningen gör armarnas nedåtgående rörelse mjuk genom att bromsa rörelsen när armarna når sina stopp.

Funktionen för återgång till grävläge ger föraren möjlighet att ställa in skopans grävvinkel och sedan hämta inställningen automatiskt genom att trycka på ett startreglage på joysticken när lyftarmarna sänks. Funktionen för positionering av arbetsredskap ger möjlighet att förinställa redskapets vinkel, till exempel när en kedjegrävare ska positioneras till rätt djup, och sedan automatiskt hämta inställningen om maskinen har flyttats. Båda funktionerna bidrar avsevärt till produktiviteten.

Alternativ för lyftarmar, fäste och band
Lyftarmarna på alla maskinerna i D-serien har en rörformad konstruktion som ger optimala lyftegenskaper och styrka och samtidigt en smalare profil. Lyftarmskonstruktionen förbättrar sikten över maskinens sidor, däcken och arbetsredskapet/redskapsfästet.

Det automatiska redskapsfästet manövreras elektriskt och ersätter det tidigare, hydrauliskt manövrerade fästet. Det nya fästet har en enklare konstruktion eftersom slangar och anslutningar har eliminerats och är enklare att installera på fältet. Ett system för yttre hydraulik med högt flöde ger flöden på 97 l/min (26 gpm) och tryck på 23 000 kPa (3 336 psi). Både i system för yttre hydraulik av standardtyp och för högt flöde används snabbkopplingar för anslutning under tryck.

De nya CTL-modellerna är utrustade med ett fjädrande underrede och finns med 320 mm (12,6 tum) breda blockmönstrade band som standard eller 400 mm (15 tum) breda band som tillval med breda nabbar som ger lågt marktryck, minimal markpåverkan, bättre bärighet och mer dragkraft i snö.

Servicevänlighet
De nya modellerna har åtkomst på marknivå till alla rutinservicepunkter, t.ex. filter, batteri samt påfyllningspunkt för motorolja och kontrollpunkter. Luftkonditioneringens kondensor är monterad på insidan av motorluckan och är lättåtkomlig för rengöring eller service.

De nya modellerna har även en elektrisk bränsleurluftningspump med automatisk luftning för bränslesystemet, vilket förenklar utbyte och urluftning av bränslefiltret/vattenavskiljaren. För extra säkerhet har ett manöverdon för ej fungerande motor/bomsänkning placerats om för enklare åtkomst, bomarmarna har ett säkerhetsstag för en person och en batterifrånskiljare finns som tillval.

Trycksaker

Platshållarbild

Cat 226D SSL med skopa i arbetstillämpning
Hämta högupplöst bild

Platshållarbild

Cat 232D SSL i lantbrukstillämpning
Hämta högupplöst bild

Platshållarbild

Cat 239D CTL med gafflar i arbetstillämpning 
Hämta högupplöst bild

# # #

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar
www.cat.com/requestCatinfo