Caterpillar, Yeni Cat® 306.5 Yeni Nesil Mini Hidrolik Ekskavatörü Piyasaya Sürüyor

Mini Hidrolik Ekskavatör serisini genişleten yeni model sektör lideri performans sunar.

Afrika, Orta Doğu ve Avrasya'da yayınlanacaktır: Mart 2020  
Bülten Numarası: 220PR20

Yeni Cat® 306.5 Mini Hidrolik Ekskavatör, Caterpillar'ın Afrika, Orta Doğu ve Avrasya'da 6 metrik tonluk sınıf çözümüne girişini ifade etmektedir. Daha iyi müşteri deneyimi düşünülerek tasarlanan 306.5 mini ekskavatör güçlü performans, iyileştirilmiş operatör deneyimi ve daha uzun servis aralıklarıyla basitleştirilmiş bakım sayesinde müşteri beklentilerini aşmak üzere üretilmiştir. Stik direksiyon ve Yeni Nesil LCD monitör gibi standart ve ayrıcalıklı özellikleriyle bu ekskavatör, müşterilere büyük bir değer sunar ve sektör lideri performansıyla çok yönlülüğe sahiptir.

Yeni mini ekskavatörde ağır hizmet tipi ana yapılar, yakıt tasarruflu motor, yüke duyarlı hidrolik, muhafazalı ve basınçlı geniş kabin ve özel Cat Stik Direksiyon sistemi bulunur. Eğitimin kolaylaştırılması, çalışmaya hızlı uyum sağlanması ve edinim/işletme maliyetlerinin düşürülmesi için ekskavatör, Cat Yeni Nesil mini ekskavatör serisinin tamamıyla benzer kumanda düzenine ve ortak komponentlere sahiptir. 

306.5, maksimum 3902 mm (153,6 inç) kazma derinliği ve 6175 kg (13.614 lb) çalışma ağırlığına sahiptir. Sabit bir bomla üretilen bu Yeni Nesil mini ekskavatörün denge sağlamak için arka ağırlıklı ve 1585 mm (62,4 inç) standart yarıçaplı arka kule dönüşü bulunur.

Performans standartlarının yükseltilmesi

Mini bir ekskavatörde büyük performans özellikleri sunan yeni Cat 306.5, 3 m (9,8 ft) yarıçapta 2115 kg (4.662,7 lb) kadar kaldırma performansı sergiler. Geliştirilmiş yokuş yukarı dönüş torku ve uzatılmış çevrim süreleri daha fazla üretkenlik ve verimlilik sağlar.

Makinenin elektronik kontrollü, değişken silindir hacimli piston pompası bulunan yakıt tasarruflu, yüke duyarlı hidrolik sistemi 104 L/dak. (27,4 gal/dak.) hidrolik yağ akışı üretir. Rakip makinelere göre daha fazla seyir performansı ve daha yüksek kazma kuvvetleri için hidrolik kapasitesi sunar.

Azami 34,9 kW (46,8 net hp) değerinde Cat C2.4 turbo dizel motor yeni 306.5 mini ekskavatöre güç verir. Güç yoğunluklu bir tasarıma sahiptir ve geniş bir hız aralığında tutarlı performans gösterir. Otomatik motor rölanti ve kapatma özellikleri, yakıt tüketiminden tasarruf etmeye yardımcı olur.

Çalışma verimliliği

Yeni 306.5 Yeni Nesil Mini Hidrolik Ekskavatörün tasarımı operatör konforunu, rahatlığını ve güvenliğini ön plana çıkaran bir tasarıma sahiptir. Muhafazalı ve basınçlı kabini, kabin içi çalışma gürültüsünü 72 dB(A) seviyesine düşürür ve ısıtmalıdır. Dış sıcaklık ne olursa olsun operatör konforunu artırmak için geliştirilmiş bir klima sistemine sahiptir. Kabin Devrilme Koruma Yapısı (ROPS), Ters Dönme Koruma Yapısı (TOPS) ve üst koruma özellikleri operatör için güvenli bir çalışma ortamını desteklemek üzere bir araya getirilmiştir.

Kişisel çalışma tercihlerini ayarlama olanağı sunan Yeni Nesil standart LCD monitör okunması kolay makine bilgileri, basit navigasyon için jog kumanda ve standart Bluetooth® kabiliyetine sahiptir. Renkli monitör yakıt, soğutucu sıvı sıcaklığı, saat ölçer, performans ve makine ayarları, bakım ve makine izleme gibi kritik çalışma ayrıntılarını operatöre bildirir.  

Operatör, geleneksel kol/ayak pedalı direksiyon kumandalarından standart ve özel Cat Stik Direksiyon sistemine bir düğme dokunuşuyla geçiş yapabilir. Stik Direksiyon, çalışma kolaylığını ve konforunu daha da geliştirmek adına, daha az çaba gerektiren iyileştirilmiş operatör kontrolü sağlar. Yeni hız denetimi özelliği, daha uzun seyir mesafeleri sırasında daha az yorgunluk ve ergonomik konforu mümkün kılar. Kolaylık açısından, sezgisel model değiştirici, operatörlerin 306.5 mini ekskavatörü kontrol ederken tercih ettikleri kumanda kolu hareketini seçmelerine olanak tanır.

Geniş seyir, zemin üstünde ve altında çalışma ve serbest hareket işlevi özelliklerine sahip makinenin bıçağı, geri doldurma ve tesviye uygulamalarında gevşek malzemeyi verimli bir şekilde taşır. Makine, ön şovel kapasitesinden sonuna kadar yararlanarak, elektrik altyapılarının etrafını kazarken gereken ekstra hassasiyeti temin eder.

İyileştirilmiş servis, daha düşük maliyetler

Yeni 306.5 Yeni Nesil Mini Hidrolik Ekskavatörde onarım maliyetinin azaltılması, servis süresinin düşürülmesi ve onarım parça envanterini azaltmak için Cat mini ekskavatör serisindeki modellerle aynı komponentler kullanılmıştır. Üst ve alt çerçeveler, palet şasisi, bom ve stik gibi büyük makine yapıları, uzun süreli dayanıklılık için daha büyük Cat Ekskavatör muadilleri temel alınarak modellenmiştir. Sahadaki hasarlara karşı koruma sağlamak için gömülü şekilde üretilen sağlam düz yan paneller, uzun servis ömrünün yanı sıra edinim ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi için hızlı ve kolay değiştirme olanağı sunar.

Bakım kontrol noktalarına zemin seviyesinden ulaşım erişimi kolaylaştırırken işçi güvenliğini artırır. Sektör lideri gres aralıkları günlük servis rutinini kısaltmaya yardımcı olur, dolayısıyla bu mini ekskavatör daha hızlı çalışacaktır. Daha uzun filtre servis ömrü, 306.5 mini ekskavatörün servis mağazasında rutin bakım için daha az zaman harcayacağı anlamına gelir.

Yeni Cat 306.5 Yeni Nesil Mini Hidrolik Ekskavatör hakkında daha fazla bilgi için yerel Cat temsilcinizi veya www.cat.com sayfasını ziyaret edin. 

306.5 Ürün Teknik Özellikleri

Motor

Cat C2.4 Turbo

 

Net güç kW

34.9

 

Çalışma ağırlığı, kabin, kg

6 175

 

Arka kule dönüşü

Standart

 

Kazma derinliği, standart, mm

3 902

 

# # #

Editöre Not: Caterpillar'ın ürünlerini ve hizmetlerini piyasaya sürdüğü zaman aralıkları bölgelere göre farklılık gösterir. Ürünlerin ve hizmetlerin ilgili bölgede bulunduğuna dair bayi ağımız, tesislerimiz ve pazarlama kuruluşlarımız Caterpillar'a onay vermeden ürün bilgilerinin yayınlanmaması için gereken her türlü çaba gösterilse de, editörlerin ürün bulunabilirliğini ve teknik özelliklerini yerel bayilerinden doğrulamaları rica edilir.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK; bunların ilgili logoları; "Caterpillar Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra, burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz bir şekilde kullanılamaz.

©2020 Caterpillar. Tüm Hakları Saklıdır.

 

Basın İlişkileri

Caterpillar Ticari Yazılı Medya Temsilcileri

Kuzey ve Güney Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Avrupa, Afrika, Orta Doğu

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Okuyucu İstekleri
www.cat.com/requestCatinfo