Yeni Cat® 740 GC, Belden Kırmalı Kamyon Serisini Genişletiyor

Tüm Dünyada Yayınlanma Tarihi: Eylül 2018
Bülten Numarası: 516PR18  

Cat® 740 GC belden kırmalı boşaltma kamyonu (ADT), Cat ADT sınıfına yeniden 40 ton (36,3 mt) boyut sınıfını getiriyor. Yeni model; yeni kumandalar, şanzıman koruma özellikleri, vinç takviye sistemi, gelişmiş çekiş kontrolü sistemi, denge takviye sistemi ve yakıt tasarruflu ECO modu dahil olmak üzere, ADT serisindeki mevcut modellerin kanıtlanmış özelliklerini ve performansını bünyesine alacak şekilde tasarlandı.

Ayrıca 740 GC, herhangi bir operatör müdahalesi gerektirmeyen ve daha yüksek çalışma verimi sağlayan en yeni otomatik geciktirici kumandası sistemini de taşıyor. Modelde ekstra kontrol ve rahatlık için "bekleme freni " de bulunuyor. Bu sistem, işin seyrinde bekleme anlarında servis frenlerini devreye sokarak operatörün eforunu ve yorgunluğunu azaltıyor. Ayrıca, yokuşta kalkış sistemi, aracı rampada otomatik olarak yerinde tutarak araç geri kaçmadan operatörün servis freninden gaza geçmesine olanak veriyor.

740 GC kabini, bu sınıftaki diğer CAT ADT'lerde bulunan yeni "harici spinal-ROPS" " tasarımına sahip. Bu kabinde, yapısal sütunlardan birini tasarımdan çıkararak daha iyi bir geri görüş sağlayan arka bölüm camı yer alıyor. Ayrıca, "uyandırma" özelliği, kapı açıldığında aracın ekranlarını çalıştırıyor. Kapı, eski tasarımlara göre daha hafif ve güçlü bir tasarıma ve daha etkin bir toz yalıtımına sahip. Genel kabin tasarımıyla birlikte iç ortamdaki ses 72 dB(A) seviyelerinde.

Opsiyonel kızılötesi cam, kabin içine gelen güneş ısısını azaltıyor, sol ve sağ kayar camlar hava girişini artırıyor, aynı zamanda işçiler ve yükleme aracı operatörüyle iletişimi kolaylaştırıyor. Otomatik iklim kontrol (HVAC) sisteminde operatörün üst ve arka tarafına daha fazla havalandırma kanalı geliyor, böylece ısıtma ve soğutma verimi artıyor. Opsiyonel ısıtmalı/soğutmalı koltuk, operatörlere kendi konfor ayarlarını "tuşlama " imkanı veren ek ayarlara sağlarken ilave yastıklı ikinci koltukta artık ek kabin alanı sağlayan yukarı/aşağı katlanır tasarım kullanılıyor.

Daha fazla güvenlik için zemin seviyesindeki bir anahtarla kumanda edilen aydınlatma sistemi, "uyandırma" özelliğinin bir parçası olarak kabinin giriş basamaklarını ve çeki topuzu alanını aydınlatıyor ve opsiyonel uzun mesafeli LED çalışma lambaları toplam gece görüş kabiliyetini artırıyor. Opsiyonel entegre yük lambaları, operatör veya saha şefi için yük seviyesini göstererek uygun yükleme yapılmasına yardımcı oluyor. Dış tarafta taşıma için sökülmesi gerekmeyen yeniden tasarlanmış esnek bir alt çamurluk ve alçak egzoz grubu yer alıyor.

Opsiyonel Cat Connect PAYLOAD teknolojisi, dengeleme kollu süspansiyondaki sensörler aracılığıyla taşıma yükünü hesaplıyor ve kabin tavanının dört köşesinde yer alan yük durumu lambaları operatöre her açıdan görüş sağlıyor. Ayrıca, standart Cat Detect/Denge Takviyesi sistemi dozerin ve gövdenin çalışma açısını ve aynı zamanda eğimi izleyerek aracın önceden ayarlanmış bir açı eşiği seviyesine yaklaşması durumunda operatörü uyarıyor ve çalışmaya devam edilmesi olası bir devrilmeye yol açacaksa boşaltma işlemini durduruyor.

Çalışma güvenliğini daha da geliştiren bir özellik de Cat Gelişmiş Otomatik Çekiş Kontrolü (AATC) sistemi. Bu sistemde, proaktif olarak diferansiyel kilitlerini devreye sokarak patinajı önlemeye yönelik geliştirilmiş bir teknoloji yer alıyor. AATC özelliği, lastikleri gereksiz aşınmaya karşı koruyarak operatör üretkenliğini artıracak, işletme ve sahiplik maliyetlerini düşürecek bir tasarıma sahip. Araziye göre gaz yumuşatma pedalı sistemi, ADT engebeli arazide ilerlerken operatörün gaz pedalında sabit baskıyı korumakta zorlanacağı durumlarda pedala gelebilecek anlık ek baskıları önleyerek pedal üzerinde aynı sabit baskıyı muhafaza eder.

Yenilikçi kumandalar

Kombine şanzıman ve vinç kolu, vites ve gövde kaldırma fonksiyonunun tek kolla verimli kontrolünü sağlayarak operatör yorgunluğunu azaltıyor ve tekrar eden işlemleri otomatik hale getiriyor. Kabinde yer alan bir kademe anahtarı, operatörün manuel ya da takviyeli kaldırma kontrolünü seçmesine imkan veriyor. Takviyeli kaldırma kademesi, bekleme freninin devreye sokulmasını, vitesin boşa alınmasını ve vinç anlık olarak "kaldırma konumuna" alındığında motor yüksek rölantideyken gövdenin maksimum açıya kaldırılmasını otomatik devreye sokuyor. Takviyeli kaldırma modu ayrıca, vinç kontrolü anlık olarak "indirme konumuna" alındığında gövdenin otomatik şekilde alçak konuma dönmesini sağlıyor. Hem kaldırma hem de indirme fonksiyonu otomatik hız azaltma özelliğine ve gövdenin hareket limitlerinde darbeli yük yaratabilecek kuvvetleri azaltan yastıklama özelliğine sahip.

Hız sınırlama, vites sabitleme ve bekleme freni kumandaları, kombine vites/vinç kolu üzerindeki düğmelerle kolayca devreye sokulabiliyor. Ayrıca, araç hareket halindeyken ileri/geri vites geçişi yapılırsa aracı güvenli şekilde durduran bir vites koruma sistemi mevcut. Kombine vites/vinç kolunda ayrıca park freni kademesi yer alıyor. Düşük ihtimal olsa da birincil ve ikincil servis freni sisteminde arıza olduğunda, kontrol panelinin sağ tarafında bulunan kırmızı renkli bir acil durum fren düğmesi, park frenini devreye sokuyor.

Model ayrıntıları

Yeni 740 GC'de, hem yoğun denetime (HRC) hem de daha az (LRC) denetime tabi ülkelerde emisyon standartlarını karşılamak amacıyla konfigürasyonlarda Cat C15 ACERT™ motor kullanılıyor. Şanzıman Cat CX38B modeli.

Specifications

 

740 GC HRC

740 GC LRC

Motor

Cat C15 ACERT

Cat C15 ACERT

Brüt güç (SAE J1995)

452 hp (337 kW)

449 hp (335 kW)

Ağırlık (boş)

35,7 ton (32,4 mt)

35,2 ton (31,9 mt)

Azami yük kapasitesi

40 ton (36,3 mt)

40 ton (36,3 mt)

Uzunluk

36 ft 3 inç (11.052 mm)

36 ft 3 inç (11.052 mm)

Genişlik, lastikler üzerinde

11 ft 5 inç (3.495 mm)

11 ft 5 inç (3.495 mm)

Dingil sayısı

3

3

Tahrik konfigürasyonu

6 x 6

6 x 6

###

 

Editörlere Not: Caterpillar'ın ürün ve hizmetlerini piyasaya sürdüğü zaman aralıkları bölgeden bölgeye değişir. Ürün ve hizmetlerin ilgili bölgede bulunduğuna dair temsilci ağımız, tesislerimiz ve pazarlama kuruluşlarımız Caterpillar'a onay vermeden ürün bilgilerinin yayınlanmaması için gereken her türlü çaba gösterilse de editörlerin, ürün bulunabilirliğini ve teknik özelliklerini yerel temsilcilerden doğrulamaları rica edilir.

Burada kullanılan şirket ve ürün kimliğinin yanı sıra CAT, CATERPILLAR, bunların logoları, "Caterpillar Yellow" ve "Power Edge" ticari giysisi Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamazlar.

VisionLink, Trimble Navigation Limited'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.

©2018 Caterpillar Tüm Hakları Saklıdır  

 

Basın İlişkileri

Caterpillar Ticari Basın Medya Temsilcileri

Kuzey ve Güney Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Avrupa, Afrika, Orta Doğu

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Okuyucu İstekleri
www.cat.com/requestCatinfo