Oturum Aç
Hoş geldiniz! Cat.com deneyiminizi kişiselleştirmek için Oturum Açın
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Şimdi Kaydol
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
336 GC |
336 |
|
---|---|---|
Motor |
Cat C7.1 ACERT™ |
Cat C9.3B |
Brüt Güç |
261 bg |
314 bg |
Çalışma ağırlığı* |
74.800 lb |
79.800 lb |
Mak. kazma derinliği, |
24’ 7” |
24’ 7” |
Zemin düzeyinde mak. uzanma |
36’ 3” |
36’ 3” |
Mak. yükleme yüksekliği |
23’ 2” |
23’ 2” |