Müşteriye Optimum Değer Sunmak İçin Tasarlanan Yeni Nesil Cat® Mini Ekskavatörler

Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Türkiye ve Avrasya'da Yayımlanma Tarihi: Şubat 2019
Bülten Numarası: 19PR19

Caterpillar tarafından tasarlanan ve üretilen Cat® mini hidrolik ekskavatör serisindeki beş yeni model; 1 ila 2 ton sınıfı makineler için mümkün olan en küçük paketlerde kullanıcılara en iyi performansı, çok yönlülüğü, güvenliği, operatör konforunu ve uygun fiyatı sunmak üzere geliştirilmiştir. Bu müşteri odaklı mühendislik yaklaşımı sayesinde, kumanda kolu direksiyonu (stik direksiyon) ve yukarı katlanan güneşlik veya kabin gibi sektörde ilkleri temsil eden standart özelliklerin yanı sıra ürün serisi genelinde klima ve genişletilebilir alt takım gibi yeni seçenekler yer almaktadır.

Yeni model serisi, müşterilerin uygulamalarla makine kapasitelerini ve makine özelliklerini eşleştirebilmeleri için daha fazla seçenek sunar: 301.5 (1,5 ton sınıfı, standart arka kule dönüşü, güneşlikli); 301.6 (1,5 ton sınıfı, standart arka kule dönüşü, kabinli); 301.7 CR (1,7 ton sınıfı, kısa kuyruk, güneşlikli); 301.8 (1,8 ton sınıfı, standart arka kule dönüşü, güneşlikli veya kabinli); 302 CR (2,0 ton sınıfı, kısa kuyruk, güneşlikli veya kabinli).

Yeni modeller için minimum çalışma ağırlığı (yaklaşık), belirli makine yapılandırmasına bağlı olarak 1.760-2.200 kg'a kadar artan ağırlıklarla 1.575-2.045 kg arasında değişmektedir. Kazı derinlikleri, modele bağlı olarak 2.340 veya 2.370 mm'dir ve sunulan uzun stik bu derinliği 2.540 veya 2.570 mm seviyesine çıkarır. Lastik paletli alt takımlar standarttır; çelik paketler ise tüm modeller için sunulur.

Tüm yeni modellerde; EU Stage V emisyon standartlarının yanı sıra düşük düzenlemeli ülkelerin gereksinimlerini karşılayan yapılandırmalara sahip, 14,3 net kW (19,2 net hp) güç üreten üç silindirli dizel motor olan Cat C1.1 motor kullanılmaktadır. C1.1 motor, güç yoğunluklu bir tasarıma sahiptir ve geniş bir hız aralığında tutarlı performans sunar. Yakıt verimliliği; motor rölanti kontrolü ve otomatik kapanma sistemleri ile iyileştirilmiştir.

Premium özellikler

Yeni Nesil mini ekskavatörler; 66 L/dak. (17,4 gal/dak.) değerine kadar yağ akışı sağlayabilen, elektronik kontrollü, değişken silindir hacimli piston pompasına sahip, verimli, yakıt tasarrufu sağlayan ve yüke duyarlı hidrolik sistemden yararlanır. Akış oranları, yüksek ana tahliye basıncı ile birlikte, yeni modellere hem yüksek kazı ve kaldırma gücü üretmesi hem de enerji verilen ataşmanları kontrol etmesi için hidrolik kapasite sağlar.

Hızlı bağlantı kesme hatlarıyla tamamlanmış standart yardımcı hidrolik sistem; tek yönlü, çift yönlü ve kesintisiz akış sunarak ekstra çok yönlülük sağlar. Manuel ataşman değiştiriciler, başparmak ile kullanıma uyumlu paket ve onaylı kaldırma halkası tüm yeni modeller için sunulur. Şebekeler etrafında kazı yaparken ekstra hassasiyet sunan bir özellik olan ön şovel çalışması, pimli ve ataşman değiştirici ile monte edilen kovalarla gerçekleştirilebilir.

301.5, 301.6 ve 301.8 modellerinde sabit genişlikte alt takımlar sunulur.   Tüm modeller, yeni makinelerin kısıtlı erişim noktaları aracılığıyla çalışma alanlarına girmesine ve stabil bir çalışma platformu sağlamak için uzatılmasına olanak tanıyan, genişletilebilir ve daraltılabilir bir alt takıma sahiptir. 302 CR haricindeki tüm modellerde sunulan alt takımlar, 1.300 mm'den 990 mm'ye kadar (51,2 inçten 39,0 inçe kadar) içeri çekilebilirken; 302 CR modelinde 1.400 mm'den 1.090 mm'ye kadar (55,1 inçten 42,9 inçe kadar) içeri çekilebilir.

Dozer bıçağı, makinenin dolgu ve tesviye işlerini gerçekleştirmesine olanak tanıyarak yeni modellerin kapasitesini daha da artırmış olur. Zeminin altında ve üstünde geniş hareket imkanı sunan bıçak, serbest hareket işlevine sahiptir ve gevşek malzemelerin daha verimli bir şekilde taşınabilmesi için "bıçağa kadar kazma " işlevinin gerçekleştirilmesini sağlar. Yeni Nesil mini makinelerin alt ve üst şasi, palet şasi, bom ve stik gibi ana yapıları; daha büyük Cat ekskavatör modellerinden hareketle ve uzun süre dayanıklılık sunacak şekilde tasarlanmıştır.

Operatör ortamı

Yeni Nesil modellerin tasarımında; operatörün konforuna, rahatlığına ve güvenliğine odaklanılmıştır. 301.6 modelinde standart, 301.8 ve 302 CR modellerinde opsiyonel olarak sunulan kabin; toz girişini azaltmak amacıyla basınçlandırılmış ve sızdırmaz hale getirilmiştir. Bu kabinlerde ayrıca bir iklim kontrolü sistemi (klimalı veya klimasız) bulunmaktadır. Yukarı doğru kaydırılabilen ve baş üstünde saklanan ön cam, kabinin yanlarındaki ve arka tarafındaki büyük cam alanlar ile tavan camı; tüm çevrenin görülebilmesini sağlar. Operatör konsollarında, ayarlanabilir bilek dayamaları ve bir adet süspansiyonlu koltuk bulunur. Geri çekilebilir, geniş emniyet kemerinin kullanımı son derece konforludur.

Sezgisel olarak tasarlanan kumandalar, operatörlerin tercih ettikleri sistemi seçmelerine olanak tanıyan bir düzen değiştirici özelliğine sahiptir. Şifreli anahtar veya basarak çalıştırılan anahtarlık olarak sunulan makine güvenlik sistemi standarttır. Yeni Nesil LCD monitör, okunması kolay  makine bilgileri sağlar ve monitörle kolay, ergonomik etkileşim imkanı tanıyan bir jog kumandaya sahiptir. Ayrıca makinelerin Bluetooth özelliği radyo üzerinden etkinleştirilebilir.

Yeni Nesil modellere özel bir diğer özellik ise operatörün klasik kollu/ayak pedallı direksiyon kumandalarından sol kumanda koluna (tek düğmeyle) geçiş yapmasını sağlayan standart stik direksiyon sistemidir. Stik direksiyon, gelişmiş operatör kontrolü sayesinde operatörün daha az çaba sarf etmesini sağlar. Ayrıca otomatik iki vitesli seyir özelliği de standart olarak sunulur.

Güvenlik ve servis

Koruyucu yapılar (ROPS, TOPS ve Tepe Koruması—Level I), operatörler için güvenli bir çalışma ortamı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tüm kumandalar, hidrolik bir kilit aracılığıyla korunur ve halojen bom lambaları çalışma alanının aydınlatılmasına yardımcı olur. Opsiyonel ön ve arka LED lambalar, görüş alanının genişletilmesine yardımcı olur. Kolayca taşınan Yeni Nesil modeller, palet şasiler üzerinde makinenin sabitlenmesini kolaylaştıran bağlama noktalarına da sahiptir.

Zemin seviyesindeyken yan kapılardan rutin bakım denetim noktalarına erişilebilir ve akü bakım gerektirmez. Yukarı katlanan özel kabin, beş dakikadan kısa bir sürede tamamlanabilen basit bir işlemle ana hidrolik komponentlere erişilebilmesini sağlar.  

 

Product Specifications

 

301.5 / 301.6

301.7 CR

301.8

302 CR

Minimum ağırlık, kg (lb)

1.575

(3.472)

1.785

(3.935)

1.835

(4.405)

2.045

(4.508)

Maksimum ağırlık, kg (lb)

1.960

(4.321)

1.835

(4.045)

2.025

(4.464)

2.200

(4.850)

Arka kule dönüşü

Standart

Kompakt

Standart

Kompakt

Operatör kabini

Güneşlik /
Kabin

Güneşlik

Güneşlik /
Kabin

Güneşlik /
Kabin

Kazı derinliği, standart, mm (ft.)

2.340

(7 ft 8 inç)

2.340

(7 ft 8 inç)

2.370

(7 ft 9 inç)

2.370

(7 ft 9 inç)

Kazı derinliği, uzun, mm (ft.)

2.540

(8 ft 4 inç)

2.540

(8 ft 4 inç)

2.570

(8 ft 5 inç)

2.570

(8 ft 5 inç)

# # #

 

Editörlere Not: Caterpillar ürünleri ve servislerinin piyasaya sürülme zamanları bölgeden bölgeye değişir. Ürünlerin ve servislerin ilgili bölgede bulunduğuna dair temsilci ağımız, tesislerimiz ve pazarlama kuruluşlarımız Caterpillar'a onay vermeden ürün bilgilerinin yayınlanmaması için gereken her türlü çaba gösterilse de editörlerin, ürün bulunabilirliğini ve teknik özelliklerini yerel temsilcilerden doğrulamaları rica edilir.

©2019 Caterpillar. Tüm Hakları Saklıdır. Burada kullanılan şirket ve ürün kimliğinin yanı sıra CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, bunların logoları, "Caterpillar Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari giysisi Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamazlar.

 

Basın İlişkileri

Caterpillar Ticari Basın Medya Temsilcileri

Kuzey ve Güney Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Avrupa, Afrika, Orta Doğu

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com