将重点转移到更小、更轻、更高效的发动机套件
Puck Enterprises 拥有 40 多年的液体输送技术经验,为众多客户生产行业领先的设备。“我的父亲 Ben Puck 在 1979 年创办了这家公司,为当地客户施用肥料和商业废物,”Puck Enterprises 总经理 Jeremy Puck 说道。“我们最初只是一家当地的肥料施用企业,现在已发展成为一家全球性的液体输送设备企业。”
Puck 产品应用于多个行业,包括农业、石油和天然气、林业、采矿和市政当局。该公司一直致力于帮助客户实现更快的流速,提高精度和控制,并最大程度地减少设备停机时间。然而,当美国 EPA Tier 4 Final 排放标准逐步推广到非道路柴油发动机时,更清洁的排放也成为了一个主要关注点。因此,Puck 开始寻找先进的动力解决方案。
Puck 最终选择了 C9.3B、C13B 和其他 Cat® 工业发动机。C9.3B 和 C13B 都采用了经过验证的、可靠的核心发动机,并进行了额外的改进,提高了整体价值。这两款发动机的特点是功率密度高,设计紧凑,重量轻,这使得 OEM 能够缩减其发动机平台的尺寸并降低安装成本。C9.3B 和 C13B 还符合欧盟 Stage V/美国 EPA Tier 4 Final 排放标准。
通过协作推动采用 Cat 发动机
“我们选择 Cat 品牌的原因有四:高功率密度减小了发动机整机尺寸、紧凑的后处理、即插即用集成的简便性和增强的排放控制,”Jeremy 说道。“还有一个原因就是,Cat 工业发动机有被公认为世界上最好的代理商网络提供支持。”
在决定使用 Cat 发动机之后,Puck 便开始与爱荷华州曼宁的 Cat 代理商 Ziegler Power Systems 密切合作。凭借在提供工业动力解决方案方面拥有的丰富经验,Ziegler 成为了向 Puck 提供所需的专业知识、建议和执行能力的不二之选。
“Caterpillar 和 Ziegler 帮助我们非常轻松地完成了这一改革,同时我们公司也取得了非凡的成果,”Jeremy 说道。“知道我们的设备符合最新排放标准是对我们客户的一大卖点。他们还知道另一个优势,那就是 Cat Tier 4 发动机可以提高燃油效率来降低最终用户的运营成本。”
他表示,客户也很欣赏 Caterpillar 的全球业务覆盖和支持,这有助于提高 Puck 液体输送设备的性能和可靠性。
该公司的泵拖车和浮动搅拌船现在由 Caterpillar 的四种发动机型号提供动力:C7.1(302 hp)、C9.3B(456 hp)、C13B(577 hp)和 C18(755 hp)工业柴油发动机。此外,Puck 仍将定期向 Ziegler 寻求帮助。
“Ziegler 是一个可靠的合作伙伴,可以为我们的任何需求提供良好的支持、测试和响应时间,”Jeremy 说道。“我们之间建立了非常积极的工作关系。”
“Cat 工业发动机由公认的全球业界最佳的代理商网络提供支持。”