挖掘机
挖掘机

Cat® GX 新型经典款挖掘机让中国客户受益更多

 

 

面向中国发布:2020 年 11 月
发布编号:929PR20

如果承包商希望以较低的成本获得可靠的挖掘机性能,建议采购 Cat® 320 GX 和 323 GX 新型液压挖掘机。新型泥土挖掘机器兼具 Cat D 系列经典款的质量和新升级的功能。除了增强的 320 和标准的 320 GC 型号外,新型经典款 GX 挖掘机为承包商提供了可满足其需求的更多选择。 

“我们的新型 GX 产品系列的油耗、维护成本及初始采购价格均低于我们备受欢迎的 GC 型号,”Caterpillar 中型挖掘机系列全球总监 Giacomo Bottone 说道,“而且性能和可靠性与竞争对手制造商的具有类似配置的型号一样出色。”

油耗

与 320D2 GC 和 323D2L 相比,320 GX 和 323 GX 的油耗可节省高达 15%。这些改进主要来自于电子控制阀,该控制阀可精确地将液压动力引导到有需要的位置。两种模式(动力模式和智能模式)可供选择,也有助于操作员管理油耗情况。动力模式为传统设置,在该模式下,操作员可以根据工作需要手动调节发动机转速。智能模式帮助操作员执行工作,可自动调整发动机转速(高难度挖掘作业时提高转速,负载较轻时降低转速),从而提高操作效率。

维护成本降低

由于维护周期延长以及可轻松检修集中布置的滤清器,与 320D2 GC 和 323D2 型号相比,320 GX 和 323 GX 的维护成本可节省高达 25%。液压、空气和燃油滤清器的容量增加,可延长使用寿命。燃油滤清器的保养周期从 500 小时延长到 1000 小时,液压回油滤清器的保养周期从 2000 小时延长到 3000 小时。与一些主要竞品型号相比,GX 挖掘机的预防性维护所需的零件和油液较少。零件数量和油液减少、保养周期延长,这意味着 GX 挖掘机能够用更多时间完成更多的任务。

操作员效率

GX 驾驶室设计可降低操作员的工作强度。座椅可以灵活调整以适合各种身材的操作员,机器控制装置位于前方,避免了操作员来回转身。驾驶室密封和增压以及新鲜空气滤清器有助于降低噪音,全面改善空气质量。宽大的车窗玻璃和较窄的驾驶室立柱为操作员提供更佳视野,且可选配后视摄像头。操作员可在触摸屏显示器上控制大部分机器设置,包括操纵手柄模式及响应速度。可通过操作员 ID 保存设置,登录后可恢复相应设置,从而快速重新投入到工作中。便捷功能包括集成式 AM/FM 收音机、用于设备连接和充电的内置 USB 端口和辅助端口、可实现更快速充电的 24 V 直流电源插座以及可放杯子、手机、午餐盒等物品的宽敞的储物空间。

有助于提高生产率的技术

Product Link™ 远程信息处理系统可提升 GX 挖掘机的整体效率。该系统可准确地自动收集机器信息,包括位置、小时数、燃油使用量、空闲时间、维护警报、诊断代码和机器运行状况,这些信息均可通过 Web 和移动应用程序进行在线查看。可通过 VisionLink® 在线查看 Product Link 数据,以便操作员做出明智的决策,进而提高生产率、降低成本、简化维护工作并提高作业现场的安全性。

安全与保护装置

GX 挖掘机的无钥匙启动按钮支持通过操作员 ID 代码启动,有助于防盗。可从地面检修滤清器、排放口和计划油样分析取样口,日常维护工作变得简单且安全。借助扶手、锯齿状阶梯、防滑表面及嵌入式螺栓,操作员可以毫不费力地进出和上下挖掘机。工具箱/存储箱、燃油加注口、液压油加注口和燃油排放室可上锁以提高安全性。

配置选项

320 GX 和 323 GX 可向前端伸展。新型 Cat 常规负荷型挖掘铲斗具有浅断面、倾斜侧板及内置通风孔,非常适合快速转移柔软、潮湿且具有粘性的材料。GX 挖掘机还配有预留液压锤安装位置的阀装置,有助于操作员完成更多任务。

“如果选择新型经典款 GX,承包商不仅可以获得油耗、维护成本和采购价格更低的可靠挖掘机,”Bottone 说道,“还可享受来自拥有多年经验和专业知识的 Cat 代理商网络提供的出色支持。这是一种无懈可击的完美组合。”

欢迎联系当地 Cat 代理商或访问 cat.com 以了解更多信息。

 

GX 产品技术规格

 

320 GX

323 GX

发动机

Cat® C4.4

Cat C4.4

发动机功率(ISO 14396)

108 kW(145 hp)

129 kW(174 hp)

工作重量

19699 kg(43429 lb)

21350 kg(47069 lb)

最大压力

35000 kPa(5075 psi)

35000 kPa(5075 psi)

最大流量

429 L/min(113.4 gal/min)

429 L/min(113.4 gal/min)

最大挖掘深度*

6430 mm(21’ 1”)

6710 mm(23’3”)

*320 GX:R5.7 m(18’8”)吊臂及 R2.7 m(8’9”)斗杆;323 GX:R5.7(18’8”)吊臂及 R2.9 m(9’6”)斗杆

标称净功率是指发动机配备风扇
(以最低转速运行)、进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处提供的功率。

 

 

/

Cat 320 GX 挖掘机

/

Cat 323 GX 挖掘机

/

Cat 323 GX 挖掘机

/

Caterpillar 中型挖掘机全球总监 Giacomo Bottone

 

 

产品及服务动态

查看来自 Caterpillar 的最新产品和发动机公告。

查看最新动态

 

 

# # #

编辑人员注意事项:Caterpillar 在不同地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 与 Cat 独立代理商网络、工厂和市场分支机构确认可以在相关区域推出产品和服务后才发布产品信息,但还是请编辑人员与当地维修代理商确认产品的供应情况和技术规格。

CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK 及其相应的徽标、“Caterpillar Corporate Yellow”、“Power Edge”和 Cat“Modern Hex”商业外观以及此处所使用的企业和产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。

VisionLink 是 Trimble Navigation Limited 在美国和其他国家/地区的注册商标。

©2020 Caterpillar 保留所有权利

 

 

新闻咨询

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲、中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者请求

www.cat.com/requestCatinfo