全球发布:2016 年 8 月
发布编号:401PR16
Cat® Rock Straight System 是一款完全机械化长壁开采系统,专为连续开采平伏和板状硬岩矿床和矿脉而设计。该系统融入了使用 Cat Activated Undercutting Technology 技术、专门用于开采层状硬岩矿床的硬岩采矿机的功能。低矮的硬岩链式输送机和硬岩液压支架组成了整套开采系统,在久经考验的 Cat 长壁开采自动化系统的控制下,可以同步进行截割、装载和运输。
Rock Straight System 是第一款商业化井下硬岩连续开采和运输系统,经过广泛的现场测试之后,现在已经投放市场。这款高效的采矿系统用于替代 1.3 至 2.0 米(4.2' 至 6.6')低高度矿井以及层状矿床(例如某些类型的铂矿、铜矿和金矿)中的传统钻采和爆破作业方式。该系统可以沿着矿层开采,最大限度地提高开采率,同时将贫化率降至最低。
其他优点包括降低了健康和安全风险。电动割岩机和硬岩输送机没有废气排放,生产循环也无需使用炸药。与传统的硬岩采矿相比,井下作业人员更少,操作员在舒适的空调室中远程控制采矿。
硬岩开采系统
Cat Activated Undercutting Technology 技术是 HRM220 割矿机成功的关键因素。双截割头设计能使截齿以最佳角度截割岩石,以便利用岩石的抗拉强度(仅为其抗压强度的 10%~20%)进行开采。激活运动优化了每个截齿的速度、动量和冲击力,同时快速移开截齿以便尽量减少磨损和发热。结果是降低了截割工具的能源消耗和更换成本。
每个截割单元都由一台 132 kW(177 hp)电动机提供动力,可以截割单轴抗压强度超过 120 MPa(17404 psi)的岩石。截割单元的牵引速度可以高达每分钟 6 米(19.7'/分钟),具体取决于被割岩石的性质。高性能牵引加上 100 mm(3.9")最大割深,实现了很高的生产率。独立的截割单元可以定位在不同高度,使得单个截割顺序达到最高生产率。
HRM220 含有多个电子模块,用于控制、监视和保护开采系统。操作员可以在操作室中通过屏幕信息远程操作和诊断主要部件。数据可以按需传送到地面位置进行分析。
坚固耐用的主机架保护着电气设备和液压装置,避免它们受到截割力和牵引力的影响,因而机器具有卓越的可靠性和长久的使用寿命。截割系统总重量为 41.0 公吨(45.2 吨)。
硬岩输送机
HRC30 硬岩输送机建立在 Caterpillar 在长壁开采输送机技术方面的丰富经验之上,专为硬岩开采应用而打造。新开发的裙板式输送机具有很低的断面,适合在较低的截割高度下输送岩石。链槽中的单刮板链条能在整个截割面长度上移动裙槽。裙槽系统确保降低磨蚀性岩石在输送时的磨损性。
链槽的数量可以调整,以适应最长 100 m(328')的各种截割面长度。耐用的输送机使用高强度钢制成,使用寿命长,运行可靠。输送能力达到每小时 160 公吨(176 吨)。
硬岩液压支架和自动化系统
Caterpillar 工程师专门为 Rock Straight System 设计了 HRS1220 硬岩液压支架。这款双支腿支护系统秉承了成熟可靠的长壁开采液压支架设计,采用了坚实的底座并在每一侧装有一个推进装置。
该支架的工作范围为 1060 至 2155 mm(41.7" 至 84.8"),屈服载荷高达 2599 kN(377 psi)。这款支架已在 Caterpillar 位于德国的测试中心以及许多矿场应用中证明了其耐用性和可靠性。
Cat PMC-R 电液压控制系统可以提供先进的液压支架自动化控制。其灵活、可靠和高效的特点已在全球各大矿场中尽显无遗。除了优化生产率之外,该系统还能监控设备和远程诊断。
要了解 Cat Rock Straight System 的详情,请联系您的 Cat 代理商,还可登录以下网站:
http://www.cat.com/en_US/campaigns/awareness/rock-straight-system.html