凭借三款可提供多种配置选择和高级功能的新机型(7-10 吨),Caterpillar 扩充了新一代小型挖掘机的阵容

面向中国发布:2018 年 11 月  
发布编号:595PR18

通过推出三款 7 至 10 吨类别的新机型,Caterpillar 的新一代小型液压挖掘机阵容得到了进一步的扩充。这些新机型提供多种基本配置选择,可让客户灵活选择能在他们通常遇到的应用场合中最高效工作的机器。与所有 Cat® 新一代小型挖掘机一样,这些新机型配有重型主体结构、省油发动机、负载感应液压系统、宽敞的驾驶室以及独有的 Caterpillar 控制杆转向系统。新一代机型的总体设计目标是确保在性能、操作体验、维修保养方便性和经济性方面为客户提供最佳的价值。

新机型系列包括 307.5 和 308.5(均为配备固定式动臂的标准机尾回转机型)以及 310(也是小型挖掘机阵容的新机型),它们配有固定式动臂(带双动臂油缸)、标准机尾回转以及可选推铲(带双油缸),能够轻松应对多种重型推土作业。 

新机型的最大工作重量范围为 8113 至 10172 kg,标准挖掘深度范围为 4047 至 5174 mm。307.5 机型采用额定净功率为 34.9 kW 的 Cat C2.4 涡轮柴油发动机;308.5 和 310 机型采用额定总功率为 55.4 kW 的 Cat C3.3B 柴油发动机。 

操作员环境

Cat 新一代小型挖掘机的设计高度重视操作员的舒适性、便利性和安全性。这三款新机型均采用密封增压驾驶室,确保环境清洁,并且还配备了重新设计的加热/通风/空调系统,可确保在各种天气条件下提供舒适宜人的温度。标配悬浮座椅和可回缩式 51 mm 安全带,并且操作控制台配有可调节的护腕垫。驾驶室内的噪音水平为 72 dB(A),非常安静。

直观的控制装置包括新一代液晶显示屏,它提供易于 阅读的机器信息,并配有拨轮盘以方便导航,包括设置个人操作喜好。为了提高方便性,标配的控制模式切换器允许操作员快速调整机器,从而使其适应所需的操纵手柄移动。机器安全系统是标配件,它采用数字代码,就像具有蓝牙功能的无线电。宽大的前窗可向上滑动,从而方便地存放在头顶处,驾驶室两侧和后部的宽敞玻璃区以及天窗确保提供全方位的视野。此外,作为高级显示屏选件的一部分,机器还可以配置后视摄像头。 

标准 Cat 控制杆转向系统是新一代机型的独有功能,它允许操作员(通过触摸按钮)从传统的控制杆/脚踏板转向控制装置切换到省力的操纵手柄控制装置。自动双速行驶是标配功能。

驾驶室的保护结构 — ROPS(ISO 12117-2:2008)、TOPS(ISO 12117:1997)以及顶部护罩(ISO 10262:1998 II 级)— 有助于为操作员提供安全的工作环境,并且通过液压锁定功能来保护控制装置。易于运输的新一代机型还在履带架上配备了系紧点,以便固定机器。

卓越的性能

新一代小型挖掘机采用高效、省油的负载感应液压系统,配有电子控制的可变排量活塞泵,能够在 307.5 和 308.5 机型中提供高达 167 L/min 的油流量,并在 310 机型中提供高达 233 L/min 的油流量。充裕的油流量加上更高的主安全阀压力,使得新机型的液压系统可以产生更佳的行驶性能以及更高的挖掘力和提升力。 

为了改善视野,标准辅助液压系统提供连续的单向流量。

307.5 和 308.5 配备标准长度的底盘系统,而 310 仅配备加长型底盘系统,旨在增加稳定性。

推铲选件进一步扩展了这些新机型的能力,允许机器轻松应对回填和平整作业。推铲在斜坡上方和下方具有足够的行程,并且具有浮动功能。新一代小型机器的主要结构(上部和下部机架、履带架、动臂和斗杆)仿照大型 Cat 挖掘机上的相应部件制成,并且长久耐用。

站在地面上即可通过侧门访问日常维护检查点,并且蓄电池无需维护。平坦的侧板以凹进形式安装,保护它们免受损坏,并且易于更换。 

 

产品规格

 

307.5

308.5

310

最小重量,kg

7504

8334

9560

最大重量,kg

8113

8668

10172

机尾回转

标准

标准

标准

标准挖掘深度,mm

4047

4202

5174

###

编辑人员请注意: Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽一切努力确保仅在证实 Caterpillar 的代理商、工厂、营销子公司可以在相关地区提供产品和服务以后,才发布产品信息,但我们还是敬请编者与当地代理商核实产品的供应情况和技术规格。

CAT、CATERPILLAR 及其相应的徽标、“Caterpillar Yellow”和“Power Edge”商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。

©2018 Caterpillar 保留所有权利  

新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者请求
www.cat.com/requestCatinfo