Caterpillar 推出五款全新的苗圃和园林施工工装
Caterpillar 推出五款全新的苗圃和园林施工工装

Caterpillar 推出适用于 Cat® 滑移式装载机、紧凑型履带式装载机和紧凑型轮式装载机的五款全新苗圃和园林施工工装

 

全球发布:2022 年 10 月
发布编号:683PR22

为了提高苗圃和园林施工应用中的机器效率,Caterpillar 推出了适用于其系列 Cat® 滑移式装载机(SSL)、紧凑型履带式装载机(CTL)和紧凑型轮式装载机(CWL)的新工装。这些专用工装能够胜任多种任务,包括搬运和挖出树木、矮树丛和灌木,拔出和运送树桩以及装载覆盖物。

全新的 Cat 苗圃铲叉、挖树铲斗和 1 yd3(0.76 m3)覆盖物铲斗工装提高了 Cat SSL、CTL 和 CWL 型号的机器利用率。全新的 Cat 树桩铲斗和苗圃抓斗经过专门设计,可与 Cat SSL 和 CTL 机器高效地配合使用。全系列新工装的耐用结构确保在作业现场的可靠性,并且工装设计中融入了深锯齿纹阶梯,方便操作员安全地进出装载机。

手动和液压铲叉

Cat 苗圃铲叉有手动和液压设计,非常适合搬运带土移植树木以及大型盆栽植物。两种设计都配有液压旋转叉,可让左侧铲叉旋转打开以搬运多个根团。根据型号不同,右侧铲叉能够以手动或以液压方式调节,便于承包商拾取和放置所需的树木和植物,并快速有效地进行装卸。  

新款大容量苗圃铲叉的可用叉长度达 70.4-in(1788-mm),能够容纳多达三个 28-in(711-mm)根团或一个 54-in(1372-mm)根团。旋转叉设计提供了最大开口来抓取大型根团,而侧移叉提供了更出色的控制和适配性来搬运不同大小的根团。25 度菱形踏板叉提供牢固抓地力,实现最大负载能力,与更多带土移植植物的切削角相匹配。其集成握柄为出入机器提供了安全接触点。

旋转苗圃抓斗

与苗圃铲叉类似,全新的 Cat 苗圃抓斗非常适合搬运带土移植树以及盆栽植物。抓斗为桨形,可裹住大小为 28 至 54 in(711 至 1372 mm)的根团,而不会损坏根系或树木。抓斗采用旋转设计,可实现更好的控制和放置,有助于在多个位置操纵负载,减少手动搬运沉重植物的需求,并将植物放置在苗圃中或进行装载以运输。此工具能够向左和向右摆动 90 度,并且能够在任意旋转点下倾至接近 90 度,从而轻松铺设材料以进行装载。

覆盖物铲斗

全新的 1.0 yd3(0.76 m3)覆盖物铲斗可将覆盖物装载到皮卡车和狭小空间内。覆盖物铲斗采用窄设计,宽度为 56-in(1421-mm),可轻松地将物料装载到大多数皮卡车的车厢内,无需担心接触或受损。其外形小巧,为装载卡车提供了必要的间隙,防止物料溢出,最大限度地减少了浪费。该铲斗的 1-yd 测量值以激光刻印在铲斗侧面,客户可以放心地满载。此设计的可调机器接口提供了适当的地面接触与不同的铰链销高度,从而能够高效地用于 Cat SSL、CTL 和 CWL 全系列机器。

轻松搬运树桩

适用于 Cat SSL 和 CTL 型号的树桩铲斗专为清理土地和铲除外来树木、树桩和大型灌木应用而设计,用于挖出和搬运树桩。狭长的底板便于在树木和大型灌木根团的周围和下方进行挖掘。其锯齿状侧板可轻松锯断难于去除的根部,齿可更换,确保了较长的使用寿命,BHL 型齿可更换为叉型或锥型齿。重型钢结构可承受严苛作业中的扭转和撬动,从而实现较长的使用寿命和可靠性。

挖树

Cat 树铲可在苗圃和园林施工应用中高效地搬运灌木和小型树木。该树铲能够挖铲直径达 36-in(901-mm)的树木,轻松运送或移植树木和其他物料。铲形轮廓便于挖进地下,扁平尖端可以切割树根,从而轻松清理树木。焊接角板和厚板构成了坚固的设计,提高了耐用性。

有关适用于 SSL、CTL 和 CWL 型号的全新 Cat 工装的更多信息,请联系 Cat 代理商或访问:https://www.cat.com

 

/

262D3 滑移式装载机上的 Cat 苗圃铲叉。

查看全尺寸图像
/

Cat 覆盖物铲斗

查看全尺寸图像
/

配备覆盖物铲斗的 Cat 259D3 紧凑型履带式装载机

查看全尺寸图像
/

Cat 树桩铲斗

查看全尺寸图像
/

产品和服务新闻

查看 Caterpillar 的最新产品和发动机公告。

查看最新新闻

 

# # #

 

编辑人员注意事项:Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 与代理商网络、工厂和市场分支机构确认可以在相关区域推出产品和服务后才发布产品信息,但还是请编辑人员与当地代理商确认产品的供应情况和技术规格。

CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK 及其相应的徽标、VisionLink、“Caterpillar Corporate Yellow”、“Power Edge”和 Cat“Modern Hex”商业外观以及此处所使用的企业和产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。

©2022 Caterpillar 保留所有权利

 

 

新闻咨询

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲、中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者请求

www.cat.com/requestCatinfo