D3 Series SSL Product Specifications

 

232D3

236D3

242D3

246D3

262D3

发动机

Cat C2.2

Cat C3.3B
DIT

Cat C3.3B DIT

Cat C3.3B DIT

Cat C3.3B DIT

总功率,
hp(kW)

60.2
(44.9)

74.3
(55.4)

74.3
(55.4)

74.3
(55.4)

74.3
(55.4)

工作重量,
lb(kg)

6,514
(2 955)

6,567
(2 979)

7,138
(3 238)

7,478
(3 392)

8,296
(3 763)

ROC @ 50%,
lb(kg)

1,900
(865)

1,800
(820)

2,200
(1 000)

2,200
(1 000)

2,700
(1 225)

D3 Series CTL and MTL Product Specifications

 

257D3

259D3

279D3

289D3

发动机

Cat C3.3B
DIT

Cat C3.3B
DIT

Cat C3.3B DIT

Cat C3.3B DIT

总功率,
hp(kW)

74.3
(55.4)

74.3
(55.4)

74.3
(55.4)

74.3
(55.4)

工作重量,
lb(kg)

8,094
(3 672)

8,987
(4 076)

10,095
(4 579)

10,688
(4 848)

ROC @ 50%,
lb(kg)

2,570
(1 170)

2,870
(1 305)

3,170
(1 445)

4,130
(1 880)