新型 Cat® 120 GC 平地机
新型 Cat® 120 GC 平地机

新型 Cat® 120 GC 平地机将可靠的性能、简单的操作与较低的每小时运营成本集于一身

 

全球发布:2021 年 11 月
发布编号:739PR21

作为对 Cat® 平地机产品的补充,新型 Cat 120 GC 平地机在高性能、更低油耗、低维护成本和易于操作的控制装置方面实现出色的平衡。新型 120 GC 在中低负荷应用中表现出色,能够在一系列应用中以较低的成本可靠地运行,其中包括政府和市政作业、县级道路维护以及精细平整作业。

动力换档变速箱和平衡的机器设计可确保您使用具备高燃油效率的 Cat C4.4 发动机将适当的牵引动力传递到地面。120 GC 根据应用需求调整发动机功率和扭矩,采用电子油门控制装置,以便提高平整作业生产率。标准省油模式操作可精确匹配后轮驱动标准配件和全轮驱动选装件的发动机功率范围,将燃油经济性最多提高 5%,从而降低拥有成本。液压冷却风扇(配备适用于多碎屑应用场合的可反转风扇选装件)仅在必要时运行,以进一步降低油耗。

熟悉的方向盘和操纵杆布局与 120、140 和 160K 型号一致;高效的液压系统提高了控制的精准性和可预测性,以实现一致的坡度。变速箱配备变矩器,无需使用微动踏板,仅需要油门和制动踏板,简化了操作。机器转向时,驱动系统的防滑差速器自动解锁,无需操作员输入。当机器处于空档且行车制动器分离时,停车制动器自动接合。  

120 GC 采用经久耐用的机器结构实现可靠运行,其标准牵引杆、回转盘与刮土板带有硬化的圆盘齿以及用于保护主要部件结构的可更换耐磨嵌件,提高了耐用性。此设计保持出厂时的牢固性,可长期提供精确的平整作业效果。回转盘驱动装置滑动离合器选装件则在机器碰到无法移动的物体时,保护牵引杆、回转盘和刮土板,以免可能损坏。提供的回转盘保护器选装件易于维护,可以降低日常润滑需求,并减少回转盘和小齿轮的维修次数。平地机采用新型前轴设计,可最大限度地延长轴承寿命,从而尽量减少维护量。

机器宽度较窄(2.4 m(7.9 ft)),且有标准或紧凑型驾驶室可供选择,将整体运输高度降低到 3.12 m(10.25 ft),提高了机器的运输能力。为确保操作舒适,驾驶室提供机械悬浮座椅或空气悬浮座椅选装件,同时控制台和方向盘可根据操作员的喜好轻松调整。驾驶室的 HVAC(Heating, Ventilation and Air Conditioning,暖风、通风和空调)系统选装件经过增压,可防止碎屑进入,并可循环新鲜空气以防止窗户结雾

多种选装件可供选择,有助于提高机器的灵活性以及满足特定的客户需求。数字铲刀坡度计选装件可为操作员显示坡度,而无需依赖手动坡度检查器。可选配全轮驱动提高牵引力和效率,此选装件提供更高的发动机功率,改善了在斜坡和恶劣地面条件下的机器性能。120 GC 具有 3.0 m、3.7 m 和 4.3 m(10 ft、12 ft 和 14 ft)的刮土板选项,可以满足多种道路覆盖范围要求;采用全新设计的中置式松土器改善了对工装的观察视野,同时缩短了机器的总长度。120 GC 的机器性能加强,采用可搭配前提升总成、配重或前铲刀选装件的通用式前承梁,有助于更快地摊铺更多物料。机器后部可选装裂土器或牵引铰接件。

有关新型 Cat 120 GC 平地机的更多信息,请联系本地 Cat 代理商或者访问:https://www.cat.com

 

 

Cat® 120 GC 产品技术规格

发动机

Cat® C4.4

净功率,kW(hp)(Tier 4 Final/Stage V)

128(171)

净功率,kW(hp)(Tier 3 等效排放标准)

128(171)

重量,kg(lb)(Tier 4 Final/Stage V)

16100(35494)

重量,kg(lb)(Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准)

14254(31424)

刮土板宽度,m(ft)

3.7(12)

标称净功率是指发动机配备风扇(以最低转速运行)、进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处测得的功率。

 

/

Cat 120 GC 平地机

/

Cat 120 GC 平地机

/

Cat 120 GC 平地机

/

Cat 120 GC 平地机

/

Cat 120 GC 平地机

/

Cat 120 GC 平地机

/

Cat 120 GC 平地机

/

Cat 120 GC 平地机

产品和服务新闻

查看 Caterpillar 的最新产品和发动机公告。

查看最新新闻

 

# # #

 

编辑人员注意事项:Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 与代理商网络、工厂和市场分支机构确认可以在相关区域推出产品和服务后才发布产品信息,但还是请编辑人员与当地代理商确认产品的供应情况和技术规格。

CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK 及其相应的徽标、“Caterpillar Corporate Yellow”、“Power Edge”和 Cat“Modern Hex”商业外观以及此处所使用的企业和产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。

©2021 Caterpillar 保留所有权利

 

新闻咨询

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲、中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者请求

www.cat.com/requestCatinfo