新型 Cat® 740 GC 扩大了铰接式卡车阵容

全球发布:2018 年 9 月
发布编号:516PR18  

Cat® 740 GC 铰接式卸载卡车(ADT)将 40 吨(36.3 公吨)规模级别重新引入 Cat ADT 系列。这种新型号卡车经过精心设计,采用当前 ADT 阵容中各种型号卡车久经考验的功能和性能,其中包括新型控制装置、变速箱保护功能、提升辅助系统、先进的牵引力控制系统、稳定辅助系统以及省油的 ECO 模式。

此外,740 GC 还采用了最新的自动缓速器控制系统,无需操作员输入,从而大大提高了工作效率。为了增强控制能力和提高便利性,新型号卡车还配备了"等待制动器,"在工作循环暂停期间,操作员可临时加载行车制动器,减轻工作量和降低疲劳。此外,斜坡起步系统还会自动将机器保持在斜坡上,使操作员可从行车制动器移动到油门,而不会使卡车在斜坡上发生溜车。

740 GC 驾驶室配备了"该系列中其他 Cat ADT 上采用的新型外部“脊柱式”ROPS。此驾驶室后方边角不再采用结构立柱,而是采用了全玻璃设计,从而在转向时改善了后方视野。此外,“唤醒”功能会在车门打开时启动机器显示屏。与先前的设计相比,车门更轻、更坚固,并且密封性更好,能够更有效地防止灰尘渗入。整个驾驶室设计实现了 72 dB(A)的内部噪声级别。

可选装的红外玻璃减少驾驶室内的日照热量,左、右两侧都有可滑动车窗,既可加强通风,又便于与工人和装载机操作员交流。驾驶室自动环境控制系统 - HVAC 系统在操作员的上方和后面布置了更多的通风口,以提高加热和制冷效率。可选装的加热/制冷座椅为操作员提供了更大的调整灵活性,允许操作员"调入"符合个人需求的舒适设置;增强了缓冲效果的第二个座椅现在采用上下翻转设计,实现了驾驶室更大的存储空间。

为了提高安全性,作为“唤醒”功能的一部分,通过地面开关控制的照明系统可以照亮驾驶室的进入台阶和铰接区域。可选装的长距离 LED 工作灯可提高夜间整体能见度。可选装的集成有效负载灯可为装载机操作员或现场主管提供关于有效负载水平的外部指示,帮助确保正确装载。外部功能包括重新设计的下部弹性挡泥板和无需在运输时拆除的低矮排气管。

可选装的 Cat Connect 有效负载技术通过活动梁悬挂上的传感器计算有效负载,并且负载状态灯安装在驾驶室顶部的所有四个角处,确保装载机操作员从任意角度均可轻松看到。此外,标准 CAT 检测/稳定辅助系统还会监测机器和车身的工作角度以及地面坡度,并在机器接近设定的阈值角度时提醒操作员停止卸载过程(如果继续行动可能导致翻倒)。

为进一步加强安全操作,车辆还安装了 CAT 高级自动牵引力控制(AATC)系统。该系统采用经过改进的技术,能够主动应用差速锁以避免车轮空转。AATC 功能旨在通过保护轮胎免于不必要的磨损,从而提高操作员的生产率并降低拥有成本和运营成本。当 ADT 在坑洼地面上行驶时,基于地形的油门平稳系统可以防止油门输入急剧上升,从而避免出现操作员难以对油门踏板维持稳定压力的情况。

创新的控件

组合式换档/提升操纵杆可对档位选择和车身提升功能进行高效的单杆控制,以减少操作员工作量和实现重复操作的自动化。驾驶室内的模式开关允许操作员选择手动或辅助提升控制。如果操作员选择后者,则在短暂地按下提升装置的开关将其调到“提升位置”时,会自动加载等待制动器,将变速箱切换至空档,在发动机高怠速的情况下将车身提升至最大角度。此外,当操作员短暂地按下提升控制装置的开关将其调到“降低位置”时,辅助提升模式还会使车身自动返回到低位。提升和降低功能均配备了自动减速和自动缓冲机制,以保持在运动的限制范围内,减少可能引起冲击载荷的力。

使用组合换档/提升杆上的按钮,可以方便地接合用于限制机器速度、用于保持变速箱档位以及用于加载等待制动器的控制装置。此外,如果在卡车行驶期间进行方向性换档,换档保护系统会使卡车安全制动。组合式换档/提升操纵杆还包括了停车制动位置。在主行车制动系统和辅助行车制动系统均发生故障的极少数情况下,位于仪表板右侧的红色紧急制动按钮将加载停车制动器。

机型详细信息

新型 740 GC 采用 Cat C15 ACERT™ 发动机,该款发动机的配置既符合严格限制排放的国家/地区(HRC),也符合对排放限制较松的国家/地区(LRC)的排放标准。变速箱采用的是 Cat CX38B。

Specifications

 

740 GC HRC

740 GC LRC

发动机

Cat C15 ACERT

Cat C15 ACERT

总功率(SAE J1995)

452 hp(337 kW)

449 hp(335 kW)

重量(空载)

35.7 吨(32.4 公吨)

35.2 吨(31.9 公吨)

额定有效负载容量

40 吨(36.3 公吨)

40 吨(36.3 公吨)

长度

36' 3"(11052 mm)

36' 3"(11052 mm)

轮胎外侧之间的宽度

11' 5"(3495mm)

11' 5"(3495mm)

轴数

3

3

驱动配置

6 x 6

6 x 6

###

 

编辑人员请注意: Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 收到其代理商网络、工厂和市场分支机构可以在相关地区提供产品和服务的确认后才发布产品信息,但我们还是敬请编辑人员与当地代理商核实产品的供应情况和技术规格。

CAT、CATERPILLAR 及其相应的徽标、“Caterpillar Yellow”和“Power Edge”商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。

VisionLink 是 Trimble Navigation Limited 在美国和其他国家/地区的注册商标。

©2018 Caterpillar 保留所有权利  

 

新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者请求
www.cat.com/requestCatinfo