新型 Cat® 966 GC 轮式装载机
新型 Cat® 966 GC 轮式装载机

新型 Cat® 966 GC 轮式装载机性能卓越、易于操作、拥有和运营成本低

 

面向北美、欧洲、韩国、日本发布:2022年5月
发布编号:24PR22


新型 Cat® 966 GC 轮式装载机持久耐用,适用于各种应用,经过精心设计,运行可靠、出色且高效。Caterpillar 设计的部件、按需运转的风扇、负载感应液压系统和直观的控制装置,可实现低油耗和低运营成本,使其成为一款多功能机器,同时满足租赁市场和市政市场的需求。

Cat C9.3B 发动机满足美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Tier 4 Final、中国非道路国四和日本 2014 排放标准,总额定功率为 239 kW(321 hp)。发动机的自动 Cat 清洁排放模块(CEM,Clean Emissions Module)包括 SCR(Selective Catalytic Reduction,选择性催化还原)催化剂和柴油颗粒滤清器(DPF,Diesel Particulate Filter),该模块在后台运行,不会影响生产计划。Cat 发动机怠速管理系统(EIMS,Engine Idle Management System)、自动发动机怠速停机功能(EIS,Engine Idle Shutdown)、变速风扇和负载感应液压装置相互配合,可降低机器油耗和噪声等级。可选装的自动反转风扇有助于清洁冷却芯,提高在多碎屑环境中的性能。

新型装载机采用电控自动行星动力换档变速箱,提供 4 速前进档/倒车档,具有换档保护和单离合器换档功能,可以提高效率,增强耐用性,同时实现平稳换档。该装载机可选装行驶控制装置,从而提高崎岖地形上的操作平稳性,确保出色的物料保持能力和高效率。可选装的限滑差速器轴配置可在路况欠佳的条件下提高牵引力。

前连杆

新型装载机采用经过现场验证的 Caterpillar Z 型装载机连杆,配有铸造横梁和倾斜操纵杆,另可配备 Cat 高性能系列铲斗,配合提供出色的挖掘能力和高挖掘力。负载感应机具液压系统可持续控制流量和压力,以精确匹配操作环境的需求,同时减少泵上的负载和整体燃油消耗。

高性能系列铲斗采用系统化方法,在铲斗形状与机器的提升和倾斜能力、重量和连杆之间实现了完美平衡,适用于通用、平底、重型岩石和轻质物料等各种应用。与经典设计相比,该款设备的设计特性可让各种经验水平的操作员将满斗系数稳定提升 10%,提高了效率并降低了油耗。966 GC 也可以配备 Cat Fusion™ 快速连接器和控制装置,以及可选装的第三功能辅助液压系统,通过连接器可使用多种 Cat 工装机具。

可选装的 Cat Payload 套件可提供行驶中称重功能*,其精确度经过验证,且安装灵活简单,易于标定,能够精确地实现目标装载量。借助 Cat Payload,让您在驾驶室中即可进行有效负载称重,在移动到卡车和提升过程中称重物料,从而不中断负载循环;支持操作员按照精确的规格进行装载、更快地装载更多卡车、搬运更多物料。 

操作员环境(可维护性)

新型 966 GC 装载机配备简单、直观并符合人机工程学的控制系统,该系统带有操作员界面显示屏,包括六个模拟仪表、彩色指示灯和一个 LCD(Liquid Crystal Display,液晶显示屏)屏,让操作员可以轻松查看各项运行情况,从而快速监控机器系统。省力的先导操纵机具控制装置采用远程变速箱降档开关,可提高操作舒适度。

出于安全考虑,倾斜式扶梯和集成的扶手位于机器的两侧,方便检修驾驶室和发动机空气滤清器。从车顶一直延伸到底板、不失真的平面大型前挡风玻璃,标准后视摄像头以及带集成盲点后视镜的外部后视镜提供了全方位的视野。标准加热功能和带 10 个百叶窗式通风口的空调系统有助于操作员在各种气候条件下都能舒适作业。

靠近地面的维修保养点可以缩短保养时间,提高安全性。大型鸥翼发动机罩侧板和前倾式后格栅为日常维修保养点、燃油和 DEF 加注点、润滑点、滤清器和油液取样口的检修提供了便利。选装的 Cat 自动润滑系统则进一步缩短了保养时间。

配备 Cat Product Link™ 预留装置(标配)可提高 966 GC 的工作效率,实现更出色的预防性保养和维修。Product Link 与机器系统深度集成,可收集关键的工作数据,并可通过 my.cat.com、Cat 应用程序或 VisionLink® 进行远程监控。

有关新型 Cat 966 GC 中型轮式装载机的更多信息,请联系本地 Cat 代理商或者访问:https://www.cat.com

*不可用于商业交易

 

966 GC 产品技术规格

发动机

Cat® C9.3B

1600 rpm 时的最大功率 – ISO 14396:2002,kW(hp)

239(321)

静态倾翻负载,含轮胎变形量,kg(lb)

13640(30072)

铲斗连接销高度,mm(ft/in)

4256(13’ 11”)

提升臂间隙,mm(ft/in)

3705(12’ 1”)

挖掘力(带斗齿和齿块),kN(lbf)

164(36974)

轴距,mm(ft/in)

3550(11’ 8”)

工作重量,kg(lb)

21781(48018)

标称净功率是指发动机配备风扇(以最低转速运行)、进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处测得的功率

 

 

/

Cat 966 GC 轮式装载机

查看全尺寸图像
/

Cat 966 GC 轮式装载机

查看全尺寸图像
/

Cat 966 GC 轮式装载机

查看全尺寸图像
/

Cat 966 GC 轮式装载机

查看全尺寸图像
/

Cat 966 GC 轮式装载机

查看全尺寸图像
/

Cat 966 GC 轮式装载机

查看全尺寸图像
/

Cat 966 GC 轮式装载机

查看全尺寸图像

产品和服务新闻

查看 Caterpillar 的最新产品和发动机公告。

查看最新新闻

 

# # #

 

编辑人员注意事项:Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 与代理商网络、工厂和市场分支机构确认可以在相关区域推出产品和服务后才发布产品信息,但还是请编辑人员与当地代理商确认产品的供应情况和技术规格。

CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK 及其相应的徽标、“Caterpillar Corporate Yellow”、“Power Edge”和 Cat“Modern Hex”商业外观以及此处所使用的企业和产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。

VisionLink 是 VirtualSite Solutions LLC 在美国和其他国家/地区的注册商标。

©2022 Caterpillar 保留所有权利

 

新闻咨询

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲、中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者请求

www.cat.com/requestCatinfo