966GC
966GC

全新 Cat® 966 GC 轮式装载机专为实现高性能、易操作性、低拥有/运营成本而设计

 


面向南美、非洲、中东、欧亚地区、亚太地区发布:2020 年 4 月
发布编号: 282PR20

全新 Cat® 966 GC 轮式装载机专为在各类应用中提供可靠的性能和长久的耐用性而设计,同时可以胜任政府应用中各项需要符合预算的多功能性机器的任务。

动力传动系/前连杆

Cat C9.3B 发动机的最大总额定功率为 239 kW(321 马力),排放标准等同于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 排放标准;发动机采用专门针对新兴市场的燃油而设计的全新共轨燃油喷射系统。电子控制的液压驱动型变速冷却风扇与 Cat 发动机怠速管理系统相结合,可减少燃油消耗并降低声音水平。选装的自动换向风扇有助于在多碎屑环境中清洁冷却芯。此外,还提供高温环境冷却组件和冷启动系统。

全新装载机使用由 Caterpillar 设计和制造的 4F/4R 电子控制行星动力换档变速箱,且采用电子离合器、压力补偿式单离合器换档系统,可在各种工作条件下实现平稳、高效的换档。

经过现场验证的 Caterpillar Z 型装载机连杆,配有铸造横梁和倾斜操纵杆,旨在通过 Cat 高性能系列铲斗提供出色的挖掘能力和高挖掘力。负载感应机具液压系统可持续控制流量和压力,以精确匹配操作环境的需求,同时减少泵上的负载和整体的燃油消耗。

一系列可用的工装机具包括一组精选 Cat 高性能系列铲斗(通用、岩石和轻型物料配置),这些铲斗具有长底板、宽敞口和弧形侧板。这些设计特性使各种经验水平的操作员都能将满斗系数稳定提升 10%,与传统设计相比,循环时间更短且燃油消耗更低。此外,还提供 Cat Fusion™ 快速连接器和控制装置;连接器与选装的第三功能辅助液压系统配合使用,可允许使用多种 Cat 工装机具。

操作员环境/可维护性

符合人机工程学设计的 966 GC 直观控制系统包括操作员界面显示屏(包含五个模拟仪表、彩色指示灯和一个 LCD 屏幕),让操作员可以在此显示屏上轻松查看各项运行情况,从而可以快速监控机器系统。省力的先导操纵机具控制装置采用远程降档开关,可最大限度提高操作舒适度。

倾斜式扶梯和集成的扶手位于机器的两侧,方便检修驾驶室和发动机空气滤清器,同时考虑到了安全性。从车顶一直延伸到底板、不失真且为平面的大型前挡风玻璃,标准后视摄像头以及带集成盲点后视镜的外部后视镜提供了全方位的视野。带 10 个百叶窗式通风口的空调也是标配功能。

地面集中式维修保养点可缩短维护时间,大型鸥翼发动机罩侧板和前倾式后格栅为日常维修保养点、润滑点、滤清器和油液取样端口的检修提供了便利。选装的 Cat 自动润滑系统则进一步缩短了维护时间。

966 GC 还配备了 Cat Product Link™ 远程信息处理系统(并非所有地区均可使用),以提高机器操作效率,并协助进行预防性维护和维修。Product Link 通过深入集成到机器系统中,支持使用 my.cat.com、Cat 应用程序或 VisionLink® 进行远程监控。

有关全新 Cat 966 GC 轮式装载机的更多信息,请联系您当地的 Cat 代理商或访问 www.cat.com。

966 GC 产品技术规格

发动机

Cat® C9.3B

转速为 1600 rpm 时的最大功率(ISO 14396),kW(hp)

239 (321)

静态倾翻负载,铰接,kg(lb)

14,321 (31,572)

铲斗连接销高度,mm(ft)

4256 (14)

卸载间隙(带斗齿和齿块),mm(ft/in)

2882 (9’ 5”)

挖掘力(带斗齿和齿块),kN(lbf)

158 (35,520)

轴距,mm(ft/in)

3550 (11’ 8”)

工作重量,kg(lb)

21 756 (47,964)

 

 

 

/

Cat 966 GC 中型轮式装载机

/

Cat 966 GC 中型轮式装载机

/

Cat 966 GC 中型轮式装载机

/

Cat 966 GC 中型轮式装载机

/

Cat 966 GC 中型轮式装载机

产品和服务新闻

参阅 Caterpillar 最新的产品和发动机公告。

查看最新新闻

 

# # #

编辑人员注意事项:Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 与其代理商网络、工厂和市场分支机构确认可以在相关区域推出产品和服务后才发布产品信息,我们还是要求编辑人员与当地代理商确认产品的供应情况和技术规格。

CAT、CATERPILLAR、LET'S DO THE WORK 及其相应的徽标、“Caterpillar Corporate Yellow”、“Power Edge”和 Cat“Modern Hex”商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。

VisionLink 是 Trimble Navigation Limited 在美国和其他国家/地区注册的商标。

© 2020 Caterpillar 保留所有权利 

 

 

新闻媒体问询

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

  Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

  Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东

   Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者请求
www.cat.com/requestCatinfo