面向南美、非洲、中东、亚太地区(不包括日本和韩国)发布:2020 年 3 月
发布编号:224PR20
在与前几代机型一脉相承的主机平台基础之上,全新 Cat® D1、D2 和 D3 新一代小型推土机经过了风格和技术改进,而且配备新型低排放高燃油效率发动机,能够为客户创造巨大价值。D1、D2 和 D3 新一代推土机分别取代了 D3K2、D4K2 和 D5K2 机型,新系列还提供了与以往相同的专用机型选项。
新一代小型推土机专为优化作业速度、运输能力、操控性、多用途性及精细平整精确性而设计。更低的新型倾斜发动机罩轮廓改善了从发动机罩顶部到外围环境和铲刀铲刃的视野,提高了精细平整效率。
通过更大的 10 in(254 mm)彩色触摸主显示屏,可轻松访问许多标配和选装的高级技术功能。当机器达到最大负载时,标准自动牵引力控制装置可减少履带打滑,以提高每个作业周期的生产率,不再像之前的机型那样需要操作员干预。坡度指示功能通过提供底盘在横向坡度方向的坡度而无需猜测,提高了操作员在斜坡上工作时的信心。稳定铲刀完善了操作员铲刀控制输入,使操作员能够更轻松、更快速、更省力地完成精细平整工作。
Slope Assist 作为 Cat 工装预留选件(ARO,Attachment Ready Option)的一部分,可轻松扩展至具有 3D 控制系统的 GRADE,通过自动保持操作员设定的铲刀坡度角,帮助操作员更轻松地实现所需的铲刀主降坡度(前/后)和横向坡度(左/右),从而节省时间。推土机的动力平斜装置选件使操作员能够从操作室远程控制铲刀平斜角(前/后),从而优化铲刀装载的铲刀平斜角,最终将机器生产率提高高达 6%。
新一代小型推土机将继续提供两种底盘系统配置,即标准型和 LGP(Low Ground Contact Pressure,低接地压力)型。新系列产品将不再使用 XL 标号。将为 D1 和 D3 机型提供 LGP 30 in(762 mm)履带,以提高其在极恶劣井下环境中的牵引力和抗下陷能力。客户可以自由选择密封润滑履带(SALT,Sealed And Lubricated Track)或 Cat Abrasion™ 底盘系统,从而获得适用于其特定应用场合的最低运营成本解决方案。
新型动力装置
全新 D1、D2 和 D3 新一代小型推土机由高燃油效率的 Cat C3.6 柴油发动机提供动力,该发动机符合美国 EPA Tier 3 排放标准。推土机的大型铰链门便于检修发动机所有常规维修点,现已移至新机型右侧。
全新的新一代推土机提供了与前一系列同类机型相同的净功率额定值,但其燃油经济性提高了 10%。省油模式在前进/后退或仅后退选项中可用,可在不需要时自动降低发动机转速,从而提高燃油经济性。当负载变化导致需要更高的发动机转速时,省油模式会自动允许发动机提供最高的转速和功率,直到负载降低。
许多选装功能可帮助客户根据工作条件优化发动机操作。当在大量碎屑条件下工作时,提供的涡轮式预滤器可延长发动机空气滤清器的使用寿命。自动反转风扇在不需要操作员输入的情况下即可按照预定的时间间隔反转风扇方向,减少了散热器和发动机罩中的碎屑堆积。铰链式散热器格栅选装件方便接触散热器,而无需使用工具,便于定期清洁。
全新 Cat 小型推土机系列将于 2020 年美国国际工程机械展(CONEXPO-CON/AGG 2020)期间在新户外节庆场地 Caterpillar #F4455 展台上首次亮相北美,并于 2020 年 8 月开始生产。有关 Cat 小型推土机的更多信息,请联系您当地的 Cat 代理商或访问:https://www.cat.com/zh_CN/products/new/equipment/dozers/small-dozers.html
型号 |
D1 |
D2 |
D3 |
---|---|---|---|
工作重量,lb(kg) |
18,240 – 18,390 |
18,340 – 19,019 |
20,321 – 21,150 |
发动机 |
Cat C3.6 |
Cat C3.6 |
Cat C3.6 |
净功率,HP(kW) |
80 (59.7) |
92 (68.8) |
104 (77.6) |
铲刀容量,yd3(m3) |
1.99 – 2.17 (1.52 – 1.66) |
2.42 – 2.59 (1.85 – 1.98) |
2.86 – 3.06 (2.19 – 2.34) |
铲刀宽度,in(mm) |
104 – 124 |
109.5 – 124 |
109.5 – 127 |
底部滚轮数量 |
6 |
7 |
7 |
接地履带 |
89 |
89 |
91 |
# # #
编辑人员注意事项:Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 与其代理商网络、工厂和市场分支机构确认可以在相关区域推出产品和服务后才发布产品信息,我们还是要求编辑人员与当地代理商确认产品的供应情况和技术规格。
CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK 及其相应的徽标、“Caterpillar Yellow”、“Power Edge”以及 Cat“Modern Hex”商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。
©2020 Caterpillar 保留所有权利
新闻媒体问询 |
Caterpillar 商业新闻媒体代表 美洲 Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com 欧洲、非洲和中东 Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com |
读者请求 |
www.cat.com/requestCatinfo |