Cat®(卡特)挖掘机在36公吨级机器中为您提供更多选择,以提高工作效率并降低作业成本

366 与 336 GC 产品规格

 

336 GC

336

发动机

Cat C7.1 ACERT™

Cat C9.3B

总功率
(ISO 14396/SAE J1995)

261 hp
195 kW

314 hp
234 kW

工作重量*

74,800 lb
33 900 kg

79,800 lb
36 200 kg

最大挖掘深度,
(21’ 4” [6.5 米] 动臂,10’ 6” [3.2 米] 斗杆)

24’ 7”
7520 mm

24’ 7”
7520 mm

地面最大伸展长度
(21’ 4” [6.5 米] 动臂,10’ 6” [3.2 米] 斗杆)

36’ 3”
11 050 mm

36’ 3”
11 050 mm

最大载重高度
(21’ 4” [6.5 米] 动臂,10’ 6” [3.2 米] 斗杆)

23’ 2”
7080 mm

23’ 2”
7080 mm