面向中国发布:2018 年 11 月

发布编号:567PR18

由 Caterpillar 设计和制造的 Cat® 迷你型液压挖掘机系列新添了三种型号,旨在为用户提供最佳的性能、多功能性、安全性、操作方便性和经济实惠性。这些挖掘机布局极为紧凑,属于 1 至 2 吨级设备。 这些新机型采用了以客户为中心的设计理念,结合了业内一流的标准设备,例如操纵手柄转向(杆式方向盘)和可掀开顶篷或驾驶室,以及一些新选件,包括空调和用于特定机型的可伸缩式底盘系统。

新款机型扩大了客户的选择范围,从而使机器性能和特点与应用场合更匹配:301.5(1.5 吨级,标准机尾回转,带顶篷);301.7 CR(1.7 吨级,紧凑型半径,带顶篷);302 CR(2.0 吨级,紧凑型半径,带驾驶室)。

新款机型的最小工作重量(约)为 1575 - 2045 kg。根据具体的机器配置,机身重量可增加到 1760 - 2200 kg。 挖掘深度为 2340 或 2370 mm(根据型号不同,可选配长斗杆,可将深度增加到 2540 或 2570 mm)。 所有机型均可选配橡胶履带和钢制履带底盘系统。

所有新款机型均采用 Cat C1.1 发动机,这是一款额定功率为 14.3 kW 的三缸柴油发动机,总马力为 16.1 kW,符合中国国三排放标准。 C1.1 采用高功率密度设计,在较广的调速范围内可提供一致的性能。 发动机怠速控制和自动节能关机系统提高了燃油效率。

绝佳特点

全新一代迷你型挖掘机采用高效、节油的负载感应液压系统,配有电控变量活塞泵,能够将油流控制在 66 L/min。 新款机型的流速与较高的主卸压压力可提供强大的挖掘能力和提升能力,以及操纵动力型附件的液压能力。

为了提高多功能性,标准辅助液压系统(配有快速断开管路)提供单向、双向和持续流量。 正铲操作——用销接铲斗在公用设施附近挖掘时,操作更精确。

可伸缩式底盘系统(适用于所有机型)可先变窄,使新款机器通过狭窄入口进入工作场所后,再展开以提供平稳的工作平台。 除 302 CR 外,301.5 和 301.7 CR 机型的底盘系统可从 1300 mm 回缩至 990 mm;302 CR 可从 1400 mm 回缩至 1090 mm

推铲进一步扩展了新机型的功能,使机器能够处理回填和平整任务。 这种铲具可配合多种行驶需求、高于或低于在坡位置、具有浮动功能,并能实现“斗铲配合”操作,以便更有效地处理松散物料。 全新迷你型机器的主要结构,如上、下机架、履带架、吊臂和斗杆,都是以 Cat 大型挖掘机为模板设计的,同样拥有长期耐用性。

操作员环境

新一代机型的设计着重提升操作员的舒适感、方便性和安全性。 302 CR 的标配驾驶室经过加压和密封处理,可减少灰尘侵入,并配有环境控制系统。 前窗可向上滑动并收放到正上方,驾驶室侧面和后部都有大面积玻璃,再加上天窗,使操作员的视野极为开阔。 操作员控制台配有可调节腕托,还有一个悬浮座椅。 可伸缩式荧光安全带,宽 75 mm,佩戴舒适。

控制装置采用直观的设计,带有模式切换器,操作员可选择更适用的系统(302 CR 上为标配,301.5 和 301.7 CR 上为选配)。 机器安全系统为带密码启动功能的标准钥匙或具有一键启动功能的蓝牙钥匙。 新一代 LCD 监视器提供易于阅读的机器信息,并在 302 CR 上配有拨轮盘,以便以简便并符合人机工程学的方式与监视器进行交互。 驾驶室可选配收音机,也可选配蓝牙功能。

全新一代机型的一个独特功能是 全新单手柄控制系统,操作员可通过触摸按钮,从传统的操纵杆/踏板转向控制切换到左手单手柄控制。 全新控制方式让操作更加轻松,一切尽在掌控。 此外,自动双速行驶功能也是标准配置。

安全和维修

保护结构(防滚翻保护结构、防倾翻保护结构和顶部保护——II 级)旨在提高操作人员工作环境的安全性。 所有的控制装置都通过液压锁来进行保护,而动臂卤素灯有助于照亮工作区域。 可选配的前后 LED 灯有助于进一步增强可视性。 新一代机型易于运输,在履带架上配备了拴系点,以方便固定机器。

站在地面上可通过侧门检查日常维护检查点,而电池无需维护。 专有的可掀开驾驶室允许通过简单的步骤(不超过五分钟即可完成)检查主要液压部件。

 

产品技术规格

 

301.5

301.7 CR

302 CR

最小 重量,kg

1575

1785

2045

最大 重量,kg

1760

1835

2200

机尾回转

标准

小巧紧凑

小巧紧凑

操作台

顶篷

顶篷

驾驶室

挖掘深度,标准斗杆,mm

2340

2340

2370

挖掘深度,长斗杆,mm

2540

2540

2570

# # #

编辑人员请注意:Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。 虽然我们已尽力确保仅在 Caterpillar 与其代理商网络、工厂和营销分支机构确认了产品和服务已在相关地区推出后,才发布产品信息,但我们还是敬请编辑人员与当地代理商核实产品的供应情况和技术规格。

CAT、CATERPILLAR 及其相应的徽标、“Caterpillar 黄色”和“Power Edge”商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。

©2018 Caterpillar 保留所有权利