用於香港新聞稿:2016 年 10 月
新聞稿編號:489PR16
全新 Cat® 330D2 L 液壓挖掘機的最大工作重量為 30,120 kg (66,390 lb.),配備加長式底盤系統,可在起重與挖掘時增加穩定性。 330D2 L 採用 6.15 m (20.2') 重載伸展型動臂和 3.2 m (10.5') 斗桿。 此外亦提供各式接頭以使用豐富廣泛的 Cat Work Tools,進一步提升應用多用途性。 Cat C7.1具備優異燃油效益,搭配強勁液壓系統和重載型主結構,可確保最佳性能與長久耐用性。
性能與結構
C7.1 電控引擎的額定總功率為 159 kW (213 HP),透過等時引擎速度控制器和泵管理來降低油耗。 堅固耐用的燃油過濾系統可保護引擎不受低品質燃油損害。 引擎符合中國非道路 Stage III 排放標準,並配備含黏性離合器的變速風扇,有助進一步減少油耗並降低音量。 電動充油泵可加速起動、簡化保養,並保護燃油泵免於發生氣穴。
機具液壓系統搭載全新高效率主泵,可確保提供反應強大靈敏的液壓功能,為挖掘及起重作業提供絕佳液壓功率,並在操作錘具、抓取器、剪切機、多工處理機、液壓指和壓實機等作業機具時提供高液壓馬力。 各式可用的液壓接頭能讓駕駛員留在駕駛室中安全更換作業機具。
330D2 採用重載型主機架,包括專為耐用性精心設計的的改良型 X 機架車體 (下機架)。 提供的動臂和斗桿均為機器焊接,同時採用重型板件設計。 動臂和斗桿都經過應力消除以增加耐用性,選項豐富的 Cat 鏟斗則可配合機器性能達成運土的效率要求。 330D2 底盤系統搭載大型履帶架,內含裝有重載型組件的鏈條以及經久耐磨的支重輪、鏈輪和惰輪。 經過潤滑的插銷與襯套組件可延長底盤系統壽命並降低噪音。 為實現更長久的底盤系統使用壽命,採用分段三件式履帶引導護板保護重要組件。
操作便利性與安全性
330D2 具備符合人體工學設計的駕駛室,以及省力的直覺式操縱。 完全可調式座椅與可調式操縱桿控制台有助提升駕駛員舒適性與便利性。 大型玻璃窗提供絕佳視野,後視攝影機則可大幅提升機器後方的能見度,協助駕駛員以更安全並更具生產力的方式進行工作。 駕駛室的設計可將音量降至最低,LCD (Liquid Crystal Display, 液晶顯示器) 監控器便於瀏覽,且可使用 42 種語言編程。
為保障駕駛員與其他工地人員的安全,330D2 配備液壓致動操縱桿,在舉升位置時會鎖定所有液壓功能。 為保護駕駛員與機器維修技師,走道採用防滑板和埋頭螺栓,降低滑倒或墜落的可能性。
全長防火壁能隔開泵室和引擎室,位於地面高度的引擎關閉開關則可供在緊急情況下停止引擎。
可維修性與技術
基於便利性與安全性考量,330D2 的大多數例行維修點都集中在一起,並且位於地面高度可及之處。 高效率燃油濾清器皆可遠端安裝和輕鬆檢修;電線採用編織方式加以保護,並且標上色碼與編號以利辨識。 油液系統的壓力分接頭和 S·O·SSM (Scheduled Oil Sampling, 定期機油取樣) 口皆位於可供快速檢修的位置,方便檢查機器健康狀態。
330D2 配備 Cat Product Link™ 遙測系統。此強大系統能透過機器內建的多個感測器收集資料,然後以無線方式將資料傳輸到 Cat VisionLink® 系統。機器使用者可透過系統的網頁介面快速存取相關資料,例如機器位置、油耗、怠速時間、使用率和保養排程。 此外,Caterpillar 開發的技術套件還可讓機器擁有者提升工地的效率與安全。