Компания Caterpillar предлагает комплексные решения для контроля и мониторинга генераторов и сопутствующих распределительных устройств, требующих сложной схемы управления.
В широкий ассортимент нашего оборудования для контроля и управления нагрузкой входят:
- несколько синхронизированных наборов параллельно работающих генераторов;
- несколько энергосистем;
- защита энергосистем;
- панели управления для вспомогательного оборудования для генераторов;
- интеллектуальные системы переключения;
- инновационные и передовые устройства управления зданиями и нагрузкой, созданные на основе программируемых логических контроллеров (ПЛК);
- дисплеи интерфейса человек-машина (ИЧМ);
- устройства дистанционного мониторинга — от простых сигнализаций до дисплеев SCADA;
- модульное распределительное оборудование, соответствующее требованиям международного стандарта IEC61439-2.
Если вы приобретаете полный комплект генераторной установки, у инженеров Caterpillar будет возможность полностью интегрировать контроллеры генераторов, распределительное устройство и ПЛК в единую и цельную модульную конструкцию, а вы сможете поприсутствовать на заводской проверке интегрированной установки.