Динамическое смешивание газа
Динамическое смешивание газа

Cat® Dynamic Gas Blending™

Технология Dynamic Gas Blending™ (DGB™) позволяет получить генераторную установку с динамическим смешиванием газа, которая обеспечит эксплуатационную гибкость для работы с топливом различного качества в меняющихся условиях окружающей среды. Оборудование допускает использование газа, когда такая возможность имеется, и работает только с дизелем, если газ недоступен.  

Двухтопливное решение

Ваш генератор с динамическим смешиванием газа (DGB) автоматически производит корректировку при изменении качества поступающего топлива, устраняя необходимость настраивать оборудование в полевых условиях.  DGB обеспечивает максимальный объем замещения дизеля газом под любой нагрузкой. Вы сможете оценить долговечность компонентов, сохранение прежних интервалов технического обслуживания и мощности дизельной генераторной установки.  Специалисты из команды, занимающейся системами выработки электроэнергии на заказ, спроектируют систему смешивания топлива в соответствии с вашими спецификациями.  

 

ЗАМЕНА ДИЗЕЛЯ НА ГАЗ В ОБЪЕМЕ ДО 70%,
СОХРАНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ.

 

Преимущества генераторных установок и систем выработки энергии Cat с динамическим смешиванием газа

  • Снижение эксплуатационных расходов за счет замены дизельного топлива газом, когда это возможно
  • Сокращение времени и упрощение ввода в эксплуатацию благодаря единому интерфейсу для двигателя, генератора и системы DGB
  • Сохранение прежних интервалов технического обслуживания и сроков службы компонентов, что позволяет исключить излишние затраты  
  • Соответствие требованиям стандартов по объемам выбросов для дизельного оборудования
  • Возможность адаптации под изменение качества газа: система автоматически изменит параметры, устраняя необходимость регулировки в полевых условиях

Функции обеспечения безопасности интегрированы с органами управления

  • Кнопка аварийного останова на панели приборов
  • Опциональный клапан отключения подачи воздуха и предохранительный клапан высокого давления
  • Конфигурируемые функции аварийной сигнализации и аварийного останова
  • Дополнительные аварийные переключатели для компонентов, устанавливаемых покупателем
  • Пламегасители

Панель управления EMCP 4.4  

  • Возможность дистанционного управления и единый интерфейс для двигателя, генератора и системы DGB
  • Возможность параллельного подключения генераторов
  • Управление нагрузкой и ее перераспределение  

Функции и спецификации  

  • Сертификация CE
  • Системы управления: опциональные функции защиты и аварийного останова двигателя и генератора, комплекты для дистанционного управления.
  • Распределительное устройство
  • Генератор: среднее выходное напряжение, IP4X, IP5X
  • Системы глушителя для работы в жилых зонах и зонах со строгими требованиями к уровню шума
  • Система запуска: модифицированные аккумуляторы и зарядные устройства, пневматический стартер с органами управления
  • Заводская приемочная проверка и проведение испытаний в присутствии заказчика
  • Услуги по вводу в эксплуатацию на рабочей площадке

 

 

из

ВМЕСТЕ МЫ СПРАВИМСЯ

Выбирая бренд Cat®, вы получаете то, за что платите — надежное оборудование с большим сроком службы и долгосрочное сотрудничество.

Узнать больше

ФИНАНСИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ

Компания Caterpillar Financial предложит оптимальные решения для вашего бизнеса.

Узнать больше

КАЛЬКУЛЯТОР ПАРАМЕТРОВ КОММЕРЧЕСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК

Компания Caterpillar Electric Power рада представить новейшую разработку в области программного обеспечения для подбора генераторной установки — Cat® Electric Power SpecSizer.

Узнать больше

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT® ОТ 3 900 РУБ. В ДЕНЬ

Купите технику Cat® в лизинг по акции. Спешите: количество машин ограничено!

Узнать больше

ДИЛЕРЫ CAT®

Приобретите оборудование Cat® и получите комплексную поддержку от вашего дилера Cat.

НАЙТИ ДИЛЕРА

О НАС

Мировой лидер по размерам, масштабам, охвату и характеру продукции

Узнать больше