Rotoren

Rotoren System K 2,2 m Frästrommel (6 mm Abstand)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Fräsbreite
88 "
2235 mm
Meißelanordnung
0.24 "
6 mm
Trommeldurchmesser an Zahnspitzen
42.2 "
1073 mm

Übersicht

Der Mikrofräsrotor des Systems K mit einem Einsatzabstand von 6 mm eignet sich perfekt für das Abtragen von Straßenbelägen mit einer sehr feinen Oberfläche bei einer Tiefe von ca. 50 mm (2"). Eine robuste, leistungsstarke Konstruktion mit effizientem Materialfluss und einem exzellenten Schneidmuster maximieren die Fräsproduktion.

Produktspezifikationen für System K 2,2 m Frästrommel (6 mm Abstand)

Fräsbreite 88 " 2235 mm
Meißelanordnung 0.24 " 6 mm
Trommeldurchmesser an Zahnspitzen 42.2 " 1073 mm
Frästiefe (max.) 13 " 330 mm
Anzahl der Meißel 386 386
Ersatzteilenummer der Rotorgruppe mit Kühlmittel und Werkzeugen (werksmontiert) 578-0190 578-0190
Ersatzteilenummer der Rotorgruppe mit Meißeln (Montage vor Ort) 575-7467 575-7467

Vergleichen Sie System K 2,2 m Frästrommel (6 mm Abstand) mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

Rotoren

Rotoren

Rotoren

Rotoren
Rotoren
Rotoren

Aktuelle Angebote für  System K 2,2 m Frästrommel (6 mm Abstand)

Weitere Angebote anzeigen