Barredor ABL Construction
Giant 3.0

Equipado con un Motor Industrial Cat® C2.8

PERFIL DE POTENCIA: Barredor ABL Construction Giant 3.0
PERFIL DE POTENCIA: Barredor ABL Construction Giant 3.0

UN BARREDOR LIMPIO

Barredor Giant 3.0

Imagine una carretera que atraviesa el desierto de Oriente Medio, con una cantidad inacabable de arena volando sobre el pavimento y distrayendo a los conductores. Ahora imagine una carretera escandinava a principios de la primavera, donde los vehículos levantan piedras depositadas durante el invierno anterior que dañan los neumáticos y los parabrisas. ¿Y si hubiera una máquina capaz de limpiar superficies como estas en climas tan diferentes y en todos los climas intermedios de manera rápida y eficiente? Gracias a la empresa sueca ABL Construction, ahora existe: una máquina barredora con remolque elevador mecánico de servicio pesado llamada Giant 3.0. A remolque de un camión, consta de un barredor que recoge arena, roca y otros y potentes cepillos que limpian la superficie de la carretera. Tres resistentes correas levantan los materiales a lo largo de un eje elevador abierto, para que las piedras no se atasquen, y los arrojan a la parte trasera del camión.

Logotipo de ABL Construction
Logotipo de ABL Construction

INFORMACIÓN GENERAL DE PRODUCTOS

  • Hay varias características que hacen que Giant 3.0 destaque entre otros barredores. Entre ellas se encuentran la capacidad, la carga de 1,2 toneladas de material por minuto, la velocidad de 80 km/h, el doble que otros barredores y el tamaño, que facilita el transporte.
  • Al combinar capacidad, velocidad y tamaño con un potente motor industrial Cat® C2.8, Giant 3.0 ofrece ventajas inalcanzables para otros barredores.
  • ABL Construction tiene un largo historial de fabricación de herramientas para los sectores forestal y de la construcción, pero el barredor Giant 3.0 es uno de los primeros productos de la empresa que utiliza motores diésel.
  • Decidieron usar el motor industrial de Cat porque es conocida por la potencia de sus motores, la buena calidad de su trabajo y el soporte mundial, sin importar dónde se encuentre la máquina.
  • El motor Cat C2.8 está disponible con especificaciones de emisiones hasta Stage V de la UE, lo que facilita a ABL Construction la venta de Giant 3.0 en todo el mundo.
CONSULTAR LAS ESPECIFICACIONES

CONTACTAR CON ABLSWEEPER

CONTACTE CON SU DISTRIBUIDOR CAT

De

Contacte con su distribuidor local

¿Desea obtener más información sobre motores industriales Cat® o productos o servicios relacionados?

Contactar con el distribuidor

CONSEJOS E INFORMACIÓN

BOLETÍN DE POTENCIA INDUSTRIAL

Suscríbase a nuestro boletín electrónico para ver más perfiles de cliente, junto con las últimas noticias del sector y sugerencias de expertos.

Suscribirse