Para publicación en Norteamérica y Europa: marzo de 2015
Número de publicación: 8PR15
La nueva Excavadora Hidráulica 313F L GC Cat® está diseñada para el usuario cuyo resultado final depende de un rendimiento fiable con un bajo costo por hora. La máquina cuenta con un eficiente Motor Cat C3.4 que cumple con los estándares de emisiones Tier 4 final de la EPA de Estados Unidos y Stage IIIB de la Unión Europea y que funciona a base de combustible sin necesidad de fluido de escape diésel. Tiene un sistema hidráulico probado de una bomba que facilita las tareas cotidianas como la excavación liviana, el esparcimiento de la capa superior de un suelo, la instalación de servicios públicos y la nivelación del acabado de suelos. También viene equipada con características únicas, tales como un tren de rodaje largo, firme y estable, una cabina con Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Roll-Over Protective Structure) de tamaño completo silenciosa y cómoda, y puntos de servicio sencillos y fáciles de alcanzar que agradarán a los operadores y mecánicos.
Motor y sistema hidráulico
El Motor de 70 hp (52 kW) del modelo 313F L GC proporciona toda la potencia necesaria para hacer funcionar el sistema hidráulico de la máquina. A los propietarios preocupados del combustible les gustarán las opciones de modalidad económica y de alta potencia para administrar más activamente el consumo de combustible; también les gustarán la función de parada del motor en vacío, que detiene el motor después de un intervalo predeterminado de funcionamiento en vacío, lo que ayuda a reducir el consumo de combustible y las emisiones y además prolonga los intervalos entre servicio y contribuye a un mayor valor de reventa, mediante la eliminación del tiempo de inactividad del horómetro.
El nuevo y sencillo sistema hidráulico de la máquina entrega una potencia amplia y fiable para realizar excavaciones, levantamientos o para utilizar accesorios. La bomba con detección de carga y la válvula de control principal calculan las demandas de trabajo exactas, todo para ofrecer la fuerza necesaria del brazo y del cucharón para realizar el trabajo con bajos costos de posesión y operación. Para agregar versatilidad a la máquina, el modelo 313F L GC puede estar equipado con circuitos hidráulicos de presión alta y media, además de un acoplador rápido para manejar una gran variedad de cucharones y herramientas Cat.
Estructuras y varillaje
Las estructuras del modelo 313F L GC están diseñadas para una vida de servicio duradero. El bastidor superior utiliza soportes diseñados especialmente para apoyar la cabina ROPS, y el bastidor inferior está reforzado para ofrecer mayor resistencia. El tren de rodaje de trabajo pesado de la máquina proporciona una amplia extensión de cadenas sobre el suelo, para obtener una plataforma de trabajo estable, y el contorneado contrapeso de diseño elegante de 2,70 tons EE.UU. (2,45 mt) agrega un equilibrio exacto para manipular una amplia gama de aplicaciones. Una selección de zapatas de cadena y opciones de hoja permite adaptar la máquina a aplicaciones específicas.
Las plumas y brazos son fabricaciones gruesas de varias placas que utilizan deflectores internos, además de fundiciones y forjas de alta resistencia en áreas de alto esfuerzo, como la punta y la base de la pluma y la base del brazo. Los pasadores de varillaje delantero utilizan cojinetes autolubricantes para asegurar la larga duración de los pivotes que requieren un menor mantenimiento. La pluma de 15' 3" (4,65 m) se puede usar con el brazo de 8' 2" (2,5 m) o de 9' 10" (3 m).
Entorno del operador
El modelo 313F L GC es silencioso adentro y afuera. La cabina está sellada, aislada y montada con rellenos viscosos para reducir el ruido. (Se encuentra disponible un Sistema de Protección Contra la Caída de Objetos [FOGS, Falling-Objects Guard Structure] empernado). El asiento con suspensión mecánica es completamente ajustable. Los controladores de la palanca universal son ajustables y proporcionan controles para el sistema hidráulico auxiliar. Un monitor de fácil lectura recuerda los parámetros hidráulicos de hasta 10 herramientas y es programable en 42 idiomas. Un sistema de control automático de temperatura mantiene las temperaturas y el flujo de aire constantes. Un vidrio amplio proporciona una gran visibilidad hacia adelante y hacia el lado, y una gran ventana trasera otorga una excelente visibilidad de la parte trasera.
Facilidad de servicio
La simplicidad del diseño del modelo 313F L GC contribuye a sus bajos costos de posesión y operación. La máquina dispone de un múltiple piloto en el bloque de válvulas, para eliminar la necesidad de una bomba, filtro, o tuberías piloto. El sistema de combustible y la bomba manual de cebado también reducen la necesidad de múltiples filtros y el filtro de partículas diésel del motor es compacto y libre de mantenimiento. Las amplias puertas de servicio proporcionan un gran acceso a los compartimientos del enfriamiento, la bomba y del motor y los puntos de mantenimiento diario son alcanzables desde el nivel del suelo.
Tecnología
Las tecnologías LINK de Cat, disponibles en el modelo 313F L GC, se encuentran integradas en el sistema monitor de la máquina y están diseñadas para permitir a los usuarios mejorar la eficacia de la administración total de la flotilla. Los códigos de sucesos y de diagnóstico, además de la información y las capacidades tales como las horas, el consumo de combustible, el tiempo de inactividad y la ubicación de la máquina se transmiten a una aplicación segura basada en Internet denominada Vision Link®, lo que permite que tanto el dueño de la máquina como el distribuidor tengan acceso a la información importante de la máquina.