990

Wheel Loader Besar 990

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Model Engine
C27 Cat®
C27 Cat®
Kecepatan Tetapan
1800/min
1800/min
Daya Engine - ISO 14396:2002
752 hp
561 kW

Ikhtisar

Menaikkan standar untuk produktivitas dan tenaga

Wheel Loader Besar Cat didesain dengan memperhitungkan ketahanan, sehingga memastikan kesiapan maksimum selama beberapa siklus pemakaian. Dengan optimalisasi kinerja dan penyederhanaan servis, alat berat kami membantu Anda memindahkan lebih banyak material secara efisien dan aman dengan biaya per ton yang lebih rendah. Wheel Loader Cat 990 menunjukkan performa yang teruji dalam aplikasi tambang, kuari, dan industri di seluruh dunia. Seri 990 menawarkan level yang serba baru dalam hal kinerja, keselamatan, kenyamanan operator, dan efisiensi.

Keunggulan

HINGGA 54% EFISIENSI BAHAN BAKAR LEBIH BAIK

Memindahkan lebih banyak material dengan lebih sedikit bahan bakar menggunakan mode ekonomi.

HINGGA 10% BIAYA PERAWATAN LEBIH RENDAH

Membuat perawatan reguler lebih nyaman dengan titik servis yang dikelompokkan

HINGGA 10% PRODUKTIVITAS LEBIH TINGGI

Meningkatkan produktivitas di hampir semua aplikasi pemuatan dengan menggunakan bucket seri Kinerja dengan kapasitas lebih besar

Spesifikasi Produk untuk 990

Model Engine C27 Cat® C27 Cat®
Kecepatan Tetapan 1800/min 1800/min
Daya Engine - ISO 14396:2002 752 hp 561 kW
Daya Kotor - SAE J1995 766 hp 571 kW
Daya Bersih - SAE J1349 - AmbienStandar 699 hp 521 kW
Daya Bersih - SAE J1349 - AmbienTinggi 648 hp 483 kW
Diameter 5.4 in 137.2 mm
Langkah 6 in 152.4 mm
Kapasitas Silinder 1649.5 in³ 27.03 l
Torsi Puncak - 1200 rpm 2624 lb/ft 3557 N·m
Kenaikan Torsi 18 % 18 %
Emisi Setara standar emisi EPA Tier 4 Final AS dan Stage V UE, atau EPA Tier 2 AS dan Stage II UE. Setara standar emisi EPA Tier 4 Final AS dan Stage V UE, atau EPA Tier 2 AS dan Stage II UE.
Tipe Transmisi Cat planetary power shift Cat planetary power shift
Maju - 1 4.5 mile/h 7.3 km/h
Maju - 2 8.3 mile/h 13.3 km/h
Maju - 3 14.2 mile/h 22.9 km/h
Mundur - 1 4.9 mile/h 7.9 km/h
Mundur - 2 9.1 mile/h 14.7 km/h
Mundur - 3 15.5 mile/h 24.9 km/h
Penggerak Langsung - Maju 1 Penguncian dinonaktifkan Penguncian dinonaktifkan
Penggerak Langsung - Maju 2 8.5 mile/h 13.7 km/h
Penggerak Langsung - Maju 3 15.2 mile/h 24.5 km/h
Penggerak Langsung - Mundur 1 5.4 mile/h 8.7 km/h
Penggerak Langsung - Mundur 2 9.6 mile/h 15.4 km/h
Penggerak Langsung - Mundur 3 16.4 mile/h 26.4 km/h
Catatan Kecepatan travel berdasarkan ban Michelin 45/65R39 LD D2**L5. Kecepatan travel berdasarkan ban Michelin 45/65R39 LD D2**L5.
Bobot Kerja 178517 lb 80974 kg
Muatan Tetapan - Standar 17.5 ton (AS) 15.9 t
Muatan Tetapan - Pengangkatan Tinggi 17.5 ton (AS) 15.9 t
Kisaran Kapasitas Bucket 8,6 m³-10,0 m³ (11,25 yd³ - 13,0 yd³) 8,6 m³-10,0 m³ (11,25 yd³ - 13,0 yd³)
Kecocokan Truk Cat - Standar 773-775 773-775
Kecocokan Truk Cat – Pengangkatan Tinggi 775-777 775-777
Sistem Angkat/Miring - Sirkuit Kontrol aliran positif Kontrol aliran positif
Sistem Angkat/Miring Piston kapasitas silinder variabel Piston kapasitas silinder variabel
Aliran Maksimum di 1800 rpm (1) 240 gal/min 910 l/min
Silinder, Aksi Ganda - Angkat, Diameter dan Langkah 235 mm × 1287 mm (9,3 in. × 50,7 in.) 235 mm × 1287 mm (9,3 in. × 50,7 in.)
Silinder, Aksi Ganda - Miring, Lubang, dan Langkah 292,1 mm × 820 mm (11,5 in. × 32,3 in.) 292,1 mm × 820 mm (11,5 in. × 32,3 in.)
Sistem Pilot Loop terbuka dan pengurangan tekanan Loop terbuka dan pengurangan tekanan
Setelan Relief Valve - Utama 507 psi 3500 kPa
Setelan Relief Valve – Angkat/Miring 4786 psi 33000 kPa
Rack Back 4.3 s 4.3 s
Angkat 8.2 s 8.2 s
Buang 2.9 s 2.9 s
Menurunkan 3.7 s 3.7 s
Turun Mengambang Rendah 3.6 s 3.6 s
Waktu Siklus Hidraulik Total - Bucket Kosong 13.8 s 13.8 s
Sistem Kemudi - Sirkuit Pilot, sensor beban Pilot, sensor beban
Sistem Kemudi - Pompa Piston, kapasitas silinder variabel Piston, kapasitas silinder variabel
Aliran Maksimum pada 1400 rpm 96.2 gal/min 364 l/min
Setelan Relief Valve - Pengemudian 5004 psi 34500 kPa
Sudut Kemudi Total 70° 70°
AC Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi refrigerant sebanyak 2,7 kg yang mengandung CO2 setara 3,861 metrik ton (4,256 ton). Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi refrigerant sebanyak 2,7 kg yang mengandung CO2 setara 3,861 metrik ton (4,256 ton).
Depan Tetap Tetap
Belakang Trunion Trunion
Sudut Osilasi 8.5° 8.5°
Rem ISO 3450: 2011 ISO 3450: 2011
Tangki Bahan Bakar 294.3 gal (AS) 1114 l
Sistem Pendinginan 54.9 gal (AS) 208 l
Karter Engine 20 gal (AS) 75.7 l
Transmisi 29.1 gal (AS) 110 l
Diferensial - Final Drive - Depan 71.6 gal (AS) 271 l
Diferensial - Final Drive - Belakang 68.9 gal (AS) 261 l
Isian Pabrik Sistem Hidraulik 210 gal (AS) 795 l
Tangki Hidraulik - Kipas Hidraulik dan Implement 68.9 gal (AS) 261 l
Tangki Hidraulik - Pengemudian dan Pengereman 34.9 gal (AS) 132 l
Catatan Semua engine diesel non-jalan raya EPA Tier 4 AS diwajibkan menggunakan bahan bakar Diesel Sulfur Ultra Rendah (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) yang mengandung 15 ppm (mg/kg) sulfur atau kurang. Campuran biodiesel hingga B20 (campuran 20 % berdasarkan volume) dapat diterima apabila dicampur dengan 15 ppm (mg/kg) sulfur atau lebih sedikit ULSD. B20 harus memenuhi spesifikasi ASTM D7467 (stok campuran biodiesel harus memenuhi spesifikasi biodiesel Cat, ASTM D6751 atau EN 14214). Cat DEO‑ULS™ atau oli yang memenuhi spesifikasi Cat ECF-3, API CJ‑4, dan ACEA E9. Untuk panduan dan spesifikasi cairan lebih lanjut, kunjungi: http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf. Semua engine diesel non-jalan raya EPA Tier 4 AS diwajibkan menggunakan bahan bakar Diesel Sulfur Ultra Rendah (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) yang mengandung 15 ppm (mg/kg) sulfur atau kurang. Campuran biodiesel hingga B20 (campuran 20 % berdasarkan volume) dapat diterima apabila dicampur dengan 15 ppm (mg/kg) sulfur atau lebih sedikit ULSD. B20 harus memenuhi spesifikasi ASTM D7467 (stok campuran biodiesel harus memenuhi spesifikasi biodiesel Cat, ASTM D6751 atau EN 14214). Cat DEO‑ULS™ atau oli yang memenuhi spesifikasi Cat ECF-3, API CJ‑4, dan ACEA E9. Untuk panduan dan spesifikasi cairan lebih lanjut, kunjungi: http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf.
Tingkat Kebisingan terhadap Operator (ISO 6396:2008) 65.5 dB(A) 65.5 dB(A)
Tingkat Suara Alat Berat (ISO 6395:2008) 115 dB(A) 115 dB(A)
Tingkat Kebisingan terhadap Operator (ISO 6396:2008) 65.5 dB(A) 65.5 dB(A)
Tingkat Suara Alat Berat (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Kapasitas Bucket 8,6 m³-10,0 m³ (11,25 yd³ - 13,0 yd³) 8,6 m³-10,0 m³ (11,25 yd³ - 13,0 yd³)

990 Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

LINGKUNGAN OPERATOR

  • AC dan heater dengan kontrol temperatur otomatis
  • Kabin, struktur pelindung bertekanan dan berperedam suara (ROPS/FOPS)
  • Port daya 12V untuk telepon seluler atau koneksi laptop
  • Sistem kamera pandangan belakang Cat Vision
  • Pemantik rokok dan asbak
  • Gantungan jaket
  • Kontrol kemiringan dan pengangkatan elektro-hidraulik (terpasang di kursi)
  • Sandaran lengan yang dapat dilipat ke atas
  • Heater dan defroster
  • Klakson, elektrik
  • Penguncian hidraulik implement
  • Instrumentasi, pengukur:
    – Temperatur cairan pendingin engine
    – Tingkat bahan bakar
    – Kecepatan gerak
    – Gigi
    – Temperatur oli hidraulik
    – Speedometer/takometer
    – Temperatur konverter torsi
  • Instrumentasi, indikator peringatan:
    – Sistem peringatan tindakan, tiga kategori
    – Status pengaktifan mode transmisi otomatis
    – Gangguan fungsi rem
    – Status mengambang bucket
    – Status shutdown tunda Engine
    – Status shutdown idle Engine
    – Gangguan fungsi engine
    – Status pengaktifan mode ekonomis bahan bakar
    – Penguncian hidraulik
    – Status pengaktifan kopling pengunci
    – Ketinggian bahan bakar rendah
    – Status rem parkir
    – Status pengaktifan kontrol rimpull
    – Peringatan sabuk pengaman
    – Kemudi sekunder (bila terpasang)
    – Status pengunci throttle
    – Roda-gigi transmisi
  • Keypad, kontrol dengan lampu indikator:
    – Kisaran kecepatan mode transmisi otomatis
    – Mode transmisi otomatis/manual
    – Mode penghematan bahan bakar
    – Kickout implement
    – Kopling pengunci
    – Pengurangan rimpull
    – Pengunci throttle
  • Lampu, plafon (kabin)
  • Tempat kotak makanan dan minuman
  • Kaca spion, pandangan belakang (dipasang di luar)
  • Kursi, kulit/kain, suspensi udara, berpemanas/berpendingin
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri, lebar 76 mm (3 in)
  • Sistem kontrol STIC dengan penguncian kemudi
  • Kaca berwarna
  • Kursi pelatih dengan sabuk paha
  • Sistem Manajemen Informasi Penting (VIMS, Vital Information Management System) 3G dengan tampilan informasi grafis: port data eksternal, profil operator yang dapat disesuaikan, timer siklus, dan Cat Production Measurement integral
    – Wiper/washer lengan basah (depan, belakang, dan sudut), wiper depan intermiten

POWER TRAIN

  • Rem, hidraulik penuh, tertutup, cakram oli
  • Rem servis cakram oli poros gandar
  • Rem parkir elektro-hidraulik
  • Saringan case drain
  • Modul emisi bersih Cat (hanya Tier 4)
  • Kipas permintaan
  • Engine Cat C27
  • Pompa priming bahan bakar (elektrik)
  • Pematian engine di permukaan tanah, bumper
  • Muffler (di bawah kap) (hanya yang setara Tier 2)
  • Precleaner, pemasukan udara engine
  • Radiator, Aluminium Modular (AMR)
  • Sistem pendinginan terpisah
  • Pintasan manual alat bantu start (eter)
  • Pengunci Throttle
  • Konverter Torsi, Kopling Impeller dengan fitur kopling pengunci dan sistem kontrol rimpull
  • Transmisi, power shift planetary 534 mm (21 in.) (elektronik) (3F/3R)

KELISTRIKAN

  • Alarm, mundur
  • Alternator, 150 amp
  • Baterai, bebas perawatan (2 – 1400 CCA)
  • Konverter, 10/15 amp, 24 V ke 12 V
  • Konektor komponen Deutsch
  • Sistem listrik, 24V
  • Kontrol transmisi elektronik
  • Sistem lampu, lampu halogen (depan dan belakang), tangga akses, ruang engine
  • Starter, elektrik
  • Penguncian starter di bumper
  • Stopkontak start untuk start darurat
  • Penguncian transmisi di bumper

LAINNYA

  • Kickout kemiringan/pengangkatan bucket otomatis, yang diatur secara elektronik dari kabin
  • Sensor temperatur gandar
  • Pemutus baterai dan soket jump start, bumper
  • Kopling sambungan, seal muka O-ring Caterpillar
  • Mode Ekonomi dengan throttle sesuai permintaan
  • Akses keluar platform darurat
  • Engine, karter, interval 500 jam dengan CH4
  • Manajemen idle engine dilengkapi:
    – Kickdown idle otomatis
    – Shutdown tunda engine
    – Pematian idle engine
  • Fender, baja (depan)
  • Pelindung, karter dan power train
  • Titik pelumasan berlabel/dikelompokkan
  • Hitch, drawbar dengan pin
  • Selang, Cat XT™
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Sistem hidraulik kontrol aliran positif
  • Product Link
  • Pengukur Inspeksi: tangki hidraulik, pengemudian/kipas dan implement/rem, serta transmisi
  • Tangga, akses belakang kiri dan kanan
  • Kemudi, sensor beban
  • Pijakan kaki
  • Kunci tutup pelindung dari kejahatan
  • Venturi stack
  • Konsentrasi pra-campuran 50 % cairan pendingin pemakaian lama dengan perlindungan beku hingga -34 °C (-29 °F)

990 Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

POWER TRAIN

  • Antifreeze -50 °C (-58 °F)
  • Sistem penggantian oli engine, kecepatan tinggi, Wiggins
  • Heater blok engine 120 V atau 240 V
  • Pendinginan ambien tinggi – perangkat lunak

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Precleaner kabin, elektrik
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio Sirius Satelit dengan Bluetooth
  • Strobo peringatan LED
  • Siap dipasangi radio CB
  • Jendela dengan tirai matahari

ATTACHMENT LAIN-LAIN

  • Fender jalan depan dan belakang
  • Sistem bahan bakar pengisian cepat (Shaw-Aero)
  • Penghenti osilasi gandar
  • Dudukan kabin tugas berat

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

  • Remote Flash Cat

    Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

Galeri Media

Wheel Loader Besar 990

Wheel Loader Besar 990

Wheel Loader Besar 990

Pengolahan Kayu Wheel Loader Besar 990

Pengolahan Kayu Wheel Loader Besar 990

Pengolahan Kayu Wheel Loader Besar 990

Peleburan Baja Wheel Loader Besar 990

Peleburan Baja Wheel Loader Besar 990

Peleburan Baja Wheel Loader Besar 990

Wheel Loader Besar 990
Wheel Loader Besar 990
Wheel Loader Besar 990
Pengolahan Kayu Wheel Loader Besar 990
Pengolahan Kayu Wheel Loader Besar 990
Pengolahan Kayu Wheel Loader Besar 990
Peleburan Baja Wheel Loader Besar 990
Peleburan Baja Wheel Loader Besar 990
Peleburan Baja Wheel Loader Besar 990

Lihat bagaimana 990 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.